Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH HD10 (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH HD10 étanches à l’environnement qui sont très utilisés pour les connexions de diagnostic dans les secteurs du transport routier, de l’agriculture, de la marine, des mines et de la construction. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Insertion du contact

  1. Saisissez l’ensemble fil-contact entre le pouce et l’index sur le fil à environ un pouce derrière le fût à sertir du contact.
  2. Tenez le connecteur avec le passe-câbles arrière tourné vers vous.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce qu’une butée fixe soit ressentie. Les doigts de retenue du connecteur s’enclenchent derrière l’épaulement du contact et le verrouillent en place. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien scellé.

Retrait du contact

  1. Avec un insert arrière vers vous, enclenchez l’outil en plastique de taille appropriée sur le fil du contact à retirer.
  2. Faites glisser l’outil le long du fil dans la cavité de l’insert jusqu’à ce qu’il s’engage dans le contact et qu’une résistance soit ressentie. L’attache de retenue du contact sera en position déverrouillée.
  3. Retirez l’ensemble contact-fil du connecteur.
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.