Connecteurs rectangulaires en plastique MetriMate

Les connecteurs rectangulaires MetriMate de TE Connectivity constituent une solution robuste et économique qui peut être utilisée pour fournir une entrée et une sortie d'alimentation vers et depuis n'importe quel appareil. La gamme MetriMate comprend des connecteurs à matrice carrée, des connecteurs en ligne et des connecteurs à tiroir raccordables en aveugle qui répondent à la plupart des besoins. Les connecteurs MetriMate rectangulaires utilisent le même système de contact et le même outillage de raccordement que nos fameux connecteurs circulaires en plastique. Cela permet au client d'avoir un meilleur impact sur les coûts grâce à la plateforme globale partagée avec notre gamme de produits CPC.

power triple lock

Caractéristiques du produit

 

Types de connecteurs
Fil-à-fil, fil-à-carte, fil-à-panneau
Type de montage du connecteur
Montage sur carte, montage sur câble, montage sur panneau
Axe central (pas) (mm)
4.39, 5, 5.08, 8
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Non conforme
Nombre de positions
3 à 36
Conforme à la directive VHU de l'UE
Conforme, conforme avec des exceptions 
Le connecteur et le contact se raccordent à
Circuit imprimé, fil et câble 
Type de circuit
Alimentation, Alimentation et signal
Intensité nominale des contacts (max) (A)
7.5, 13, 14, 47, 55
   

MetriMate

Le connecteur MetriMate est un connecteur électrique fiable et polyvalent conçu pour une large gamme d'applications industrielles. Il fournit des connexions sécurisées et efficaces entre les appareils électriques, offrant des capacités de transmission de données et d'énergie hautes performances tout en garantissant durabilité et facilité d'utilisation. Les connecteurs sont actuellement disponibles sous plusieurs configurations et dans les tailles les plus courantes pour répondre aux différentes exigences d'application. Ces configurations comprennent : des connecteurs à matrice carrée pour montage libre et/ou sur panneau ; des connecteurs en ligne pour montage libre ; des connecteurs à matrice carrée mâle et femelle en ligne pour montage sur circuit imprimé ; et des connecteurs à tiroir pour montage sur rack et sur panneau avec flotteur radial.

Voir les produits
Connecteurs MetriMate
Courant nominal maximal
Tension max.
Nombre de positions
Calibres de fil (AWG, mm²)
Alimentation/Signal/Hybride
Plage de température (°C)
Raccordement en aveugle et montage panneau
Configuration
Type de connecteur
Normes/Approbation

50

600 V

1 - 36

30 à 8 AWG

0,05 - 8 mm²

Alimentation/Signal

-55 à 120

Oui

Connexions fil-à-fil, fil-à-carte

Rectangulaire, en ligne, tiroir

UL, CSA

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Série M

Les connecteurs de la série M constituent une solution robuste et polyvalente pour les environnements industriels exigeants. Ces connecteurs offrent une grande fiabilité pour l'alimentation et la transmission de données, avec des caractéristiques telles qu'une construction robuste, d'excellentes propriétés d'étanchéité et des options de conception modulaires, ce qui les rend idéaux pour les applications où la durabilité et les performances sont essentielles.

Voir les produits
Série M
Courant nominal maximal
Tension max.
Nombre de positions
Calibres de fil (AWG, mm²)
Alimentation/Signal/Hybride
Plage de température (°C)
Montage panneau
Configuration
Type de connecteur
Normes/Approbation

60

250 V

6 à 160 CF

30 à 8 AWG

0,05 - 8 mm²

Alimentation/Signal

-55 à 150

Oui

Connexions fil-à-fil, fil-à-carte

Rectangulaire

UL, CSA

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Série Miniature Rectangulaire (MR)

La série Miniature Rectangulaire (MR) est spécialement conçue pour les environnements difficiles et exigeants. Ces connecteurs excellent lorsqu'il s'agit de réaliser des connexions fiables et sûres pour des applications industrielles où la résistance aux températures élevées, à l'humidité et aux vibrations est essentielle. Grâce à leur construction durable et à leur étanchéité, les connecteurs MR garantissent des performances et une protection optimales dans des conditions difficiles.

Voir les produits

Caractéristiques du produit

 
Miniature Rectangulaire - MR
Courant nominal maximal
Tension max.
Nombre de positions
Calibres de fil (AWG, mm²)
Alimentation/Signal/Hybride
Plage de température (°C)
Montage panneau
Configuration
Type de connecteur
Normes/Approbation

9

250 V

2 - 36

26 à 18 AWG

0,12 à 0,8 mm²

Alimentation/Signal

-55 à 85

Oui

Connexions fil-à-fil, fil-à-carte

Rectangulaire

UL, CSA

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

AMPINNERGY

Les connecteurs fil-à-fil et fil-à-carte AMPINNERGY constituent un moyen fiable et efficace d'interconnecter les conducteurs utilisés pour transporter jusqu'à 600 V CA dans les circuits ou réseaux d'alimentation. De plus, les boîtiers des connecteurs fil-à-fil, les adaptateurs de montage et les bornes d'alimentation sont tous dotés de fonctions de détrompage qui empêchent l'assemblage et l'utilisation incorrects du connecteur. Les connecteurs fil-à-carte sont conçus pour être utilisés dans les cartes de circuits imprimés et autres appareils de distribution d'énergie électrique dans les ordinateurs et les périphériques, ainsi que dans les appareils électroménagers. Pour plus de détails, consultez les spécifications du produit et les spécifications d'application.

Voir les produits
AMPINNERGY - Dispositif de câblage électrique
Courant nominal maximal
Tension max.
Nombre de positions
Calibres de fil (AWG, mm²)
Alimentation/Signal/Hybride
Plage de température (°C)
Montage panneau
Configuration
Type de connecteur
Normes/Approbation

55

600 V

2 - 8

10 à 18 AWG

Alimentation

0 à 105

Non

Connexions fil-à-fil, fil-à-carte

Rectangulaire

UL, CSA

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.