![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/MKII Posi Lock_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prises femelles et boîtiers de verrouillage : la sécurité en toute simplicité
Nos produits Positive Lock consistent en des prise femelles de verrouillage qui facilitent l’assemblage et la rétention sécurisée sur les languettes d’accouplement, ce qui réduit considérablement le risque de retrait de la borne. Notre portefeuille de produits Positive Lock est conçu pour les appareils électroménagers, les équipements industriels et les applications automobiles. Nos nouveaux modèles sont conçus pour prendre en charge les applications à haute température.
Caractéristiques du produit
Prises femelles et boîtiers Positive Lock
- Faible force d’insertion/rétention élevée
- Fiabilité accrue
- Disponible pour une large gamme de tailles de fil
- Boîtier offert avec matériaux/couleurs au choix
- Versions standard et à haute température
Nos prises femelles Positive Lock Mark II sont spécialement conçues pour faciliter l'assemblage et assurer une rétention sûre aux languettes d'accouplement. Nos prises femelles Positive Lock se verrouillent sur les languettes d’accouplement et ne peuvent être retirées qu’en déviant un répresseur conçu intégralement avant le retrait. Les boîtiers isolent et servent d’outils d’extraction.
Nouveaux produits :
Prises femelles et boîtiers Positive Lock
-
Prises femelles et boîtiers Positive Lock Mark II à haute température de la série 187 et 250
Les bornes nickelées en acier faiblement allié, à haute résistance sont prévues pour une température maximale de 250 °C et les nouveaux boîtiers en polymère à cristaux liquides sont prévus pour une température maximale de 240 °C dans le cadre d'applications exigeantes à haute température. Des configurations droites et de type à drapeau sont disponibles.
-
Boîtier Positive Lock série 110
La prise femelle et les boîtiers Positive Lock à profil bas de la série 110 s’adaptent aux espaces restreints comme les cavités des allume-gaz.
Types de produits
Prises femelles et boîtiers Positive Lock
Positive Lock Mark I : force d’insertion la plus faible
La famille Mark I représente les prises femelles avec la force d’insertion la plus faible de leur catégorie. De manière à réduire les retours indésirables, la force de rétention est présente avec un claquement mécanique que vous pouvez à la fois entendre et sentir. Les prises femelles Mark I offrent une solution fiable et facile à utiliser pour les applications à courant élevé. Les prises femelles Mark I transportent un courant élevé en raison de la zone de transition qui n’est pas découpée pour créer une détente de verrouillage. Le levier de détente, qui est une caractéristique supplémentaire, est abaissé au niveau de l’avant de la borne. L’emplacement optimal du ressort de la fossette permet une faible force d’insertion.
Positive Lock Mark II : prix compétitif
Combinant une faible force d’insertion avec une force de rétention élevée, la famille Mark II offre une solution rentable et fiable. Avec un prix compétitif, la famille Mark II offre une valeur supérieure dans de nombreuses applications. Le levier de détente de la prise femelle Mark II est créé en perforant le matériau de la zone de transition de la borne. Les rouleaux de ces prises femelles présentent des bords évasés, et comme la languette ne glisse pas sur le bord nu, la force d’insertion est réduite. Les nouveaux modèles répondent aux exigences de haute température.
Positive Lock Mark III : facilite l’assemblage
La famille de prises femelles Mark III améliore la force d’insertion et la rétention du contact. Le levier de détente de la prise femelle Mark III, similaire au produit Mark II, présente une découpe dans la zone de transition arrière de la borne.