Assemblages de câbles
Pour le dur chemin qui vous attend. TE est votre partenaire pour les assemblages de câbles spéciaux destinés aux applications automobiles, de camions, d’autobus et de véhicules hors route. Nous offrons des capacités de recherche et de développement, de prototypage, d'échantillonnage ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux.
Des concepts de fabrication flexibles permettent un mélange de volumes élevés et faibles. Les systèmes complexes des véhicules offrent un confort, une sécurité et une fiabilité accrus. TE offre des capacités de recherche et développement, de prototypage rapide et d’échantillons, ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux. La fabrication de ces câbles comprend une technologie de surmoulage, des processus de fabrication semi-automatiques et entièrement automatiques, des équipements de test et des capacités de traitement de mix de production à volume faible ou élevé. TE produit également des assemblages de câbles hautement fiables pour les applications de sécurité et d’infodivertissement, ainsi que tout autre assemblage de câbles requis dans n’importe quel module de véhicule.
Produits phares
Assemblages de câbles personnalisés pour automobiles, camions, autobus et véhicules hors route
-
Assemblages de câbles en cuivre
Notre offre mondiale de produits, associée à un développement précoce de la conception et à une assistance technique pour l'ensemble du produit et du processus, nous permet de fournir un assemblage de câbles en cuivre rentable et fiable pour diverses applications de véhicules. Les domaines d’application typiques comprennent les sièges, les rétroviseurs, les portes, les boîtes de vitesses, les volants, les phares, les distributions de puissance, le faisceau de capteurs, les assemblages de câbles CVC, les assemblages de câbles surmoulés et les assemblages de câbles d’éclairage Xénon-Halogène.
-
Assemblages de câbles pour systèmes de retenue de sécurité (connecteurs d'amorce)
Nos solutions de câbles d'amorce combinent notre expérience en matière d’interconnexion et nos capacités de conception pour prendre en charge votre prochain système de retenue de sécurité pour véhicule. Nous fournissons une vaste sélection d’assemblages de câbles d'amorce (à partir de 11 mm), des interfaces universelles et une gamme complète de produits AKII (2 et 3 voies, sortie de fils à 90º et 180º). Ils sont protégés contre les interférences électromagnétiques (EMI) par une ferrite et sont équipés d'une technologie de sertissage. Nous prenons en charge la fabrication entièrement automatisée pour la production de câbles en spirale ou la fabrication semi-automatisée pour les assemblages complets de câbles de modules d’airbag afin de garantir une grande fiabilité dans cette application essentielle pour la sécurité.
-
Assemblages de câbles d’infodivertissement
Nous fournissons des assemblages de câbles RF et coaxiaux pour les systèmes mondiaux dédiés aux communications mobiles (GSM), les systèmes de positionnement global (GPS), les capteurs de pression des pneus, le verrouillage des portes et la radio. Nous proposons des assemblages de câbles de données haute vitesse (HSD) pour les écrans, les unités de tête, les systèmes d’infodivertissement des sièges arrière et les caméras de recul, ainsi que des assemblages de câbles de signalisation différentielle basse tension (LVDS) pour les unités d’affichage embarquées.
-
Assemblages de câbles pour véhicules hybrides et électriques
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la fabrication d’assemblages de câbles haute tension, TE est un chef de file dans les technologies et les produits de transport de nouvelle génération pour les véhicules hybrides et électriques. Les véhicules hybrides et électriques ont des systèmes électriques avec des niveaux de tension compris entre 300 et 800 volts et des courants de 200 à 1 000 ampères qui nécessitent des assemblages de câbles haute puissance avec des câbles blindés spéciaux et des connecteurs. Notre processus d'assemblage de câbles englobe la préparation des câbles, les processus de sertissage et les essais électriques. TE propose une cellule de production basée sur des processus semi-automatiques pour répondre aux exigences élevées des applications de véhicules hybrides et électriques.
-
Câblage de culasse
Nous développons un câblage de culasse pour les moteurs diesel de véhicules lourds avec des canaux de câbles et des connecteurs passe-muraille. Les assemblages de câblage de culasse sont conçus pour résister à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante du moteur. Nos assemblages de câbles ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs de camions en environnements difficiles.
-
Produits de câbles plats et discrets
Les produits de câbles en nappe plats et discret sont utilisés conjointement avec notre technologie de contact standard pour permettre la production d’un assemblage de câbles flexibles à faible coût. Les domaines d’application typiques pour les véhicules comprennent la climatisation, le volant, le groupe d'instruments, l’éclairage et la radio.
Foire aux questions
L'entreprise TE développe-t-elle des assemblages de câbles personnalisés ?
TE est votre partenaire pour les assemblages de câbles spéciaux. TE offre des capacités de recherche et de développement, de prototypage, d'échantillonnage ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux. Cela comprend la technologie de surmoulage, la fabrication semi/entièrement automatique, l’équipement de test et les appareils de traitement de la production en grandes quantités.
Quelle tension le câblage de culasse de TE peut-il supporter ?
Les solutions de TE en matière de câblage de culasse peuvent résister à un maximum de 36 VCC au niveau de la mer. TE développe des assemblages de tête conçus pour résister à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante du moteur. Les assemblages de câbles ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs de camions en environnements difficiles.
Lire d'autres questions fréquentes sur les assemblages de câbles automobiles
Avantages
- Les concepts de fabrication flexibles permettent un mélange de volumes élevés et faibles.
- Sites de production entièrement certifiés selon les normes TS 16494 et ISO 14001
- Laboratoire d'essai et de validation entièrement certifié
- Portée mondiale
- Capacité à fournir des prototypes fonctionnels pendant les premières phases de fabrication
- Un savoir-faire en matière de connecteurs et de bornes qui nous permet d'utiliser les synergies d'ingénierie
- Nous pouvons exploiter les capacités de notre division Outillage de mise en œuvre