Système d'interconnexion miniaturisé PicoMQS pour véhicules
Le système de connecteurs automobiles miniaturisés PicoMQS de TE Connectivity (TE) est le dernier né des familles de produits NanoMQS et MQS. Il est le meilleur de sa catégorie pour les interfaces de signaux à espace limité nécessitant des performances optimisées, un boîtier réduit et une grande facilité de fabrication. Le système d'interconnexion PicoMQS permet de limiter l'encombrement des composants électroniques, de raccourcir les fils et de réduire le nombre total de connecteurs.
1,27
Pas des broches de 1,27 mm
78%
Réduction du poids du boîtier (comparé au MQS)
LV214
Connexion sertie qualifiée LV214 la plus petite, avec une stabilité aux vibrations de classe 2

Caractéristiques du produit
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Pas broche à broche de 1,27 mm
- Indice de vibration SG2
- Calibres de fil de 0,13 à 0,22 mm²
- Capacité de charge de courant : 4A (90 °C)
- Compatible avec les lames de 0,5 mm x 0,4 mm
- Conception de broches courbées en S
- Température max de 130 °C (Sn) / 150 °C (Ag)
- Conforme à la norme automobile (LV214)
- Conception avec lance de verrouillage
- Verrouillage par contact primaire et secondaire
- Possibilité de garantir la position des connecteurs (CPA) par un clic audible
- Distance de sécurité et ligne de fuite sur un niveau de 12 V
- Borne FFC bientôt disponible
Composants PicoMQS disponibles
Avantages
AVANTAGES
- Robustesse de qualité automobile avec stabilité aux vibrations de classe 2, température maximale de 130 °C (Sn) / 150 °C (Ag). Fil de 0,22, capacité de courant continu jusqu'à 4 A à 80°C
- Meilleures performances en matière de miniaturisation/réduction de l'encombrement de sa catégorie pour les interfaces de signaux utilisées dans les espaces restreints avec un poids de boîtier réduit de 78 % (par rapport au MQS), un pas de broche de 1,27 mm (réduction de 30 %) et une réduction de 55 % de la longueur de sertissage avec certification LV214 complète
- La plus petite connexion sertie homologuée LV214 avec contacts protégés, système de verrouillage secondaire, connecteur type « Kojiri »
- Simplicité de fabrication, qualité et rentabilité avec insertion automatisée de broches et conception de broches courbées en S pour faciliter le contrôle par la caméra de la position de l'embase, avec longueur de broche réduite de 4 mm (longueur 42 % plus courte)
Gamme de produits MQS

Bornes PicoMQS
Le contact femelle PicoMQS est généralement utilisé pour connecter des sous-systèmes ou des modules – connus sous le nom de boîtes noires – dans une large gamme d'applications, dont les phares et les systèmes de direction. En plus des applications de type boîte noire (phares et électronique de puissance), il est utilisé pour les batteries. Contrairement aux systèmes d'interconnexion pour l'électronique grand public, qui sont occasionnellement utilisés pour ce type d'application, le boîtier optimisé du contact femelle PicoMQS et le sertissage sont conçus pour répondre à un niveau de sévérité 2 sur l'échelle de gravité des niveaux de vibration, selon la norme LV214. Néanmoins, le PicoMQS est capable de supporter jusqu'à 4 ampères avec un fil de 0,22.
Caractéristiques et avantages
- Calibres de fil de 0,13 à 0,22 mm²
- Compatible avec les lames de 0,5 mm x 0,4 mm
- Conforme à la norme automobile (LV214)
- Indice de vibration SG2 (sans étanchéité)
- Réduction de 55 % de la longueur de sertissage
- Conception avec patte de verrouillage
- Verrouillage par contact primaire et secondaire
- Température max. de 130 °C (Sn) / 150 °C (Ag)
- Bornes FFC pour les contraintes d'espace complexes et pour l'assemblage automatisé de modules (bientôt disponible)

Connecteurs PicoMQS
Le système de connecteurs PicoMQS de TE Connectivity maintient une connexion robuste et fiable dans les environnements à fortes vibrations. Il est approuvé pour les vibrations de classe SG2, ce qui le rend idéal par exemple pour les applications de boîtes noires (phares et électronique de puissance) et de batterie. Les versions standards comprennent des connecteurs à une seule rangée (2 à 10 positions).
Caractéristiques et avantages
- Jusqu'à 78 % du boîtier est réutilisé (comparé au MQS)
- Connecteur type « Kojiri »
- Protection robuste des contacts
- Système de verrouillage primaire et secondaire
- Homologué LV214

Embases PicoMQS
Inspirées du système de connecteurs MQS et NanoMQS hautement performant de TE Connectivity (TE), les embases PicoMQS sont conçues pour les applications automobiles complexes où l'espace est limité. Leur pas de 1,27 mm permet de réduire jusqu'à 78 % l'empreinte sur le circuit imprimé comparé au MQS de TE. La conception des broches courbées en S permet de concilier l'utilisation de l'espace et la capacité d'inspection avec une caméra.
Caractéristiques et avantages
- Les broches courbées en S permettent de réduire de 30 % l'encombrement sur la carte de circuit imprimé (par rapport au type Z&J)
- Technologie de montage en surface
- Longueur de broche réduite de 4 mm (longueur 42 % plus courte)
- Technologie à trou traversant disponible
- Technologie de broches Press-Fit (NanoMultispring)
- Pas des broches de 1,27 mm (30 % de réduction)
- 2 à 10 positions

Applications automobiles du PicoMQS


Extrémité et sertissage de fil
OUTILLAGE D'APPLICATION
Le défi posé par l'obtention d'une robustesse de qualité automobile ne se limite pas aux composants du connecteur, mais s'étend également au processus de raccordement et de sertissage du fil. En d'autres termes, les outils d'application jouent également un rôle essentiel pour obtenir une véritable capacité de résistance aux vibrations, de qualité automobile . Des fils et des bornes aux dimensions réduites génèrent une complexité beaucoup plus grande dans le processus de raccordement. Les fils plus minces sont extrêmement flexibles et peuvent être difficiles à manipuler, à positionner avec précision et à dénuder correctement.
De plus, les bornes de petite taille nécessitent un placement précis du fil dans le fût à sertir afin de préparer un sertissage de qualité. Toute différence de tolérance de fabrication entre la sertisseuse et l'enclume peut entraîner des bavures, des torsions et autres non-conformités. Cela signifie qu'avec la miniaturisation progressive des bornes, l'ensemble du processus de manipulation et de sertissage des fils doit être repensé pour offrir une qualité de sertissage véritablement adaptée aux exigences du secteur automobile.
Pour que les contacts PicoMQS parviennent à ce résultat, nous avons collaboré avec notre département Outillage de mise en œuvre dès le début de la phase de développement, afin de pouvoir obtenir une solution complète en termes de composants et d'outils. Dans le cas du sertissage, cela signifie que nos solutions d'outillage sont pré-testées par rapport aux normes automobiles et ne nécessitent aucune autre certification OEM.
Presse de sertissage pour câble FFC et FPC
Pour les bornes FFC PicoMQS
La nouvelle presse de sertissage semi-automatique pour câbles FFC et FPC offre une nouvelle solution de sertissage haute performance pour les bornes FFC PicoMQS et permet de contrôler la qualité du processus, la compatibilité et la visualisation des paramètres.