Connecteurs mixtes de signaux et d'alimentation pour véhicules
TE propose la gamme la plus complète de connecteurs mixtes regroupant de multiples combinaisons de signaux et d'alimentation de faible à moyenne puissance. Nous avons mis au point des solutions polyvalentes, prêtes à l'emploi, de connecteurs étanches et non étanches de haute performance, robustes et compacts pour l'industrie automobile, avec des options pour les connexions de dispositifs fil-à-carte et fil-à-fil. Ces solutions sont conçues pour faciliter l'assemblage et optimiser l'espace disponible, afin de répondre aux exigences des applications spécifiques des clients.
SÛR
Résistant aux conditions difficiles de l'automobile ; compatible CPA et ISL améliorant la sécurité des connexions.
ESPACE
Réduction de l'espace et du poids du boîtier, tout en limitant la complexité des connexions.
FLEX
Plusieurs tailles de bornes dans des connecteurs compatibles avec l'automatisation.
Le passage à des architectures électroniques et électriques (E/E) de nouvelle génération réduit le nombre d'UCE, même si le nombre de capteurs et d'actionneurs ne cesse de croître. Les configurations de câblage abandonnent les connexions point à point multiples et distinctes au profit d'un nombre plus restreint de connexions de type « one-to-many » (un vers plusieurs). Par conséquent, les UCE et les contrôleurs de zone doivent de plus en plus prendre en charge les connexions avec plusieurs capteurs et actionneurs, ce qui nécessite des interfaces de connecteur mixtes qui accueillent les connexions de signal et d'alimentation dans un seul boîtier de connecteur.
Cette consolidation des architectures E/E offre la possibilité de réduire l'échelle et la complexité des connexions tout en harmonisant les interfaces entre chaque module. En réponse, TE Connectivity a développé une gamme de connecteurs qui est compatible à la fois avec les connexions de signaux et d'alimentation. De plus, dans le cadre d'une collaboration avec l'industrie des machines-outils, TE est en mesure d'aider les constructeurs automobiles à tirer pleinement parti des avantages de l'automatisation pour la fabrication des faisceaux.
SOLUTIONS MIXTES, HYBRIDES ET MODULAIRES
MIXTES (signaux, alimentation) | Les connecteurs mixtes sont conçus pour conjuguer plusieurs tailles de broches de signal et d'alimentation au sein d'une seule interface de connecteur (à savoir 0,50 mm; 0,64 mm; 1,2 mm; 2,8 mm; etc.). |
HYBRIDES (signaux, alimentation et données) | Les connecteurs hybrides complètent le concept de connecteurs mixtes en intégrant des bornes de connectivité de données à haut débit au sein d'un seul connecteur. |
MODULAIRES (flexibles, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés) | Les connecteurs modulaires peuvent être personnalisés ou adaptés en combinant différents modules ou composants dans un seul boîtier de connecteur, ce qui permet d'obtenir un maximum de polyvalence, une meilleure adaptabilité et d'optimiser les délais de mise sur le marché. |
MIXTE SANS ÉTANCHÉITÉ - SIGNAUX, FAIBLE PUISSANCE ET MINIATURISÉ
PRODUIT TE
|
CONTACT (0,5 mm)
|
CONTACT (0,64 mm)
|
CONTACT (1,2 mm)
|
CONTACT (1,5 mm)
|
CONTACT (2,8 mm)
|
CPA
|
CONNEXION
|
12 |
- |
- |
4 |
- |
Non |
Fil-à-carte |
|
1(0.8) |
12 |
- |
- |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
12 |
- |
4 |
- |
- |
Non |
Fil-à-carte |
|
- |
- |
18 |
- |
4 |
Non |
Fil-à-carte Fil-à-appareil |
|
- |
15 |
- |
6 |
4 |
Non |
Fil-à-fil |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Pour des solutions personnalisées (contacter le représentant commercial TE – cliquez ici)
MIXTE ÉTANCHE - SIGNAUX ET BASSE/MOYENNE PUISSANCE
PRODUIT TE
|
CONTACT (0,64 mm)
|
CONTACT (1,2 mm)
|
CONTACT (1,5 mm)
|
CONTACT (2,8 mm)
|
CONTACT (6,3 mm)
|
CPA
|
CONNEXION
|
6 |
12 |
- |
4 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
18 |
- |
- |
4 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
- |
- |
26 |
6 |
2 |
Oui |
Fil-à-fil |
|
- |
- |
36 |
10 |
2 |
Oui |
Fil-à-fil |
|
26 |
20 |
- |
4 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Pour des solutions personnalisées (contacter le représentant commercial TE – cliquez ici)
MIXTE SANS ÉTANCHÉITÉ - SIGNAUX ET BASSE/MOYENNE PUISSANCE
PRODUIT TE
|
CONTACT (0,64 mm)
|
CONTACT (1,2 mm)
|
CONTACT (1,5 mm)
|
CONTACT (2,8 mm)
|
CONTACT (6,3 mm)
|
CPA
|
CONNEXION
|
8 |
- |
- |
2 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
20 |
- |
- |
4 |
- |
Oui |
Fil-à-carte, fil-à-appareil |
|
12 |
6 |
- |
6 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
32 |
- |
- |
10 |
- |
Non |
Fil-à-carte |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Pour des solutions personnalisées (contacter le représentant commercial TE – cliquez ici)
MIXTE ÉTANCHE - BASSE/MOYENNE PUISSANCE
PRODUIT TE
|
CONTACT (1,2 mm)
|
CONTACT (1,5 mm)
|
CONTACT (2,8 mm)
|
CONTACT (6,3 mm)
|
CONTACT (9,5 mm)
|
CPA
|
CONNEXION
|
- |
- |
2 |
2 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
- |
8 |
4 |
- |
- |
En option |
Fil-à-fil |
|
8 |
- |
6 |
- |
- |
Oui |
Fil-à-fil |
|
- |
26 |
6 |
2 |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
- |
32 |
10 |
- |
- |
Non |
Fil-à-fil |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Pour des solutions personnalisées (contacter le représentant commercial TE – cliquez ici)
MIXTE SANS ÉTANCHÉITÉ - BASSE/MOYENNE PUISSANCE
PRODUIT TE
|
CONTACT (1,2 mm)
|
CONTACT (1,5 mm)
|
CONTACT (2,8 mm)
|
CONTACT (4,8 mm)
|
CONTACT (6,3 mm)
|
CPA
|
CONNEXION
|
- |
18 |
2 |
- |
- |
Non |
Fil-à-fil |
|
26 |
- |
4 |
- |
2 |
Non |
Fil-à-fil |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Pour des solutions personnalisées (contacter le représentant commercial TE – cliquez ici)
De multiples utilisations pour l'industrie automobile