Construisez des réseaux électriques fiables pour votre flotte
Nos solutions proposées sous forme de boîtiers étanches avec fusibles ou relais pour des configurations de 2 à 60 circuits, permettent un flux de courant efficace dans les véhicules et les équipements lourds. Ces boîtiers ont un indice de protection IP67, sont disponibles en plusieurs tailles et configurations de montage, et sont dotés de bornes AMP MCP pour des connexions sûres et résistantes aux vibrations. Les boîtiers robustes et les capots à double verrouillage sont idéaux pour les environnements difficiles, ce qui les rend parfaits pour les applications qui nécessitent une gestion fiable de l'alimentation.
Principaux avantages
Solution de distribution de puissance
- Une construction robuste : les boîtiers étanches résistent aux conditions difficiles et à un fonctionnement continu.
- Un concept polyvalent : choisissez parmi des tailles et des configurations compactes (2 à 60 circuits) selon vos besoins.
- Des connexions fiables : les bornes AMP MCP permettent des connexions stables dans des environnements à fortes vibrations.
- Une protection étanche : les boîtiers classés IP67 protègent contre la poussière et les infiltrations d'eau.
- Une sécurité renforcée : double verrouillage du capot avec assurance de position pour une fiabilité accrue.
- De multiples options de montage : les caractéristiques intégrées ou les queues d'aronde pour les clips de montage offrent une grande flexibilité.
- Une simplicité d'installation : conçu pour l'installation immédiate d'un faisceau de câbles ou pour les options préassemblées proposées par les fournisseurs.
- Une durabilité à toute épreuve : montage directement sur le châssis pour les applications exigeantes.
- Une protection simplifiée des circuits : ajoutez rapidement des fusibles et des relais étanches pour une protection renforcée.
Principales caractéristiques
Solution de distribution de puissance
Caractéristique | |
---|---|
Fusibles compatibles |
Mini-fusibles à lame enfichable de type ATM de 2,8 mm |
Relais compatibles |
280 micro-relais |
Bornes |
Bornes femelles AMP MCP 2,8 mm étanches |
Options de montage |
Plusieurs configurations sont disponibles |
Indice d'étanchéité |
IP67 avec capot installé |
Calibre de fil |
14 AWG GXL - 18 AWG SXL |
Options de disposition |
Différentes dispositions disponibles |
Boîtiers étanches à câblage direct pour fusibles et relais
Nos boîtiers étanches à câblage direct pour fusibles et relais vous permettent de concevoir facilement, rapidement et à moindre coût, une protection pour les circuits électriques et une fonction de commutation de charge. Cette famille de produits est capable de gérer de 8 à 60 circuits, permettant ainsi une plus grande souplesse de configuration pour une large utilisation dans des environnements difficiles, à haut niveau de vibrations, et dans des équipements mobiles, machines récréatives et véhicules utilitaires de tous types.

La conception modulaire permet un montage facile sans outil, offre une protection environnementale complète, et utilise les bornes femelles AMP MCP 2,8 mm/6,3 mm étanches pour un temps d'assemblage rapide et une réduction des coûts appliqués. Pour une installation facile, ces boîtiers robustes sont proposés avec des brides intégrées. Ils peuvent être aussi installés à l'aide des clips de montage des connecteurs DEUTSCH DT et AMPSEAL 16 standard, disponibles en versions à 90° et 180°, en métal ou en matériau thermoplastique.
Avantages des bornes AMP MCP
La borne AMP MCP de 6,3 mm établit plusieurs points de contact des deux côtés de chaque borne du relais à lame ISO, assurant ainsi une connexion électrique stable et un maintien solide du relais, tandis que le joint à trois collerettes offre une étanchéité solide et efficace au fil et au boîtier en plastique.

La borne AMP MCP de 2,8 mm établit plusieurs points de contact des deux côtés de chaque borne du fusible à lame ATM, assurant ainsi une connexion électrique stable et un maintien solide du fusible, tandis que le joint à trois collerettes offre une étanchéité solide et efficace au fil et au boîtier en plastique.
Guide de sélection des produits
Solution de distribution de puissance
Nom | Relais micro 280 /ultra micro |
Mini relais ISO |
Protection avec capot |
Option de verrou de capot |
Options de clip/support de montage |
Option de montage sur bride (vis M4) |
---|---|---|---|---|---|---|
60P | 8 | IP67 | X | X | X | |
49P | 4 | 1 | IP67 | X | X | X |
38P | 2 | 2 | IP67 | X | X | X |
27P | 3 | IP67 | X | X | X | |
40P | 8 | IP67 | X | X | ||
24P | 3 | IP67 | X | |||
8P | 1 | IP67 | X | |||
DUAL | IP67 | X | ||||
MAXI | IP67 | X |
Nom |
Nombre de cavités |
Réseau |
Bornes AMP MCP* |
Mini fusible type ATM |
MAXI fusible |
---|---|---|---|---|---|
60P | 60 | 5x12 | 2,8 mm | 30 | |
49P | 49 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 22 | |
38P | 38 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 14 | |
27P | 27 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 6 | |
40P | 40 | 4x10 | 2,8 mm |
20 | |
24P | 24 | 3x8 | 2,8 mm | 12 | |
8P | 8 | 2x4 | 2,8 mm | 4 | |
DUAL | 4 | 2x2 | 2,8 mm | 2 | |
MAXI | 2 | 1x2 | MCON 8 mm | 1 |
* Les bornes sont disponibles avec un revêtement en étain ou en argent et sont adaptées à une grande variété de calibres de fils.
Les joints d'étanchéité pour fil sont codés par couleur en fonction du diamètre extérieur du fil sélectionné et de la taille de la borne.
Les bouchons d'étanchéité doivent être installés dans chaque position non occupée pour garantir la protection IP67.
Applications dans le monde réel
Solution de distribution de puissance
- Camions (sur route et hors route) : protéger et distribuer la puissance dans les véhicules de transport lourd et de construction.
- Bus (commerciaux et scolaires) : protéger les systèmes électriques complexes dans les bus de passagers et les bus scolaires.
- Engins de chantier : assurer une distribution fiable de la puissance pour les excavateurs, les bulldozers et autres machines
- Équipement agricole : assurer une protection efficace des circuits dans les tracteurs, les moissonneuses, les faucheuses, etc.
- Machines industrielles : fournir une distribution de puissance fiable pour les chariots élévateurs, les grues, les générateurs, les pompes, etc.
- Véhicules récréatifs : protéger les circuits des camping-cars, des bateaux, des véhicules tout-terrain, des motoneiges et autres véhicules dotés d'une électronique complexe.
Porte-fusibles étanche à deux positions
Nous proposons deux types de porte-fusibles étanches à deux positions. Notre porte-fusibles compact mini à deux positions avec indice de protection IP67 accepte les contacts AMP MCP (Multiple Contact Point) 2,8. Il est fabriqué en thermoplastique robuste afin de résister aux vibrations et chocs mécaniques importants. Ce porte-fusibles robuste peut accueillir deux mini fusibles actifs et deux mini fusibles de rechange. Notre porte-fusible MAXI à deux positions accepte les contacts femelles MCON de 8 mm. Le porte-fusible MAXI en thermoplastique robuste est conçu pour les environnements difficiles et peut accueillir un seul fusible.

Les deux porte-fusible (mini et MAXI) peuvent être montés à l'aide des clips de montage des connecteurs DEUTSCH DT et AMPSEAL 16 standard, disponibles en versions à 90° et 180°, en métal ou en matériau thermoplastique. Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter une protection de circuit accessible à votre véhicule ou à votre équipement lourd, vous pouvez compter sur nos porte-fusibles à deux positions pour vous faciliter la tâche.
Caractéristiques du produit :
Porte-fusibles étanche à deux positions
- Taille compacte
- Accueille deux fusibles actifs. Le porte-fusible étanche mini accepte également deux fusibles de rechange
- Indice de protection IP67 pour une étanchéité à l'environnement
- Disponible avec fonction de montage intégrée ou queue d'aronde qui accepte les clips de montage
- Étant donné que le montage s'effectue au niveau du boîtier et non du couvercle, la charge appliquée sur le joint est réduite, ce qui permet d'obtenir une étanchéité plus efficace