Des éclairages publics économes en énergie

La cellule photoélectrique numérique ALR 11000 est une solution intelligente pour les éclairages publics. Elle intègre une fonction marche/arrêt et une fonction qui permet de faire varier l'intensité lumineuse en fonction des besoins. Elle atténue automatiquement l'intensité de la lumière pendant des heures prédéfinies, ce qui réduit la consommation d'énergie. Compatible avec l'écosystème Zhaga-D4i, elle s'intègre parfaitement aux luminaires certifiés Zhaga-D4i et utilise l'interface Zhaga Book 18 pour une installation facile. Son design compact est à la fois esthétique et étanche, tandis que la communication numérique et les algorithmes avancés garantissent un contrôle optimal de l'éclairage en fonction des niveaux de lumière ambiante. Elle peut fonctionner en tant que dispositif de contrôle autonome ou conjointement avec un capteur de mouvement Zhaga-D4i. Elle surveille les niveaux de lumière ambiante pour activer, désactiver et réduire la puissance du pilote à l'aide du protocole D4i. L'ALR 11000 est idéal pour les villes intelligentes.

Caractéristiques du produit

Voir les produits

Normes Zhaga D4i, Book 18
Température de fonctionnement (°C) -40 °C à +80 °C
Paramètres par défaut Marche : 35 lux, Arrêt 18 lux (autres valeurs disponibles) Indice de protection IP66 et IK09
Délai 25 secondes Classification UL UL773
Tension de fonctionnement 24 Vcc ±10 % Mécanique H 29 mm x P 48 mm
Humidité relative 90% Normes de sécurité Marqué CE et UKCA
Stabilisation de la référence temporelle < 3 jours Pièce compatible Détecteur de mouvement LUMAWISE

Avantages des produits

  • Un algorithme exclusif permet de définir le minuit virtuel en ±15 minutes, sans utiliser de radio GPS qui coûte cher
  • Les différents profils permettent de varier les niveaux de gradation à différents moments de la période d'obscurité, ce qui permet de maximiser les économies d'énergie
  • Compatible avec tous les luminaires certifiés Zhaga-D4i
  • Taille ultra-compacte pour une esthétique exceptionnelle et une grande liberté de conception pour les luminaires décoratifs et anciens
  •  Durée de vie de 10 ans
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.