Narrateur : TE Connectivity continue à soutenir la demande croissante d’équipements de télécommunications et de réseaux de données qui nécessitent une vitesse et une densité accrues grâce aux connecteurs de fond de panier haute densité Impact.
Connecteurs de fond de panier à haute densité Impact
Performances réseau haute vitesse
Narrateur : Avec une vaste gamme de connecteurs de fonds de panier à haute vitesse pour fournir aux utilisateurs la flexibilité de conception nécessaire afin de résoudre des défis de performance spécifiques, les connecteurs de fonds de panier à haute densité Impact reflètent la détermination constante de TE à améliorer chaque produit (en repoussant les frontières technologiques pour fournir des solutions orientées vers le client).
Connecteurs de fond de panier à haute densité Impact
Performances réseau haute vitesse
Narrateur : Avec l’émergence de débits de données plus rapides et la diminution des temps de montée en puissance des signaux qui nécessitent des connecteurs haute vitesse plus performants, les produits Impact de TE offrent une approche à valeur ajoutée en matière de vitesse, de densité, de coût et de fiabilité à long terme. Les connecteurs Impact sont conçus pour prendre en charge les mises à niveau du système et les exigences du marché actuel des communications de données, créant ainsi des options presque infinies.
Connecteurs de fond de panier haute densité Impact
Performances réseau haute vitesse
• Débits de données allant jusqu’à 25 Gbit/s
• Densité de paires différentielles avec jusqu’à 80 paires par pouce linéaire
Narrateur : Développés pour un large éventail d’applications, notamment les infrastructures de télécommunications, les réseaux de données et les diagnostics médicaux, les connecteurs de fond de panier haute densité Impact permettent des mises à niveau avec des débits de données allant jusqu’à 25 Gbit/s. Et en utilisant une densité de paires différentielle allant jusqu’à 80 paires par pouce linéaire, les connecteurs Impact permettent de réaliser d’importants gains d’espace.
James Gula
Chef de produit, TE Connectivity
Chef de produit TE : Les connecteurs Impact de TE sont disponibles dans des configurations de deux à six paires ; deux options de conception de broches conformes sur les cartes filles et les connecteurs de fond de panier, offrant aux clients une flexibilité de conception ultime.
Connecteurs de fond de panier haute densité Impact
Performances réseau haute vitesse
• Contacts en ligne décalés et jumelés
• Séquençage intégré du signal-terre.
Chef de projet TE : L’interface d’accouplement du connecteur Impact fournit également des contacts en ligne décalés et jumelés, qui disposent de deux points de contact garantissant des performances fiables à long terme et un séquençage signal-terre intégré. Cette caractéristique unique réduit la force d’accouplement moyenne à chaque connecteur, ce qui améliore les performances d’accouplement mécanique du système.
Chef de projet : Dans le cadre de la gamme complète de connecteurs de fonds de panier à haute vitesse de TE, qui offre une variété d’options architecturales, y compris le fond de panier traditionnel, le coplanaire, le plan intermédiaire orthogonal et la mezzanine, les connecteurs Impact offrent une grande latitude pour optimiser vos conceptions en vue d’obtenir des performances mécaniques et électriques avancées.
Connecteurs de fond de panier haute densité Impact
Performances de mise en réseau haute vitesse
• Diaphonie réduite grâce à des systèmes de paires différentielles couplés à des bords larges
• Aucune extrémité d’ajustement de presse conforme à la soudure, ce qui permet de gagner du temps d’application
• Performances d’accouplement optimales
Chef de projet TE : Les connecteurs Impact de TE offrent de nombreuses fonctionnalités et avantages clés, tels que : la réduction de la diaphonie avec des systèmes à paires différentielles couplés à des bords larges, qui exécutent des débits de données plus élevés. Ils permettent de gagner du temps d’application en utilisant des extrémités conformes et pressables, qui ne nécessitent aucune soudure. Enfin, pour obtenir des performances d’accouplement optimales, les connecteurs Impact utilisent des faisceaux de contact décalés et jumelés en ligne dans une interface de carte fille.
Caractéristiques du produit
• Réduit la complexité et le coût du routage des circuits imprimés
• Performances mécaniques et électriques supérieures
• Plus grande fiabilité mécanique
Chef de projet TE : Les autres caractéristiques des connecteurs Impact sont les suivantes : réduction de la complexité et du coût du routage des circuits imprimés grâce à l’utilisation d’une grille de 1,9 par 1,35 millimètre sur le fond de panier et la carte fille, performances mécaniques et électriques supérieures grâce à deux options de fixation des broches conformes et, grâce à l’intégration du guidage dans les modules de connecteurs avec des boîtiers polarisés, les connecteurs Impact offrent une plus grande fiabilité mécanique.
Connecteurs de fond de panier haute densité Impact
Performances réseau haute vitesse
• Rentable
• Entièrement configurable
• Fiabilité à long terme
Narrateur : Offrant une approche à valeur ajoutée en matière de vitesse, de densité, de coût et de fiabilité à long terme, les connecteurs de fonds de panier haute densité Impact de TE répondent aux tendances actuelles des solutions de télécommunications et de réseaux de données.
Narrateur :
Rentable
Entièrement configurable
Fiabilité à long terme
Connecteurs de fond de panier haute densité Impact de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Narrateur : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui ! TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.
Impact est une marque commerciale de Molex, LLC.
Narrateurr :
TE Connectivity
Every Connection Counts