Solutions compactes pour la conception automatisée
Les connecteurs de signaux GRACE INERTIA de 1,25 et 1,50 mm sont conçus pour optimiser les conceptions des circuits imprimés (CI) miniaturisés. Ils combinent un faible encombrement avec des performances robustes. Dotés d'un pas de 1,25 mm ou 1,50 mm et d'une embase coudée de 5 mm, ils maximisent l'espace sur les CI tout en maintenant la fiabilité grâce à un mécanisme de verrouillage à inertie standard et à une broche à souder. Ces connecteurs CMS (montage en surface) permettent de simplifier l'assemblage automatisé car ils sont compatibles avec la mise en place automatique et réduisent les erreurs grâce à leur design, qui comprend l'incrustation et le détrompage et le codage par couleur. Ils sont disponibles avec plusieurs options notamment des embases verticales ou coudées, des configurations à une ou deux rangées et un dispositif de positionnement des bornes (TPA) offrant une grande flexibilité et permettant de répondre aux divers besoins de conception. Idéaux pour les appareils électroménagers, les systèmes CVC, les appareils de construction, etc.

Connecteurs de signaux GRACE INERTIA 1,25 et 1,5

Connecteurs de signaux GRACE INERTIA 1,25 et 1,5
Le système de connexion GRACE INERTIA 1,25 mm est un système de connecteur très compact disponible en configuration fil-à-carte avec une embase CMS (montage en surface) et en configuration fil-à-fil. Il combine parfaitement faible encombrement et performances robustes. Sa version à une rangée est testée au fil incandescent.
Caractéristiques du produit
Positions | 2-18 sur une rangée simple et 20/22/30/40 sur une rangée double | Température de fonctionnement (°C) | -40 °C à +105 ˚C |
Courant nominal | 50 VCA/CC | Ligne centrale | 1,25 mm |
Calibres de fil | 26 à 30 AWG | Tension nominale | 50 VCA/CC |
Normes | Test au fil incandescent | Configurations | Fil-à-fil et fil-à-carte |
Connecteurs de signaux GRACE INERTIA 1,5 et 1,5

Connecteurs de signaux GRACE INERTIA 1,5 et 1,5
Le système de connexion Signal GRACE INERTIA 1,5 mm offre une configuration fil-à-carte avec embase CMS (montage en surface). Il combine parfaitement faible encombrement et performances robustes.
Caractéristiques du produit
Positions | 2-12 sur une rangée | Température de fonctionnement (°C) | -40 °C à +105 ˚C |
Courant nominal | 2.5A max | Ligne centrale | 1,50 mm |
Calibres de fil | 24 à 28 AWG | Tension nominale | 50 VCA/CC |
Normes | Test au fil incandescent | Configurations | Fil-à-carte |