Performances du disque avec les connecteurs SCSI
Ce connecteur est une interconnexion multivoie conçue pour une transmission fiable des données à haute vitesse. Conformes aux normes SAS, nos connecteurs SAS et mini-SAS offrent une solution compacte pour un calcul haute performance à des vitesses allant jusqu’à 24 Gbit/s. Il est disponible soit avec des prises internes, soit avec des prises externes ; il s’agit d’assemblages de câbles en cuivre fabriqués et dotés d’interconnexions de taille réduite qui permettent d’économiser 30 à 50 % d’espace sur la carte de circuit imprimé. Une carte PCIe profil bas peut accueillir quatre connecteurs mini-SAS HD au lieu de deux connecteurs SAS. Ceux-ci sont également connus sous le nom de connecteurs Serial Attached SCSI.
Notre gamme de connecteurs SAS et mini-SAS offre la possibilité de choisir la bonne classe de périphériques de stockage pour répondre aux exigences des applications. Les connecteurs SAS (Serial Attached SCSI) sont les interconnexions d’applications de stockage d’entreprises traditionnelles. Ces connecteurs standard petit format sont conçus pour prendre en charge la signalisation différentielle et les performances du disque.
Nos connecteurs SAS sont évalués de 6 à 24 Gbit/s avec l’introduction des connecteurs SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3). Ceux-ci prennent en charge les performances de transfert de données améliorées dans les périphériques finaux et prennent en charge les disques SATA, SAS et NVMe. Pas besoin de changement de conception de la carte lorsque vous utilisez des disques avec différents protocoles ; la même interface peut être utilisée pour les disques durs de stockage rentables, ainsi que pour les disques SSD de serveur plus performants. Mise en œuvre facile des disques SSD, disques durs et disques PCIe haute vitesse ; prend en charge différentes dispositions de circuit imprimé en fonction de la disposition e la conception de la carte actuelle, ce qui peut permettre une flexibilité de conception du système et des économies de coûts. Aucun effort n’est nécessaire sur le changement de conception de la carte lors de la mise à niveau de Gen 3 à Gen 4. La fonction d’alignement automatique peut fournir un support de couplage aveugle pour aider à prévenir les désalignements.
Nos assemblages de câbles et de connecteurs internes mini-SAS haute densité (HD) fournissent une interface haute vitesse capable de transférer des données à 192 Gbit/s (12 Gbit/s x 16 voies). Nos assemblages de connecteurs et de câbles mini-SAS HD internes sont compatibles avec une variété d’architectures. En tant que membre actif de la SCSI Trade Association, TE propose une large gamme de connecteurs Serial Attached SCSI (SAS) et mini-SAS pour les stockages d’entreprise, les serveurs et les applications Ordinateurs de bureau.
Caractéristiques du produit
Connecteurs SAS
- Liaison point-to-point avec capacité de connexion à chaud
- Prend en charge la capacité de double port, des vitesses de broche plus rapides
- Taux de transfert jusqu’à 24 Gbit/s
- Disponible en différentes empreintes, notamment SMT, montage par chevauchement et conceptions hybrides.
- Conforme aux spécifications SFF-8482, SFF-8680, SFF-8639, SFF-8630 et SFF-8432
- Prise en charge de PCIe Gen 4 (16 GT/s) et SAS 4.0 (24 Gbit/s)
- Prise en charge du stockage tri-mode, prend en charge plusieurs empreintes, peut fournir des entrées inclinées
- Rétro-compatible avec les connecteurs SAS et SATA 12G, 6G et 3G
Produit phare
Connecteurs SAS/PCIe (U.2/U.3) Gen 4
Pour la spécification SFF-8639, nos connecteurs SMT à 68 broches peuvent permettre la mise en œuvre d’interfaces Serial Attached SCSI (SAS) à grande vitesse et de disque du, ainsi que de périphériques Peripheral Component Express (PCIe).
Sélectionner des applications
- Serveurs grand public
- Systèmes de stockage d’entreprise
- Interrupteurs
- Lames de processeur et de stockage
- Cartes mezzanines