![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/wire-to-board-connector-headers-and-receptacles.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Large portefeuille, solutions fiables
D’une embase droite à position unique à une embase à angle droit avec plusieurs rangées et positions, TE offre les solutions dont vous avez besoin pour les connexions de circuit imprimé. Des options de clavetage, des fonctions de verrouillage, un code couleur, divers matériaux et plus encore sont disponibles. Choisissez uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre application. Les connecteurs d’alimentation économique (EP), les connecteurs GRACE INERTIA, les connecteurs conformes aux normes RAST, les connecteurs SDL (Signal Double Lock) et les connecteurs MTA ne sont que quelques-unes des nombreuses options disponibles pour TE.
Caractéristiques du produit
- Boîtier polarisé pour aider à prévenir un couplage incorrect
- Boîtiers de protection pour la sécurité et la protection des contacts
- Isolation de contact pour les applications à long cycle de vie
- Conçus pour économiser l’espace sur la carte
- Systèmes robustes à grande échelle pour certains en-têtes AMPMODU
2,5 mm
Pitch pour des conceptions EP compactes
6,0 mm
Pitch pour les nouveaux en-têtes PowerTriple Lock
Gamme de produits :
Solutions fil-à-carte
-
Connecteurs Economy Power (EP)
TE propose des connecteurs EP II (jusqu’à 12 positions) et EP 2.5 (jusqu’à 20 positions) pour alimenter la carte de circuit imprimé lorsque l’espace est limité.
-
Connecteurs Grace Inertia
Les connecteurs Grace Inertia de TE offrent une conception compacte et haute intensité qui permet la connectivité entre les circuits.
-
Connecteurs RAST
TE propose une gamme de connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5.
-
Connecteurs de signal à double verrouillage (SDL)
Une interconnexion filaire discrète disponible en 2-13 positions fil-à-carte et 2-10 positions fil-à-fil.
-
Connecteurs MTA
Le système de connecteur IDC MTA-100 est un système fil-à-carte et fil-à-fil avec des contacts sur une seule rangée sur la ligne médiane .100 [2.54]. La conception offre une capacité d’alimentation en fil pour les applications en série.
-
Interconnexions haute performance (HPI)
TE propose des interconnexions haute performance (HPI) fil-à-carte à différents pas avec une technologie de cheville carrée dans des embases d’une seule ligne et de deux lignes et différentes couleurs.
Applications supplémentaires
- Ouvre-portes de garage
- Équipement de fitness : tapis roulants et elliptiques
- Distributeurs automatiques et changeurs de pièces
- Systèmes de jeu