Accéder aux vitesses élevées avec les barrettes DDR5
Les barrettes DIMM DDR5 de TE Connectivity (TE) constitue l’offre de nouvelle génération de matériel mémoire conçu pour des plateformes de calcul et de serveurs hautes performances. Avec leur capacité de prendre en charge jusqu’à 6,4 GT/s (giga-transferts par seconde) en bande passante, les barrettes DDR5 offrent un fonctionnement performant tout en conservant la qualité et la robustesse attendues par l’utilisateur final.
Aperçu du produit
Barrettes DIMM DDR5
La barrette DIMM DDR5 est conçue avec des options de verrouillage court, moyen, long et étroit pour répondre à diverses exigences d’espace de PCB. De plus, avec plusieurs couleurs et options de placage, les concepteurs n’auront pas à faire de compromis entre les exigences d’espace et les performances. Les barrettes DIMM DDR5 de TE sont conçues pour des débits de données élevés (avec deux fois la vitesse des solutions DDR4) et pour une fiabilité accrue afin de résister à des chocs et à des vibrations du système importants.
Caractéristiques du produit
- Combinées aux sockets de processeur de TE Connectivity et à la norme PCIe (5e génération), les barrettes DIMM DDR5 prennent en charge les débits de données requis par les nouvelles architectures système.
- Une protection thermique accrue minimise les temps d’arrêt des actifs et augmente la fiabilité globale du système.
- Caractéristiques de construction et de conception robustes qui facilitent l’installation et les mises à niveau du système.
- Fonctionnalités personnalisées sélectionnables selon les références de pièce afin de faciliter la commande.
Principaux avantages
- Débits de données élevés : compatible jusqu’à 6400 Mbit/s.
- Types de verrouillage étroits et réduction de l’encombrement pour une meilleure circulation de l’air entre les composants.
- Meilleure coplanarité et modèle facile à installer pour éviter les retouches de soudure difficiles.
- Tour de verrouillage solide et options d’accrochage disponibles pour une fiabilité accrue.