![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Ultrasonic_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Capteurs à ultrasons de haute précision pour mesurer le niveau de liquide et détecter les bulles d'air
Nos capteurs à ultrasons sont capable de mesurer les niveaux de liquide malgré les variations de transparence, de viscosité, de couleur, ou de diélectrique. Ces solutions comprennent la détection de bulles d'air pour les pompes médicales, des capteurs de niveau ponctuels et continus pour l'industrie des semi-conducteurs et de la haute pureté, et des capteurs de niveau ponctuel pour une variété d'applications de contrôle de processus. Nous proposons des capteurs à ultrasons de haute précision, de haute fréquence, à courte portée et à mesure continue dans l'air pour le contrôle des processus. Nous fabriquons des produits standard et sur mesure qui fournissent un système sans pièces mobiles, sans réglages et sans entretien.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs ultrasoniques de TE
- Compatible avec toute une gamme de liquides et de gaz pour les capteurs directement en contact avec le milieu.
- Aucune pièce mobile et sorties disponibles sous forme de commutation ou de mesures continues, ainsi que des entrées CA et CC
- Capteur de niveau de liquide continu à ultrasons pour les applications de très haute pureté (Série SL-900)
- Détecteurs de bulles d'air pour les applications critiques telles que les pompes à perfusion, l'hémodialyse et la surveillance du flux sanguin, pour les applications dans lesquelles l'interruption des performances peut mettre la vie du patient en danger (AD-102)
1mL
Détecter des bulles aussi petites que 1mL
1000
PSI ; conceptions sur mesure allant jusqu'à 1 000 PSI
150°C
Température nominale maximale disponible sur certaines configurations ; température minimale de fonctionnement -30 °C.
Produit recommandé
Détecteur de bulles d'air haute résolution AD-102
Les détecteurs AD-102 de TE Connectivity sont conçus pour offrir précision et polyvalence aux systèmes de distribution de fluide.
- Détection de bulles à haute sensibilité, résolution de 25 % du diamètre intérieur du tube, essentielle pour une distribution précise du fluide
- Les détecteurs peuvent détecter moins de 1 ml/min, ce qui permet d'obtenir les performances les plus précises et les plus fiables possible pour les applications médicales critiques.
- Découvrez la polyvalence grâce à des options de tubes allant de 3 mm à 10 mm (6 mm étant le diamètre standard)
- Le côté personnalisable permet au détecteur d'être utilisé dans une plus large gamme d'applications médicales
- La conception non invasive permet d'éliminer les problèmes de stérilité et de compatibilité des fluides, de rationaliser la conception et de simplifier l'utilisation
- La grande immunité aux bruits permet d'obtenir des résultats précis et fiables dans un environnement soumis à des bruits électriques
- Précision accrue grâce au test automatique continu et sur demande, qui permet d'éliminer les faux cas positifs
- Faites l'expérience d'une intégration transparente et d'une meilleure expérience utilisateur avec une vérification facile des fonctionnalités
En savoir plus sur le détecteur de bulles d'air haute résolution AD-102
Détecteur de bulles d'air
Gamme de capteurs
Aperçu du produit
- Détection de bulles haute sensibilité
- Tailles de tubes personnalisables
- Conception non invasive
- Haute immunité au bruit
- Test automatique
Applications recommandées
- Appareils de dialyse
- Systèmes de perfusion IV
- Pompes à seringues
- Pompes à insuline
- Systèmes de transfusion sanguine
![barre en pointillés grise](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/gray-bar-dot-1024x40.jpg)
Image du produit
|
Apparence
|
Résolution des bulles
|
Taille de tube
|
Temps de réponse électrique
|
Alimentation
|
Signal de sortie
|
Consommation de courant
|
Test automatique
|
Matériau et épaisseur
|
Applications
|
Blanc |
Diamètre 70 % du DI du tube (~11,5 uL pour un DI de tube de 4 mm) |
2 tailles standard : tubes DE de 4 mm et |
0,2 ms |
5 - 24 VCC |
TTL 3,3 V |
<25 mA |
Test auto interne (condition de sortie vers la ligne de test automatique) |
Un tube à paroi plus épaisse devient plus préoccupant |
Pompes médicales |
|
Noir |
< 25 % du DI du tube (~0,5 uL pour un DI de tube de 4 mm) |
1 taille standard : tube DE de 6 mm Taille personnalisée disponible |
0,5 ms |
5 + 0,5 VCC |
TTL 5 V |
<10 mA, 5 mA type |
Test auto amélioré (à la demande et en surveillance continue) |
Pas un problème |
Pompes médicales |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
![barre en pointillés grise](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/gray-bar-dot-1024x40.jpg)