Application
Capteurs pour les pompes à perfusion
Les appareils médicaux exigent précision et fiabilité. Les pompes à perfusion coordonnent l’administration directe de nutriments et de médicaments dans l’organisme, d’où la nécessité de contrôler précisément les liquides.
Les pompes à perfusion surveillent et administrent en permanence des médicaments ou des aliments grâce à une combinaison de capteurs de force, d'ultrasons, de position et de température, afin de fournir des soins de santé fiables. De plus, les tendances dans les applications médicales posent d’autres difficultés lorsque des vies sont en jeu. Les petits appareils connectés IdO permettent une surveillance constante, améliorent la mobilité et réduisent les coûts des soins de santé dans une perspective d’avenir. Voici une brève introduction à la technologie des pompes à perfusion, qui permet de produire de petits appareils économiques intégrant des solutions de soins vitales et de qualité. En cas de blocage, le tube de la pompe à perfusion se dilate. Des capteurs de force, également appelés cellules de charge, détectent cette dilatation. Les capteurs de force traditionnels avec des époxydes sensibles à l’usure ou intégrant des capsules de pression dans des cavités en silicone sont exposés à la fatigue, ce qui entrave le cycle de vie et la stabilité du capteur. Heureusement, les jauges de contrainte piézorésistives fournissent des cycles presque illimités, sont conformes à la directive RoHS, compensent les changements de température (entre 0 et 50 °C), fournissent des résultats rapides et précis (+/- 1 % de la portée) et fonctionnent à de faibles contraintes. Dans l’ensemble, nos capteurs de force Microfused offrent aux pompes à perfusion médicales la robustesse et la fiabilité nécessaires. La présence de bulles dans les tubes médicaux peut être fatale. Pour détecter les bulles, un transducteur piézoélectrique émet un signal ultrasonore à travers le tube transportant les liquides. Comme les liquides transmettent les ondes ultrasonores mieux que l’air, les bulles affaiblissent le signal enregistré par le récepteur piézoélectrique. Les capteurs de position et de température fournissent un retour d’information sur les volumes et les températures dans les pompes à perfusion. Les capteurs magnétorésistifs anisotropes (AMR) sont un moyen de détecter une position linéaire ou rotative pour déterminer le débit et le volume dans un ensemble rentable, fiable et de petite taille. En outre, l’utilisation de capteurs de température avec des appareils de chauffage permet d’ajuster la température des liquides pour mieux contrôler la température corporelle lors de l’utilisation de pompes à perfusion. Il existe de nombreux types de capteurs compatibles avec les pompes à perfusion et qui représentent une valeur ajoutée pour les professionnels de la santé. Compte tenu des tendances et des exigences actuelles de l'industrie médicale, nos capteurs fournissent une technologie de sauvetage plus intelligente, plus mobile et plus connectée, avec les coûts et la qualité de vie au cœur de notre fabrication.