Commutateurs instantanés : changer le courant à l’aide d’un bouton-poussoir
Un bouton poussoir est un interrupteur qui provoque une modification temporaire d’un circuit électrique uniquement lorsque l’interrupteur est physiquement enfoncé. Un ressort ramène l'interrupteur à sa position initiale aussitôt après le relâchement de la pression. Un bouton poussoir est généralement fabriqué en plastique ou en métal et peut avoir une surface plane ou épouser les contours du doigt ou de la main. Ils sont conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées. Nous proposons une large gamme de boutons-poussoirs allant des modèles standard aux modèles avec indice de protection IP. Notre gamme comprend les marques Alcoswitch et KISSLING. Les boutons poussoirs sont couramment utilisés pour les arrêts d'urgence (e-stop), les alarmes, les calculatrices, les sonnettes et les éclairages de réfrigérateurs.
Trouver le bouton poussoir selon
l'élément ou le type
- Interrupteur résistant au vandalisme
- Interrupteurs d’arrêt d’urgence
- Interrupteurs affleurants SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs TPDT (Three Pole-Double Throw, tripolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs TPDT (Three Pole-Three Throw, tripolaire, tridirectionnel)
- Interrupteurs TPDT (Four Pole-Double Throw, quadripolaire, bidirectionnel)
Notre gamme de boutons-poussoirs comprend différents styles de LED et de multiples options de montage, et nous proposons différentes couleurs, avec différents symboles sur l'actionneur, tels que les symboles de batterie et de démarrage/arrêt. Nos boutons-poussoirs momentanés sont couramment utilisés dans les équipements audiovisuels, l'avionique, la fabrication industrielle, les équipements de fitness et les équipements de test et de mesure. Outre ces applications classiques, nous proposons des interrupteurs d'arrêt d'urgence fiables pour les produits utilisés dans des environnements dangereux, tels que les véhicules d'urgence, les camions, les équipements tout-terrain et les engins lourds. Nos boutons-poussoirs sont également utilisés dans les applications du marché de l'e-mobilité, y compris les stations de recharge.
Produit phare : Boutons poussoirs KISSLING
Nos boutons-poussoirs de la série TS de KISSLING sont conçus et fabriqués pour des conditions extrêmes. Notre gamme comprend des options en termes de configuration de commutation, de type de connexion, de mouvement d'enclenchement et de conception d'actionneur. Ces interrupteurs sont étanches et disponibles avec différentes solutions de montage pour une intégration facile dans votre véhicule ou votre équipement.
Caractéristiques
Bouton poussoir KISSLING série TS
- Étanchéité jusqu’à IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur)
- Contacts en argent de haute qualité
- Force de fonctionnement maximale de 40 N
- Actions de commutation à 2 et 3 positions avec une grande variété de modèles de commutation disponibles
- Grande variété d’options d’actionneur
- Couvercles d’interrupteur à diaphragme en option pour les boutons-poussoirs afin d’ajouter une protection contre l’environnement
Données techniques
Bouton poussoir KISSLING série TS
- Interrupteurs 1 et 2 pôles disponibles
- Minimum de 100 000 cycles de commutation à pleine charge
- Charge maximale 5 mA jusqu’à 32 Vcc (charge ohmique)
- Courant de commutation minimum de 10 mA à 12 Vcc
- Conçus pour des températures de fonctionnement de -40 °C à +90 °C