Connexions rapides, fiables et efficaces pour circuits imprimés
Les bornes à connexion rapide sont utilisées pour simplifier l'assemblage des systèmes fil-à-carte. TE propose des languettes et des clips qui se montent directement sur les cartes de circuit imprimé (PCB). Ces produits sont disponibles dans de nombreux modèles pour convenir à toutes les applications. Les raccords permettent une plus grande souplesse de conception grâce à de multiples options et offrent un meilleur rapport coût-efficacité lors de la modernisation des systèmes vers des schémas de circuits imprimés actualisés. Les bornes pour circuits imprimés peuvent être installées manuellement ou insérées à l'aide d'un équipement entièrement ou semi-automatique.
Nous proposons une gamme complète de clips et languettes pour circuits imprimés (PCB). Nos clips et languettes PCB sont utilisés dans les commutateurs et sur les cartes de commande. Notre gamme comprend des languettes verticales des séries .250, .187 et .110 ainsi que des languettes à angle droit .250 et .187 et des clips verticaux .250/.205. Nos produits sont proposés sous forme de bandes ou en pièce individuelle. Nous ajoutons sans cesse de nouveaux produits en fonction des changements de conception, d'innovation et des exigences des clients.
Types de produits :
Bornes PCB
Languettes PCB
Nos languettes pour circuits imprimés sont proposées en version à connexion unique ou multiple et un large choix de gammes de fils est disponible. Elles comprennent le montage sur goujons, le montage sur circuit imprimé, le sertissage de fil, les tests, la soudure, mais aussi des adaptateurs pour des applications de débranchement rapide.
Broches PCB
Fabriquées en laiton, en bronze phosphoreux et autres métaux, nos broches PCB peuvent être utilisées sur une variété de gammes de fils et de diamètres de broches allant de 0,64 mm à 6,65 mm. Disponibles avec perforation d’isolation, support isolant ou support non isolant, celles-ci sont utilisées pour les applications de fil magnétique, rosette, plat ou ordinaire.
Clips PCB
Les clips PCB sont utilisés pour raccorder des fils à un circuit imprimé. Ces fils sont sertis sur un clip, et offrent la possibilité d’être retirés et rebranchés selon les besoins. Ces clips sont utilisés dans tous les secteurs, dans des applications nécessitant des connexions fil à circuit imprimé. Conçu pour un remplacement rapide sur le terrain, ce système vous permet de brancher les fils précédemment raccordés au nouveau modèle sans modification coûteuse de l’outillage. Dans les nouveaux équipements, il offre une certaine souplesse dans le choix du raccordement du fil. Dans les équipements existants, il permet le remplacement sur le terrain lorsque la connexions des fils d’origine reste la même, mais que la disposition du circuit change.
Pièces de dérivation PCB
Nos pièces de dérivation PCB fournissent une connexion séparable à courant élevé à un circuit imprimé. Adaptées à divers schémas d’installation, elles sont disponibles en tant que pièces de dérivation non isolées et pièces de dérivation à profil bas, utilisées dans les modèles de barres omnibus. Nos pièces de dérivation à profil haut et bas protègent des autres composants. Les versions à courant élevé offrent une option à plus forte densité de puissance, avec des courants nominaux de 10 A sur la pièce de dérivation à languette en ligne à 2 positions, et jusqu'à 40 A sur la pièce de dérivation à languette double à 8 positions.
Applications :
Utilisations de la connectivité fil-à-carte
- Commutateurs et cartes de commande
- Réfrigération résidentielle et commerciale
- Appareils électroniques haute vitesse
- Tables de cuisson, cuisinières et fours
- Chauffe-eau à gaz et électriques
- Réseau intelligent
- Cartes imprimées flexibles