![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/splices.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prolongez vos fils en toute confiance
Que vous ayez besoin de raccorder un fil de cuivre solide de 30 AWG ou un fil d'aluminium toronné 4/0, notre large gamme de prolongateurs vous permet de raccorder des fils solides ou toronnés avec du cuivre, de l'aluminium ou une combinaison des deux. Nous proposons plusieurs technologies de raccordement : sertissage, connexion par déplacement d'isolant (IDC) et autres types, que vous pouvez appliquer manuellement ou à l'aide d'un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé. Conçue pour être fiable, notre gamme de prolongateurs pour fils électriques offre des solutions économiques que vous deviez réaliser des millions de raccordements ou seulement quelques raccordements de réparation.
Foire aux questions
Prolongateurs pour fils électriques
Q : Quel type de fil utilisez-vous ?
R : Les fils toronnés avec des diamètres de brins égaux offrent une performance de sertissage optimale. Les fils toronnés avec des diamètres de brins identiques assurent une compression optimale du sertissage et évite tout vide dans la connexion sertie. Nous comprenons que cela n'est pas toujours possible. Des fils avec des diamètres de brins différents ainsi que des fils unifilaires toronnés peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Pour toute question supplémentaire, adressez-vous à votre représentant commercial.
Q : Quelle taille de fil utilisez-vous ?
R : En général, la taille du fil sera déterminée par le courant demandé. Des applications différentes nécessitent des fils de tailles différentes. Quelle intensité de courant la connexion doit-elle supporter ? Courant continu ou courant intermittent ? À quel environnement le fil sera-t-il soumis ? Quelles sont les exigences en matière de température ? Il faut répondre à toutes ces questions afin de sélectionner le bon matériau et le bon diamètre de fil.
EN SAVOIR PLUS SUR LES PROLONGATEURS