Application
Moins de blues avec la lessive
Les équipementiers spécialisés dans les lave-linges et les sèche-linges comptent sur les meilleures solutions de connectivité. TE propose des systèmes de connexion haute densité et une large gamme de relais, de capteurs et de composants de protection pour permettre une évolution vers des tailles plus petites à mesure que les besoins en énergie diminuent.
Les interfaces utilisateur et les modes de fonctionnement sont de plus en plus riches en fonctionnalités ; l’entretien des vêtements s’améliore et tous ces avantages sont offerts en utilisant moins d’énergie que les modèles précédents. TE propose des systèmes de connexion haute densité et une large gamme de relais, de capteurs et de composants de protection pour permettre une évolution vers des tailles plus petites à mesure que les besoins en énergie diminuent. Cliquez sur les onglets d’exploration pour examiner de plus près les produits proposés par TE pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de lave-linges et de sèche-linges.
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.Lire la suite
- La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.Lire la suite
- Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.Lire la suite
- Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.Lire la suite
- L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.Lire la suite
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.Lire la suite
- La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.Lire la suite
- Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.Lire la suite
- Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.Lire la suite
- L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.Lire la suite
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Commutateurs DIP et SIP
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Faisceau
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif ou qui encapsule fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Commande de moteur et d’onduleur
Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.
Commande de moteur et d’onduleur
Cosses et embouts pour fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Commande de moteur et d’onduleur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Commande de moteur et d’onduleur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Commande de moteur et d’onduleur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Commande de moteur et d’onduleur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Commande de moteur et d’onduleur
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.
Pompe de vidange/vanne de gravité
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Verrouillage de porte
Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.
Verrouillage de porte
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Verrouillage de porte
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Verrouillage de porte
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Verrouillage de porte
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Verrouillage de porte
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Verrouillage de porte
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Élément chauffant
L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Élément chauffant
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Élément chauffant
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Élément chauffant
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Élément chauffant
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Élément chauffant
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Élément chauffant
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Élément chauffant
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Vanne d’eau/aqua-stop
Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Vanne d’eau/aqua-stop
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Vanne d’eau/aqua-stop
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Vanne d’eau/aqua-stop
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Vanne d’eau/aqua-stop
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Connecteurs conformes à la norme RAST
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Capteur de température
Capteur d’humidité
Capteurs de température et d’humidité
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, dispositions d’encombrement, options de verrouillage et options de plaquage.

Capteurs de température et d’humidité
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation.

Capteurs de température et d’humidité
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et à profil haut.

Capteurs de température et d’humidité
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de supports mélangés dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Capteurs de température et d’humidité
Capteur de température
Certains capteurs de température aident à s’assurer que l’eau qui coule dans la machine à laver est à la bonne température, tandis que d’autres dans les sèche-linge surveillent le processus de séchage.

Capteurs de température et d’humidité
Capteur d’humidité
Un capteur d’humidité à l’intérieur du sèche-linge contrôle le processus de séchage, améliorant à la fois le rendement du sèche-linge et la satisfaction de l’utilisateur.

Capteurs de turbidité/vibration
TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.
Capteurs de turbidité/vibration
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Capteurs de turbidité/vibration
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs de turbidité/vibration
Capteurs à film piézoélectrique
Les capteurs à film piézoélectrique peuvent détecter les vibrations causées par un déséquilibre de la charge et déclencher une alarme ou lancer une séquence d’arrêt pour empêcher une machine à laver de « se déplacer ».

Capteurs de turbidité/vibration
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Capteurs de turbidité/vibration
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Capteurs de turbidité/vibration
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.


Application
Moins de blues avec la lessive
Les équipementiers spécialisés dans les lave-linges et les sèche-linges comptent sur les meilleures solutions de connectivité. TE propose des systèmes de connexion haute densité et une large gamme de relais, de capteurs et de composants de protection pour permettre une évolution vers des tailles plus petites à mesure que les besoins en énergie diminuent.
Les interfaces utilisateur et les modes de fonctionnement sont de plus en plus riches en fonctionnalités ; l’entretien des vêtements s’améliore et tous ces avantages sont offerts en utilisant moins d’énergie que les modèles précédents. TE propose des systèmes de connexion haute densité et une large gamme de relais, de capteurs et de composants de protection pour permettre une évolution vers des tailles plus petites à mesure que les besoins en énergie diminuent. Cliquez sur les onglets d’exploration pour examiner de plus près les produits proposés par TE pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de lave-linges et de sèche-linges.
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.Lire la suite
- La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.Lire la suite
- Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.Lire la suite
- Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.Lire la suite
- L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.Lire la suite
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.Lire la suite
- La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.Lire la suite
- Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.Lire la suite
- Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.Lire la suite
- L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.Lire la suite
- TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.Lire la suite
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de la machine à laver ou du sèche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des bornes et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Commutateurs DIP et SIP
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Faisceau
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif ou qui encapsule fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Commande de moteur et d’onduleur
Les machines à laver et les sèche-linge possèdent un élément essentiel : un moteur électrique qui fait tourner le tambour ou la cuve interne. Ces appareils peuvent également être dotés d’un circuit de commande qui fait varier la vitesse et la direction. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du moteur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.
Commande de moteur et d’onduleur
Cosses et embouts pour fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Commande de moteur et d’onduleur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Commande de moteur et d’onduleur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Commande de moteur et d’onduleur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Commande de moteur et d’onduleur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Commande de moteur et d’onduleur
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Commande de moteur et d’onduleur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Une pompe à eau évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que RAST.
Pompe de vidange/vanne de gravité
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Pompe de vidange/vanne de gravité
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Verrouillage de porte
Une serrure de porte empêche l’ouverture de la porte d’une machine à laver à chargement frontal lorsqu’il y a de l’eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.
Verrouillage de porte
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Verrouillage de porte
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Verrouillage de porte
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Verrouillage de porte
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Verrouillage de porte
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Verrouillage de porte
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Élément chauffant
L’élément chauffant d’un lave-linge chauffe l’eau entrante, tandis que l’élément chauffant d’un sèche-linge chauffe l’air de son tambour. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Élément chauffant
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Élément chauffant
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Élément chauffant
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Élément chauffant
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Élément chauffant
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Élément chauffant
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Élément chauffant
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Vanne d’eau/aqua-stop
Une vanne d’eau s’ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume fixe d’eau dans le tambour ou la cuve de la machine à laver. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Vanne d’eau/aqua-stop
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Vanne d’eau/aqua-stop
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Vanne d’eau/aqua-stop
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Vanne d’eau/aqua-stop
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/aqua-stop
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Les capteurs mesurent la température et l’humidité afin que la carte de contrôle puisse effectuer la tâche saisie par l’utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Connecteurs conformes à la norme RAST
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Capteur de température
Capteur d’humidité
Capteurs de température et d’humidité
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, dispositions d’encombrement, options de verrouillage et options de plaquage.

Capteurs de température et d’humidité
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation.

Capteurs de température et d’humidité
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et à profil haut.

Capteurs de température et d’humidité
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Capteurs de température et d’humidité
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de supports mélangés dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Capteurs de température et d’humidité
Capteur de température
Certains capteurs de température aident à s’assurer que l’eau qui coule dans la machine à laver est à la bonne température, tandis que d’autres dans les sèche-linge surveillent le processus de séchage.

Capteurs de température et d’humidité
Capteur d’humidité
Un capteur d’humidité à l’intérieur du sèche-linge contrôle le processus de séchage, améliorant à la fois le rendement du sèche-linge et la satisfaction de l’utilisateur.

Capteurs de turbidité/vibration
TE propose des connecteurs pour la turbidité ou les vibrations qui peuvent être moussés in situ pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation.
Capteurs de turbidité/vibration
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Capteurs de turbidité/vibration
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs de turbidité/vibration
Capteurs à film piézoélectrique
Les capteurs à film piézoélectrique peuvent détecter les vibrations causées par un déséquilibre de la charge et déclencher une alarme ou lancer une séquence d’arrêt pour empêcher une machine à laver de « se déplacer ».

Capteurs de turbidité/vibration
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Capteurs de turbidité/vibration
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Capteurs de turbidité/vibration
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.