Solutions polyvalentes pour servovariateurs
Découvrez les technologies innovantes et robustes de TE pour vos servovariateurs qui peuvent vous aider à répondre aux exigences croissantes de vos clients.
Les servos peut augmenter la productivité et la rentabilité de la production automatisée. Des avancées supplémentaires peuvent être réalisées en mettant en place des processus de retour d'information et de contrôle encore plus rapides et plus précis, rendus possibles grâce à l'interaction des servovariateurs et des servomoteurs. Disponibles en version standard ou décentralisée, les servovariateurs reçoivent un signal de commande d'un système de contrôle, amplifient ce signal et transmettent le courant électrique à un servomoteur de façon à produire un mouvement.
Il existe une demande croissante pour des architectures décentralisées qui placent les servovariateurs à indice de protection élevé plus près des servomoteurs, ce qui permet de réduire le coût des composants, la taille des panneaux et l'espace au sol, et de simplifier l'installation. Cette tendance augmente le besoin en solutions de machine modulaires, ainsi qu'en connecteurs compacts et robustes qui permettent la miniaturisation.
Schéma d'un servomoteur


CONNECTEURS D'ALIMENTATION, DE BUS CC ET DE MOTEUR
Spécialement conçus pour les raccordements électriques dans un petit espace.

CONNECTEURS D'E/S, DE SIGNAUX ET DE COMMUNICATION
Prendre en charge une connectivité de données standard robuste.

RÉSISTANCES DE FREINAGE
Conçus pour des conditions environnementales difficiles et des exigences de puissance élevées.

RELAIS
Grande variété de résolutions de problèmes, de la commutation à faible charge à la commutation à courant élevé.

CONNECTEURS PCB
Connectivité très fiable et densité de contact élevée pour les connexions carte-à-carte et fil-à-carte.

ÉTIQUETTES ET IDENTIFICATION
Des solutions d'étiquetage durables pour des conditions extrêmes.

RÉSISTANCE DE PRÉCISION ET DE PUISSANCE
Rendre possible une électronique de haute précision, ainsi qu'un contrôle du circuit imprimé et un arrêt de sécurité.

INTERRUPTEURS
Des solutions fiables et hautes performances conçues pour résister à des chocs, des vibrations, des températures et des altitudes extrêmes.

INDUCTANCES CME/EMI
Bobines compensées en courant avec options de noyaux nanocristallin et en ferrite. Solutions standardisées et spécifiques au client avec support technique complet.
Servovariateurs décentralisés
CONNECTEURS ROBUSTES
Conçus pour transmettre de la puissance, des données et des signaux dans les conditions les plus difficiles.

CONNECTEURS CIRCULAIRES HYBRIDES
Les connecteurs circulaires hybrides offrent des performances fiables dans des conditions difficiles.

CONNECTEURS D'E/S ET DE COMMUNICATION
Contribuer à une connectivité de données robuste et fiable.