Améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité des applications automobiles.
Télécharger le livre blancLes produits thermorétractables de TE sont utilisés dans le monde entier dans les domaines de l’automobile, des télécommunications, de la distribution d’énergie, de l’aérospatiale, de la défense, des applications industrielles et commerciales. Les produits thermorétractables sont fabriqués à partir de matériaux spécialement formulés qui ont été améliorés par la réticulation par rayonnement, une technologie que TE Connectivity, sous la marque Raychem, a développée avec succès.
Ces produits faciles à utiliser offrent des solutions économiques et éprouvées pour toute une série d'applications automobiles, depuis l'étanchéité et la protection des jonctions jusqu'à la protection mécanique des systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles.
Les gaines tubulaires sans adhésif présentent une large gamme de caractéristiques. Elles peuvent être utilisées partout où une isolation fiable, une réduction des contraintes et une protection contre l’abrasion mécanique et les abus chimiques sont nécessaires. Elles sont aussi un moyen idéal pour identifier ou coder par couleur des composants pour simplement améliorer l'esthétique. La gamme avec adhésif présente des avantages dans les cas où l'étanchéité et l'encapsulation sont des exigences cruciales et reprend un grand nombre des caractéristiques des produits sans adhésif. L'adhésif interne peut fournir une véritable étanchéité contre l'humidité et la pénétration des fluides.
Etanchéité et protection des faisceaux de fils, des connecteurs, des bornes et des jonctions.
Protection pour les connecteurs automobiles, les bornes, les tuyaux, les tubes et les faisceaux de câbles.
Revêtements de protection polyvalents pour composants automobiles.
Les compositions de TE Connectivity sont des mélanges de polymères et d'additifs soigneusement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des clients et aux spécifications internes. Elles répondent aux normes internationales et aux approbations des équipementiers sur de nombreux marchés de l'électronique. La sélection des polymères, des retardateurs de flamme, des antioxydants, des stabilisateurs d'UV et d'autres additifs est très importante pour que les produits répondent aux exigences de propriétés telles que la résistance à la traction, l'allongement à la rupture, la résistance à la flamme, la température de fonctionnement continu, les chocs thermiques, le vieillissement thermique, la flexibilité, la résistance aux produits chimiques et aux solvants et la température de rétreint. Les adhésifs thermofusibles de TE Connectivity sont spécifiquement formulés pour être compatibles avec les différents composés des gaines thermorétractables. Ces adhésifs comprennent un mélange de polymères et d'additifs qui permettent à l'adhésif de fondre, de couler, d'étanchéifier et d'adhérer à une gamme de substrats à la même température de rétreint que l'ensemble de la gaine.
La réticulation par rayonnement permet d'améliorer les propriétés du polymère et d'obtenir l'aspect rétractable ou une mémoire de forme. Les gaines en polymère sont extrudées et, dans un processus distinct, la structure chimique est modifiée pour améliorer les propriétés telles que la réduction de la déformation sous charge (fluage), l'amélioration de la résistance aux produits chimiques et aux solvants, l'augmentation de la résistance à l'abrasion, l'amélioration des propriétés de résistance aux chocs et des caractéristiques de mémoire de forme. Grâce à la réticulation tridimensionnelle qui se forme au cours du processus de réticulation, la gaine ne fond pas et obtient ainsi une « mémoire de forme » parfaite.
Les compartiments moteur des véhicules sont de plus en plus encombrés et compacts, ce qui oblige souvent à acheminer les tuyaux de refroidissement à proximité immédiate des composants à haute température du moteur et des pièces situées sous le capot. Cela rend les tuyaux très vulnérables à l'abrasion et au frottement. Ces mêmes considérations d'espace peuvent contraindre les tuyaux à être conçus avec des courbes prononcées et autres formes complexes, ce qui complique la tâche des fabricants qui doivent installer des manchons de protection là où des dommages sont susceptibles de se produire. De plus, une protection excessive peut avoir un effet sur les composants avoisinants, ce qui représente un obstacle supplémentaire. Les contacts entre deux tuyaux ou entre un tuyau et un harnais sont difficiles à éviter. Lorsqu'une protection supplémentaire est utilisée pour pallier à ce problème, elle doit être elle-même non abrasive et protéger les deux composants.
Tous les raccordements électriques d'un faisceau de câbles doivent être isolés et protégés contre les abus mécaniques. Une protection efficace devient d'autant plus critique du fait de l'utilisation croissante de la soudure par ultrasons pour réaliser les connexions électriques.
La soudure par ultrasons, bien qu'elle fournisse une bien meilleure connexion électrique que le sertissage traditionnel, est mécaniquement faible, en particulier en ce qui concerne la résistance au pelage et à la déchirure, de sorte qu'une protection mécanique supplémentaire et une décharge de traction doivent être assurées.
Un faisceau de câblage automobile est aussi solide que son maillon le plus faible. Dans de nombreux cas, le maillon le plus faible se situe à l'endroit où les fils sont raccordés. Les jonctions non étanches exposées à l'eau, aux embruns salés et autres fluides dans les zones humides du véhicule peuvent se corroder rapidement, dégradant ainsi les propriétés électriques et mécaniques du faisceau. De plus, les points de jonction sont mécaniquement faibles. Les raccords soudés, en particulier, sont très sensibles aux contraintes de pelage et de déchirure, et doivent donc être dotés d'un dispositif efficace de soulagement.
Applications | QSZH | RBK-ILS | RBK-VWS | ES-CAP | SCT | RBK-RTP | HTAT | RBK-105-KIT | RBK-85-KIT |
Étanchéification de jonction - en ligne | Oui |
Oui | Oui | Oui | |||||
Étanchéification de jonction - embout | Oui | ||||||||
Étanchéification de cosse ronde | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Étanchéification de connecteur | Oui | Oui | |||||||
Étanchéification des faisceaux | Oui | Oui |
Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des normes d’émission plus strictes, la demande pour des véhicules électriques ne cesse de croître. Cette tendance entraîne ainsi une augmentation rapide de l’utilisation de fils et de câbles de gros calibre. C’est pourquoi une protection adéquate des câbles et des connexions haute tension nécessite une solution dernière génération très performante. TE Connectivity (TE), l’un des leaders mondiaux de la connectivité et des composants électroniques, lance une nouvelle gamme de gaines sans adhésif pour véhicules électriques (EVSW) spécialement conçue pour les applications haute tension. Ces gaines permettent d’isoler et de protéger en toute sécurité les composants et les câbles conducteurs.
Nos équipements de thermorétraction permettent de rendre étanche et de protéger les raccordements électriques tout en assurant la protection mécanique des systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles. Nous offrons un contrôle optimal de la température, des performances et des fonctionnalités pour un plus grand rendement de nos machines et équipements de thermorétraction.