![medical-catheters-sensors](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/catheter-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Application
Capteurs pour cathéters
Les capteurs médicaux augmentent les bénéfices des procédures médicales mini-invasives en permettant des interventions chirurgicales plus complexes. Grâce aux progrès accomplis dans la technologie des cathéters, les médecins peuvent accéder plus facilement à certaines zones corporelles particulièrement difficiles à atteindre.
Les chirurgies mini-invasives réduisent considérablement les coûts, le temps de récupération, la taille de l’incision et offrent de nombreux autres avantages. De petits tubes flexibles, appelés cathéters, peuvent accéder à de nombreuses parties du corps en passant par les artères. Pour que les interventions chirurgicales soient un succès, les dispositifs de surveillance doivent fournir des données au médecin. Les capteurs médicaux fournissent des données, mais doivent être suffisamment petits pour tenir dans le cathéter et laisser de la place pour d’autres capteurs et outils chirurgicaux. Pour améliorer les chirurgies et contrôler les coûts, les chirurgiens utilisent une multitude de capteurs afin de fournir un retour d’information en temps réel. Utilisés, entres autres, pour le positionnement ou pour surveiller la température, les capteurs médicaux deviennent de plus en plus compacts. Cela permet d’insérer plus d’outils chirurgicaux et de technologies dans les cathéters et d’effectuer des interventions mini-invasives.
Cathéters d’ablation
La possibilité d’utiliser de petites incisions et de petites artères pour accéder à des parties du corps difficiles à atteindre permet de réduire le temps de récupération, de diminuer le nombre de complications signalées, et présente de nombreux autres avantages. Cependant, les procédures chirurgicales mini-invasives exigent que la technologie fournisse des données précises pour vérifier que chaque étape est effectuée correctement. Par exemple, une arythmie se produit lorsque le cœur bat à un rythme irrégulier ou anormal. Les médecins peuvent effectuer une procédure d’ablation par cathéter pour le traitement. À l’aide de plusieurs cathéters et de petits tubes flexibles, les médecins peuvent accéder au cœur par une artère. Les procédures d’ablation par cathéter utilisent différentes techniques thermiques telles que les radiofréquences, le laser ou la cryoablation pour créer une ligne d’ablation ou un tissu cicatriciel sur le cœur. Ces petites cicatrices permettent d’empêcher les signaux électriques anormaux d’affecter le rythme cardiaque du patient. Devoir passer par les artères pour intervenir à l’intérieur du cœur exige des boîtiers aussi petits que possible ayant une technologie fiable et précise.
Malgré les difficultés, nous avons mis au point des capteurs de température et de pression qui répondent aux exigences médicales strictes et améliorent ce type d’interventions. Un capteur de pression pouvant être inséré dans un cathéter permet de détecter de façon efficace la pression de contact avec les tissus. Avec les procédures qui utilisent des radiofréquences pour former des cicatrices, les données sur la pression aident les médecins à optimiser la formation de tissu cicatriciel. Une technologie précise et en temps réel de surveillance de la température pendant une procédure d’ablation par cathéter peut fournir une ablation thermique exacte. Alors que les cathéters ont permis l’essor des procédures mini-invasives qui réduisent les cicatrices sur la peau, nos capteurs peuvent fournir un retour d’information précieux pour améliorer la qualité des procédures médicales.
Cathéters de pression
Un cathéter de pression est un exemple qui illustre la façon dont les capteurs contribuent à assurer une surveillance constante des patients dans un secteur en pleine expansion, celui des procédures mini-invasives. Les cathéters de pression peuvent surveiller plusieurs parties du corps, notamment la colonne vertébrale, les tumeurs et les voies respiratoires. Lors de la surveillance de la pression artérielle ou ventriculaire, le cathéter de pression utilise des microcapteurs pour une surveillance précise et constante des signes vitaux. Les progrès de la miniaturisation dans la technologie des capteurs médicaux ont rendu ces types de procédures beaucoup moins invasifs que par le passé. Aujourd’hui, un cathéter peut accéder au cœur en passant par une artère et gonfler un ballonnet pour aider à dégager les artères bloquées. Les cathéters à ballonnet multifonctionnels nécessitent une surveillance précise de la part de différents capteurs pour réaliser et vérifier le succès de ces interventions chirurgicales complexes.
Les microcapteurs spécialement conçus pour des applications médicales peuvent fonctionner dans des espaces réduits tout en fournissant des données précises d’une grande fidélité et avec une grande sensibilité. Par exemple, les capteurs de pression invasifs miniatures IntraSense sont conçus pour s’adapter à une pointe de jauge 1-French. Des caractéristiques telles que le câblage préconnecté et l’électronique entièrement encapsulée simplifient la connexion et l’utilisation sans nécessiter de gel supplémentaire.
Cathéters de thermodilution
Un cathéter de thermodilution standard est capable de surveiller le débit cardiaque (DC), la pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO) et la pression veineuse centrale (PVC). Pour surveiller ces données, il est nécessaire de disposer de capteurs de température et de pression compacts. Pour la thermodilution transpulmonaire et AP, le DC est déterminé en injectant dans la circulation sanguine une solution saline froide qui se mélange au sang. En utilisant les données du capteur de température situé à l’extrémité du cathéter, combinées à la température de départ connue de la solution, il est possible de déterminer le DC. Cependant, en raison de la nature de ces méthodes, le résultat obtenu pour le DC est intermittent. D’autres méthodes utilisent la partie systolique de la pression artérielle et de l’impédance aortique, ce qui permet d’obtenir un affichage continu du DC. Quelle que soit la méthode utilisée, un facteur demeure constant - l’utilisation de capteurs compacts, précis et fiables.
Les capteurs renforcent les capacités des procédures mini-invasives pour inclure des procédures plus compliquées afin de réduire le coût, le temps de récupération, la perte de sang et la taille des incisions. Le capteur de pression invasif miniature IntraSense et le micro-thermocouple, modèle 60x, permettent d’effectuer des procédures mini-invasives telles que la surveillance de la thermodilution. Nous continuerons à réduire les coûts et à améliorer les performances technologiques de nos capteurs grâce à nos capacités de fabrication et à nos années d’expérience dans le domaine de la santé.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)