Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400

  • Compatibilité haute intensité : conçus pour supporter les hautes intensités jusqu'à 580 A de la série HVP-HD 1400, permettant de les utiliser dans des applications nécessitant des puissances élevées.
  • Protection renforcée : les capots et les cache-câbles protègent les connecteurs des contaminants, ce qui permet une fiabilité et des performances à long terme.
  • Connexions sécurisées : les entretoises et les bagues à sertir aident à maintenir des connexions stables et sécurisées, réduisant ainsi le risque de déconnexions.
  • Gestion efficace des câbles : les cache-câbles et les colliers pour câbles simplifient l'acheminement et la gestion des câbles, améliorant ainsi l'efficacité de l'installation.
  • Performances EMI améliorées : les manchons de blindage pour la CEM offrent une protection avancée contre les interférences électromagnétiques.
  • Matériaux durables : fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'alliage de cuivre ou le polyamide 66 renforcé de fibre de verre (PA 66 GF), assurant longévité et performances dans des conditions exigeantes.
  • Large plage de températures : fonctionnent efficacement sur une large plage de températures allant de -40 °C à 140 °C et sont adaptés à divers environnements.
Les accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400 fournissent des connexions haute intensité et haute tension sûres avec des fonctions de sécurité renforcées, et sont conçus pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400

Accessoire
Fonction
Matériau
Couleurs disponibles
Plage de température
Collier pour câble
Sécurise les câbles et connecteurs
PA 66 GF
Noir, Bleu, Vert, Rouge, Jaune
-40 °C à 140 °C
Capot
Protège les connecteurs contre la poussière et les débris         PA 66 GF Noir, Naturel, Argent
-40 °C à 140 °C
Cache-câble Protège les sorties de câbles et gère l'acheminement des câbles PC/PET, Acier Noir, Naturel, Translucide -40 °C à 140 °C
Manchon de blindage CEM Fournit une protection contre les interférences électromagnétiques Alliage de cuivre Naturel, Argent -40 °C à 140 °C
Entretoise Maintient des connexions stables PA GF, PC/PET Naturel, Noisette, Argent -40 °C à 140 °C
Bague à sertir Permet des raccordements de câble sécurisés Alliage de cuivre Naturel, Argent -40 °C à 140 °C

 

Applications dans le monde réel

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400

  • Connectivité des moteurs électriques haute puissance : les capots et les manchons de blindage CEM améliorent la durabilité et les performances des connecteurs dans les moteurs électriques haute puissance.
  • Intégration des batteries : les entretoises et les bagues à sertir permettent de garantir des connexions sûres et simples des gros blocs-batteries dans les véhicules électriques et hybrides.
  • Systèmes de distribution de puissance haute capacité : les cache-câbles permettent d'améliorer la gestion et la protection des câbles dans les systèmes de distribution de puissance haute tension.
  • Chargeurs embarqués haute puissance : les détrompeurs et les capots permettent de protéger les connecteurs des systèmes de charge embarqués haute puissance, en maintenant des connexions fiables.
  • Auxiliaires haute puissance : les manchons de blindage CEM offrent une protection contre les interférences électromagnétiques pour les systèmes auxiliaires nécessitant des connexions haute tension.
  • Équipement de construction et agricole : des matériaux durables et des connexions sécurisées permettent d'améliorer la fiabilité des systèmes électriques haute puissance dans les machines de construction et agricoles.
  • Véhicules de transport public : des accessoires tels que des colliers pour câbles et des cache-câbles améliorent la gestion des câbles et la protection des connecteurs dans les bus et autres véhicules de transport public.
  • Poids lourds : des accessoires robustes permettent de réaliser des connexions haute tension fiables dans les poids lourds, garantissant des performances même dans les conditions les plus difficiles.
  • Applications marines : les matériaux résistants à la corrosion et les connexions sécurisées rendent ces accessoires adaptés pour les navires électriques opérant dans des environnements maritimes difficiles.
FAQ

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400

Q :    Quels types d'accessoires sont disponibles pour le PowerTube HVP-HD 1400 ?

R :    Le PowerTube HVP-HD 1400 comprend une gamme d'accessoires tels que des colliers pour câbles, des capots, des cache-câbles, des manchons de blindage CEM, des entretoises et des bagues à sertir. Ces composants permettent d'améliorer la protection, la stabilité et les performances des connexions haute tension et haute intensité dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

Q :    Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires du PowerTube HVP-HD 1400 et comment ces matériaux contribuent-ils à la robustesse des connexions ?

A :    Les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux durables, notamment l'alliage de cuivre, le PA 66 GF, le PA GF et le PC/PET. Ces matériaux offrent une protection robuste et une longévité, ce qui permet aux accessoires de fonctionner de manière fiable même dans des conditions environnementales difficiles et de maintenir des connexions sûres au fil du temps.

 

Q :    Comment les accessoires du PowerTube HVP-HD 1400 améliorent-ils les performances et la fiabilité des connexions haute tension ?

R :    Les accessoires offrent une protection renforcée contre la poussière, les débris et les interférences électromagnétiques. Ils assurent des connexions sûres et stables grâce aux entretoises et aux bagues à sertir, améliorent la gestion des câbles grâce aux cache-câbles et aux colliers pour câbles, et maintiennent des connexions fiables grâce aux capots et aux bagues à sertir. De plus, ils peuvent supporter des charges de courant plus élevées et accommoder des sections de fil plus importantes, ce qui en fait des produits parfaitement adaptés pour des applications haute puissance exigeantes.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  TPA, Attache en C, Bague, Entretoise, Cache - Sortie de câble, Bouchon

Caractéristiques du corps

  • Matériau  PA 66 GF, PC/PET, Alliage de cuivre, PA GF

  • Couleur principale  Naturel (Blanc), Mauve, Jaune, Marron, Orange, Noir, Marron noisette, Rouge, Vert clair, Vert, Rose, Naturel, Argent, Bleu

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-PHA1400

Documents associés
Aucun document disponible.