Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Embases PowerTube HVP-HD 1400 180°

  • Capacité de courant élevée : prennent en charge jusqu'à 580 A de courant continu, ce qui les rend adaptées aux applications à haute puissance.
  • Sécurité renforcée : comprennent l'HVIL et la CPA pour des connexions sûres et sécurisées, réduisant ainsi le risque de déconnexions accidentelles.
  • Performances fiables : fournissent des performances constantes avec une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Conception modulaire : disponibles en plusieurs configurations et orientations (180º), offrant une grande flexibilité pour répondre aux besoins de diverses applications.
  • Construction robuste : résistent aux vibrations au niveau du moteur et aux conditions environnementales difficiles, offrant une durabilité à long terme.
  • Gestion efficace des câbles : l'orientation à 180° permet un acheminement efficace des câbles, réduisant ainsi les contraintes sur les fils.
  • Large compatibilité : s'adaptent à différentes sections de fils plus importantes (de 70 à 150 mm²) et offrent plusieurs codes de couleur pour faciliter l'identification.
  • Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
Les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° offrent une connectivité haute intensité et haute tension avec des fonctions de sécurité renforcées pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Embases PowerTube HVP-HD 1400 180°

Caractéristique
Orientation
180º
Courant admissible
Jusqu'à 580 A
Tension nominale Jusqu'à 1 000 V
Protection IP67, IP6K9K
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Languette
Taille des contacts Broche ronde 14 mm
Sections de fils compatibles 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Nombre de positions 1/2/3 broches côté embase, 1 broche côté connecteur
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Type de montage Jeux de barres vers fils
Alignement de l'accouplement Détrompage, nervure de polarisation
Méthode de raccordement Sertissage
Forme du connecteur Circulaire
Couleur principale du produit Noir, Gris, Vert
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Embases PowerTube HVP-HD 1400 180°

  • Connectivité robuste pour moteurs électriques : prennent en charge les moteurs électriques des véhicules industriels et utilitaires ayant des besoins en courant plus élevés, supportant jusqu'à 580 A contre 300 A dans le HVP-HD 1000. Elles sont particulièrement adaptées pour les moteurs électriques plus imposants nécessitant des connexions robustes et haute puissance.
  • Intégration des batteries : permettent de simplifier les connexions des gros blocs-batteries dans les véhicules électriques et hybrides, s'adaptant à des sections de fil allant jusqu'à 150 mm². Les embases conviennent aux applications où un stockage de l'énergie et une distribution de puissance élevés sont essentiels.
  • Systèmes de distribution de puissance haute capacité : les embases permettent de distribuer des tensions plus élevées dans divers sous-systèmes, pour un fonctionnement efficace et sûr. Conçues pour les systèmes nécessitant une plus grande capacité de courant et une distribution de puissance plus élevée.
  • Chargeurs embarqués haute puissance : permettent de connecter des systèmes de charge embarqués haute puissance, favorisant ainsi une charge de batterie sûre et fiable pour les véhicules plus imposants. Elles fournissent la gestion du courant nécessaire pour une charge plus rapide et plus efficace.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires nécessitant des connexions à courant élevé, tels que les unités de climatisation avancées et les systèmes de direction assistée dans les véhicules plus imposants. Les embases permettent de gérer des charges de courant plus élevées, assurant un fonctionnement fiable des systèmes auxiliaires à forte consommation d'énergie.
  • Connexions d'onduleurs pour les systèmes haute puissance : fournissent des connexions sécurisées et efficaces pour les onduleurs haute puissance dans les véhicules électriques et hybrides. Prennent en charge des besoins de conversion de puissance plus élevés, essentiels pour les systèmes d'onduleurs plus grands et plus puissants.
  • Équipement de construction et agricole : fournissent des connexions durables et sécurisées pour les systèmes électriques haute puissance dans les engins imposants des véhicules de construction et agricoles. Les embases permettent de gérer les exigences de puissance plus élevées des équipements lourds, ce qui les rendent adaptées aux environnements difficiles.
  • Véhicules de transport public : conviennent aux bus et autres véhicules de transport public, offrant des connexions haute tension fiables et sûres pour les systèmes électriques plus volumineux. Elles supportent les exigences de courant plus élevées des systèmes de transport public, assurant un fonctionnement efficace.
  • Poids lourds : prennent en charge les systèmes électriques haute puissance des poids lourds, améliorant ainsi les performances dans des conditions exigeantes. Les embases répondent aux besoins en courant et en tension plus élevés des plus gros camions, garantissant des connexions robustes et fiables.
  • Applications marines : les embases sont utilisables dans les navires électriques, offrant des connexions haute tension robustes et fiables dans des environnements maritimes difficiles. Elles sont conçues pour répondre aux exigences de puissance plus élevées des grands navires, en assurant une distribution sûre et efficace de l'énergie.
FAQ

Embases PowerTube HVP-HD 1400 180°

Q :    Quelles sont les raisons pour lesquelles les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont adaptées pour les applications à haute intensité ?

R :    Les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont conçues pour gérer un courant continu allant jusqu'à 580 A et s'adaptent à des fils de plus grande section (de 70 à 150 mm²). Elles conviennent donc aux applications à courant élevé dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

Q :    Comment les éléments de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1400 180° permettent-ils d'améliorer leur fiabilité ?

R :    Les embases comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.

 

Q :    Dans quels environnements les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° peuvent-elles être utilisées ?

R :    Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont conçues pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les embases sont donc adaptées pour être utilisées dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS LEAVYSEAL

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Barre omnibus

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension nominale (V) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Marron, Mauve, Naturel, Noir, Orange, Rouge, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement  14 mm [ .55 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage panneau

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K9K

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HHD1400180

Documents associés
Aucun document disponible.