Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Embases PowerTube HVP-HD 1000 90°

  • Conception peu encombrante : l'orientation à 90º permet de réduire l'empreinte du connecteur, ce qui le rend adapté pour les installations compactes.
  • Gestion efficace des câbles : la configuration en angle droit permet de simplifier l'acheminement des câbles, réduisant ainsi la flexion et la tension potentielle sur les fils.
  • Grande fiabilité : permettent des performances constantes grâce à une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Sécurité renforcée : disposent d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) pour des connexions sûres.
  • Capacité de courant élevée : prennent en charge jusqu'à 300 A de courant continu, ce qui les rend adaptées aux applications à haute puissance.
  • Conception modulaire : disponibles en plusieurs configurations et orientations, elles offrent une grande flexibilité pour répondre aux besoins de diverses applications.
  • Construction robuste : résistent aux vibrations au niveau du moteur et aux conditions environnementales difficiles, fournissant une durabilité à long terme.
  • Large compatibilité : s'adaptent à différentes sections de fils (de 35 à 70 mm²) et sont disponibles en plusieurs codes de couleur pour faciliter l'identification.
  • Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
Les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° permettent d'établir une connectivité haute tension efficace et peu encombrante, avec une sécurité renforcée pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Embases PowerTube HVP-HD 1000 90°

Caractéristique
Orientation
90º
Courant admissible
Jusqu'à 300 A
Tension nominale Jusqu'à 1 000 V
Protection IP67, IP6K9K
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Languette
Taille des contacts broche ronde 10 mm
Sections de fils compatibles 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Nombre de positions 1/2/3 broches côté embase, 1 broche côté connecteur
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Type de montage Jeux de barres vers fils
Alignement de l'accouplement Détrompage, nervure de polarisation
Méthode de raccordement Sertissage
Forme du connecteur Circulaire
Couleur principale du produit Noir, Gris, Vert
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Embases PowerTube HVP-HD 1000 90°

  • Connectivité des moteurs électriques : fournissent des connexions robustes et peu encombrantes pour les moteurs électriques des véhicules industriels et utilitaires.
  • Intégration des batteries : fournissent des connexions sécurisées et efficaces pour les batteries des véhicules électriques et hybrides.
  • Systèmes de distribution de puissance : facilitent une distribution efficace et sûre de la puissance haute tension à travers divers sous-systèmes au sein du véhicule.
  • Chargeurs embarqués : conviennent pour connecter des systèmes de rechargement embarqués, permettant une charge fiable et sûre pour les batteries des véhicules.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires qui nécessitent des connexions haute tension, tels que les unités de climatisation, les systèmes de direction assistée, etc.
  • Connexions d'onduleurs : fournissent des connexions sûres et efficaces pour les onduleurs des véhicules électriques et hybrides, répondant à leurs besoins de conversion de puissance.
  • Équipement de construction et agricole : permettent une connectivité fiable pour les systèmes électriques haute puissance dans les machines de construction et agricoles.
  • Véhicules de transport public : conviennent parfaitement pour les bus et autres véhicules de transport public, offrant des connexions sûres et durables pour les systèmes haute tension.
  • Poids lourds : prennent en charge les systèmes électriques haute puissance des poids lourds, fournissant ainsi des performances fiables dans des conditions exigeantes.
  • Applications marines : les embases sont utilisables dans les navires électriques, offrant des connexions haute tension fiables et sûres dans des environnements maritimes difficiles.
FAQ

Embases PowerTube HVP-HD 1000 90°

Q :    Quels sont les avantages de l'orientation des embases PowerTube HVP-HD 1000 90° ?

R :    L'orientation à 90º offre plusieurs avantages, notamment un gain de place et une gestion plus efficace des câbles. L'angle à 90° permet de simplifier l'acheminement des câbles, réduisant la flexion et la tension potentielle sur les fils, ce qui peut améliorer la durabilité et la fiabilité des connexions dans des espaces compacts ou restreints.

 

Q :    Quelles dispositifs de sécurité sont incluses dans les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° ?

R :    Les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° sont dotées d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, ce qui renforce la sécurité globale.

 

Q :    Dans quelles applications les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° sont-elles le plus souvent utilisées ?

R :    Ces embases conviennent à une variété d'applications à haute puissance, y compris la connectivité des moteurs électriques, l'intégration des batteries, les systèmes de distribution de puissance, les chargeurs embarqués et les auxiliaires haute puissance. Elles sont bien adaptées à une utilisation dans les véhicules industriels et utilitaires, tels que les véhicules électriques et hybrides, les équipements de construction et agricoles, les véhicules de transport public, les poids lourds et les navires.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Barre omnibus

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension nominale (V) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Marron, Marron - vert, Mauve, Naturel, Noir, Orange, Rouge, Rouge - vert, Vert, Vert et jaune

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 10

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .393, 0,4

  • Courant nominal du contact (max) (A) 500

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage panneau

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K9K, IPX9K

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HHD100090

Documents associés
Aucun document disponible.