Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1000

  • Protection renforcée : les capots anti-poussière et les cache-câbles protègent les connecteurs des contaminants, fournissant une fiabilité à long terme.
  • Connexions sécurisées : les entretoises et les bagues à sertir aident à maintenir des connexions stables et sécurisées, réduisant ainsi le risque de déconnexions.
  • Gestion efficace des câbles : les cache-câbles et les colliers pour câble simplifient l'acheminement et la gestion des câbles, améliorant ainsi l'efficacité de l'installation.
  • Performances EMI améliorées : les manchons de blindage pour la CEM offrent une protection avancée contre les interférences électromagnétiques.
  • Matériaux durables : fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'alliage de cuivre ou le polyamide 66 renforcé de fibre de verre (PA 66 GF), assurant longévité et performances dans des conditions exigeantes.
  • Large plage de températures : fonctionnent efficacement sur une large plage de températures allant de -40 °C à 140 °C et sont adaptés à divers environnements.
Les accessoires pour PowerTube HVP-HD 1000 fournissent une protection renforcée et des connexions haute tension fiables pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1000

Accessoire
Fonction
Matériau
Couleurs disponibles
Plage de température
Capot anti-poussière Protège les connecteurs contre la poussière et les débris PA 66 GF Noir, Bleu, Vert, Rouge, Jaune -40 °C à 140 °C
Entretoise Maintient des connexions stables Alliage de cuivre, PA GF Naturel, Marron-noisette, Argent -40 °C à 140 °C
Cache-câble Protège les sorties de câbles et gère l'acheminement des câbles PC/PET, Acier Noir, Naturel, Translucide -40 °C à 140 °C
Manchon de blindage CEM Fournit une protection contre les interférences électromagnétiques Alliage de cuivre Naturel, Argent -40 °C à 140 °C
Détrompeur Sécurise et scelle les ports du connecteur PA 66 GF Noir, Rouge, Blanc -40 °C à 140 °C
Collier pour câble Protège et organise les câbles PA GF, PC/PET Noir, Vert clair, Violet, Orange -40 °C à 140 °C
Bague à sertir Permet des raccordements de câble sécurisés Alliage de cuivre Naturel, Argent -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1000

  • Connectivité des moteurs électriques : les capots anti-poussière et les manchons de blindage CEM améliorent la durabilité et les performances des connecteurs dans les moteurs électriques.
  • Intégration des batteries : les entretoises et les bagues à sertir fournissent des connexions sûres et stables pour les batteries des véhicules électriques et hybrides.
  • Systèmes de distribution de puissance : les colliers pour câbles et les cache-câbles permettent d'améliorer la gestion et la protection des câbles dans les systèmes de distribution de puissance haute tension.
  • Chargeurs embarqués : les détrompeurs et les capots anti-poussière protègent les connecteurs des systèmes de charge embarqués, en maintenant des connexions fiables.
  • Auxiliaires haute puissance : les manchons de blindage CEM offrent une protection contre les interférences électromagnétiques pour les systèmes auxiliaires nécessitant des connexions haute tension.
  • Équipement de construction et agricole : des matériaux durables et des connexions sécurisées permettent d'améliorer la fiabilité des systèmes électriques haute puissance dans les machines de construction et agricoles.
  • Véhicules de transport public : des accessoires tels que des cache-câbles et des capots permettent d'améliorer la gestion des câbles et la protection des connecteurs dans les bus et autres véhicules de transport public.
  • Poids lourds : des accessoires robustes permettent de réaliser des connexions haute tension fiables dans les poids lourds, garantissant des performances même dans les conditions les plus difficiles.
  • Applications marines : les matériaux résistants à la corrosion et les connexions sécurisées rendent ces accessoires adaptés pour les navires électriques opérant dans des environnements maritimes difficiles.
FAQ

Accessoires pour PowerTube HVP-HD 1000

Q :    Quels types d'accessoires sont disponibles pour le PowerTube HVP-HD 1000 ?

R :    Le PowerTube HVP-HD 1000 comprend une gamme d'accessoires tels que des capots anti-poussière, des entretoises, des cache-câbles, des manchons de blindage CEM, des détrompeurs, des colliers pour câble et des bagues à sertir. Ces composants permettent d'améliorer la protection, la stabilité et les performances des connexions haute tension dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

Q :    Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires du PowerTube HVP-HD 1000 et comment ces matériaux contribuent-ils à la robustesse des connexions ?

A :    Les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux durables, notamment l'alliage de cuivre, le PA 66 GF, le PA GF, le PC/PET et l'acier. Ces matériaux offrent une protection robuste et une longévité, ce qui permet aux accessoires de fonctionner de manière fiable même dans des conditions environnementales difficiles et de maintenir des connexions sûres au fil du temps.

 

Q :    Comment les accessoires du PowerTube HVP-HD 1000 améliorent-ils les performances et la fiabilité des connexions haute tension ?

R :    Les accessoires offrent une protection renforcée contre la poussière, les débris et les interférences électromagnétiques, ce qui permet une fiabilité à long terme. Les entretoises et les bagues à sertir aident à maintenir des connexions stables et sécurisées, tandis que les cache-câbles et les colliers permettent de simplifier la gestion des câbles, réduisant ainsi le temps d'installation et les points de défaillance potentiels.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Bague, Bouchon, Cache - Sortie de câble, Collier pour câble, Entretoise, Manchon, TPA

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Argent, Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Marron noisette, Mauve, Naturel, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Vert clair

  • Matériau  Acier, Alliage de cuivre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-PHA1000

Documents associés
Aucun document disponible.