Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Embases PowerTube HVP-HD 1400 90°

  • Capacité de courant élevée : prennent en charge jusqu'à 580 A de courant continu, ce qui les rend adaptées aux applications à haute puissance exigeantes.
  • Conception peu encombrante : l'orientation à 90° permet de simplifier l'acheminement des câbles, réduisant la flexion et les contraintes potentielles sur les fils, améliorant ainsi la durabilité et la fiabilité.
  • Sécurité renforcée : disposent d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) pour aider à empêcher les circuits haute tension de s'engager à moins d'être correctement accouplés. Le dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) permet d'empêcher les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité de la connexion.
  • Performances fiables : grâce à une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau, les performances des connecteurs sont constantes et permettent de résister aux conditions environnementales difficiles, tout en offrant une durabilité à long terme dans les applications exigeantes.
  • Conception modulaire et flexible : offrent plusieurs configurations et orientations, ce qui permet de répondre aux besoins de diverses applications. La compatibilité avec des fils de plus grande section (70 mm² à 150 mm²) permet de répondre aux exigences de puissance élevée.
  • Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
  • Construction robuste : conçues pour résister aux vibrations au niveau du moteur, ce qui les rend adaptées aux véhicules industriels et utilitaires lourds.
  • Vaste gamme d'applications : conviennent à la connectivité des moteurs électriques à haute puissance, à l'intégration des batteries et aux systèmes de distribution de puissance haute capacité. Elles conviennent pour une utilisation dans les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines, où une gestion de la puissance plus élevée est requise.
Les embases PowerTube HVP-HD 1400 90° offrent une connectivité à courant élevé et haute tension pour les véhicules industriels et utilitaires dans une conception peu encombrante.

Principales caractéristiques

Embases PowerTube HVP-HD 1400 90°

Caractéristique
Orientation
90º
Courant admissible
Jusqu'à 580 A
Tension nominale Jusqu'à 1 000 V
Protection IP67, IP6K9K
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Languette
Taille des contacts Broche ronde 14 mm
Sections de fils compatibles 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Nombre de positions 1/2/3 broches côté embase, 1 broche côté connecteur
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Type de montage Jeux de barres vers fils
Alignement de l'accouplement Détrompage, nervure de polarisation
Méthode de raccordement Sertissage
Forme du connecteur Circulaire
Couleur principale du produit Noir, Gris, Vert
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Embases PowerTube HVP-HD 1400 90°

  • Connectivité des moteurs électriques haute puissance : les embases permettent de connecter des moteurs électriques ayant des besoins en courant élevés, jusqu'à 580 A. L'orientation à 90º permet une gestion efficace des câbles, réduisant les contraintes et l'encombrement dans les compartiments moteurs.
  • Intégration des batteries : permettent de simplifier les connexions des gros blocs-batteries dans les véhicules électriques et hybrides. La conception à 90° est utile dans les compartiments de batterie étroits, optimisant l'utilisation de l'espace et simplifiant l'acheminement des câbles.
  • Systèmes de distribution de puissance haute capacité : distribuent l'alimentation haute tension entre différents sous-systèmes, supportant jusqu'à 580 A. Les embases à 90º s'intègrent parfaitement dans les unités de distribution de puissance, réduisant ainsi la flexion des câbles et les points de défaillance potentiels.
  • Chargeurs embarqués haute puissance : ces embases permettent de connecter des systèmes de charge embarqués haute puissance, favorisant une charge efficace des batteries. L'orientation à 90° est peu encombrante et convient pour une installation plus efficace des chargeurs compactes.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires nécessitant des connexions à courant élevé, tels que les unités de climatisation avancées et les systèmes de direction assistée. L'angle de 90º permet une meilleure utilisation de l'espace et un accès plus facile pour la maintenance dans les systèmes auxiliaires.
  • Connexions d'onduleurs pour les systèmes haute puissance : fournissent des connexions sécurisées et efficaces pour les onduleurs haute puissance dans les véhicules électriques et hybrides. La conception à angle droit minimise l'encombrement, s'intégrant parfaitement dans les assemblages d'onduleurs compacts.
  • Équipement de construction et agricole : fournissent des connexions sûres et durables pour les systèmes électriques haute puissance dans les moteurs grande puissance des machines de construction et agricoles. Les embases à 90º facilitent l'acheminement efficace des câbles dans les espaces confinés, améliorant ainsi la durabilité et la fiabilité.
  • Véhicules de transport public : conviennent parfaitement pour les bus et autres véhicules de transport public, offrant des connexions à courant élevé pour les systèmes électriques de grande dimension. L'orientation à 90º permet de gagner de la place et d'organiser la gestion des câbles dans les compartiments électriques des véhicules.
  • Poids lourds : prennent en charge les systèmes électriques haute puissance dans les poids lourds, gérant jusqu'à 580 A. Les embases à 90º sont conçues pour une excellente utilisation de l'espace et un acheminement efficace des câbles dans les systèmes électriques complexes et de grande taille des camions.
  • Applications marines : les embases sont utilisables dans les navires électriques, fournissant des connexions haute tension robustes dans des environnements maritimes difficiles. La conception à 90° est utile dans les environnements marins confinés, simplifiant la gestion des câbles et permettant des connexions fiables.
FAQ

Embases PowerTube HVP-HD 1400 90°

Q :    Quel est l'intérêt d'avoir des embases PowerTube HVP-HD 1400 à 90º ?

R :    L'orientation à 90º offre des avantages en terme de gain de place. Elle permet d'adapter les embases aux installations compactes. Elle permet également de simplifier l'acheminement des câbles, de réduire la flexion et les contraintes potentielles sur les fils, ce qui peut améliorer la durabilité et la fiabilité des connexions dans des espaces étroits ou restreints.

 

Q :    Comment les éléments de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1400 90º permettent-ils d'améliorer la sécurité de la connexion ?

R :    Les embases comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.

 

Q :    Dans quels environnements les embases PowerTube HVP-HD 1400 90° peuvent-elles être utilisées ?

R :    Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les embases PowerTube HVP-HD 1400 90° sont conçues pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les embases sont donc adaptées pour être utilisées dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Barre omnibus

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension nominale (V) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Marron, Mauve, Naturel, Noir, Orange, Rouge, Rouge - vert, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement  14 mm [ .55 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage panneau

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K9K

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HHD140090

Documents associés
Aucun document disponible.