Série de connecteurs PowerTube
Principales différences
Q : Quelles sont les différences entre les séries PowerTube HVP-HD 1000 et HVP-HD 1400 ?
R : Les principales différences entre les séries PowerTube HVP-HD 1000 et HVP-HD 1400 sont leur capacité de courant et la compatibilité de la section des fils :
- Capacité de courant : le HVP-HD 1000 peut supporter jusqu'à 300 A de courant continu, tandis que le HVP-HD 1400 est capable de gérer jusqu'à 580 A de courant continu.
- Compatibilité des sections de fils : le HVP-HD 1000 accepte des sections de fil allant de 35 à 70 mm², et le HVP-HD 1400 peut accueillir des sections de fils plus importantes allant de 70 à 150 mm².
- Taille des bornes : le HVP-HD 1000 utilise une broche ronde de 10 mm, tandis que le HVP-HD 1400 utilise une broche ronde de 14 mm.
- Champ d'application : en raison de la capacité de courant plus élevée et de la compatibilité avec une section de fil plus grande, le HVP-HD 1400 convient aux applications haute puissance plus exigeantes.
Q : Quand dois-je utiliser le PowerTube HVP-HD 1000 et quand dois-je utiliser le HVP-HD 1400 ?
R : Le choix entre le PowerTube HVP-HD 1000 et le HVP-HD 1400 dépend de vos besoins spécifiques en matière de puissance et de courant :
- PowerTube HVP-HD 1000 : utilisez cette série lorsque votre application nécessite un courant continu allant jusqu'à 300 A avec des sections de fil comprises entre 35 et 70 mm². Il convient aux applications de puissance moyenne telles que les petits moteurs électriques, les batteries et les systèmes d'alimentation auxiliaires.
- PowerTube HVP-HD 1400 : optez pour cette série lorsque votre application exige un courant plus élevé, jusqu'à 580 A, et des fils de plus grande section, de 70 à 150 mm². Cette série convient aux applications à haute puissance, y compris les moteurs électriques plus puissants, les gros bloc-batteries et les systèmes de distribution de puissance à usage intensif.
Q : Pourquoi utiliser un connecteur PowerTube ?
R : Les connecteurs PowerTube offrent plusieurs avantages :
- Hautes performances : conçus pour supporter des courants et des tensions élevés, ils permettent une alimentation fiable dans les applications les plus exigeantes.
- Sécurité renforcée : dotés d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA), qui aident à empêcher les déconnexions accidentelles et fournissent des connexions sûres.
- Construction robuste : conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles, y compris la poussière, les infiltrations d'eau et les vibrations au niveau du moteur, ce qui les rend durables pour une utilisation à long terme.
- Polyvalence : disponibles en différentes configurations et tailles, permettant de s'adapter à différentes sections de fils et à différents besoins des applications.
- Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
Q : De quelles pièces ai-je besoin pour construire un connecteur PowerTube ?
R : Pour assembler un connecteur PowerTube, vous aurez besoin de plusieurs composants essentiels pour permettre des connexions haute tension fiables et sûres dans vos applications de transport industriel et commercial. Voici une décomposition détaillée des pièces nécessaires :
Boîtier du connecteur :
- Boîtier HVP-HD 1000 ou HVP-HD 1400 pour bornes femelles : choisissez en fonction de vos besoins en matière de courant et de tension (HVP-HD 1000 pour jusqu'à 300 A, HVP-HD 1400 pour jusqu'à 580 A).
- Caractéristiques : fabrication en plastique durable, protection IP67 et IP6K9K, et conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles.
Embases :
- Embases à 180º ou 90º : sélectionnez l'orientation qui convient le mieux à vos besoins d'installation. Les séries 1000 et 1400 offrent toutes deux ces options.
- Caractéristiques : capacité de courant élevée (jusqu'à 300 A pour la série 1000, jusqu'à 580 A pour la série 1400), conception robuste et compatibilité avec des fils de plus grande section (jusqu'à 70 mm² pour la série 1000, jusqu'à 150 mm² pour la série 1400).
Bornes :
- Bornes femelles : ces contacts métalliques établissent la connexion électrique à l'intérieur du boîtier.
- Taille des contacts : broche ronde de 10 mm pour le HVP-HD 1000, broche ronde de 14 mm pour le HVP-HD 1400.
- Placage : placage argenté pour des performances électriques fiables.
Joints :
- Joints de protection : offrent une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau, permettant une durabilité dans des conditions difficiles.
Boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) :
- HVIL : empêche les circuits haute tension de s'engager à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, améliorant ainsi la sécurité.
- CPA : fournit des connexions sécurisées et aide à empêcher les déconnexions accidentelles.
Câbles et fils :
- Sections des fils : les sections des fils compatibles vont de 35 à 70 mm² pour la série HVP-HD 1000 et de 70 à 150 mm² pour la série HVP-HD 1400.
- Blindage : blindage à 360° pour protéger contre les interférences électromagnétiques, permettant une intégrité fiable du signal.
Accessoires de montage :
- Verrouillage sur carte ou trous de montage : selon l'embase spécifique, vous aurez peut-être besoin d'un modèle avec verrouillage sur carte ou avec des trous de montage pour une installation sûre.
- Possibilité d'accès avec les outils et les doigts : facilite l'assemblage et l'entretien.
En sélectionnant et en assemblant soigneusement ces composants, vous pouvez construire un connecteur PowerTube qui offre des performances robustes, une sécurité renforcée et une connectivité fiable adaptée à vos besoins pour vos véhicules industriels et commerciaux.
PowerTube HVP-HD 1000
Embases PowerTube HVP-HD 1000 180°
Q : Quelles sont les principales fonctions de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R : Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) pour améliorer la sécurité. L'HVIL confirme que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA offre une sécurité supplémentaire empêchant les déconnexions accidentelles.
Q : Quels sont les indices de protection des embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R : Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° sont dotées d'une protection IP67 et IP6K9K. Cela signifie que les embases sont très résistantes à la poussière et aux infiltrations d'eau, ce qui les rend parfaitement adaptées à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles couramment rencontrées dans les véhicules industriels et utilitaires.
Q : Quelles sections de fil sont compatibles avec les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R : Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° sont compatibles avec des sections de fil allant de 35 à 70 mm². Cette flexibilité leur permet d'être utilisées dans une variété d'applications à haute puissance, fournissant des connexions sécurisées et efficaces dans les véhicules industriels et utilitaires.
Embases PowerTube HVP-HD 1000 90°
Q : Quels sont les avantages de l'orientation des embases PowerTube HVP-HD 1000 90° ?
R : L'orientation à 90º offre plusieurs avantages, notamment un gain de place et une gestion plus efficace des câbles. L'angle à 90° permet de simplifier l'acheminement des câbles, réduisant la flexion et la tension potentielle sur les fils, ce qui peut améliorer la durabilité et la fiabilité des connexions dans des espaces compacts ou restreints.
Q : Quelles dispositifs de sécurité sont incluses dans les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° ?
R : Les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° sont dotées d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL confirme que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, ce qui renforce la sécurité globale.
Q : Dans quelles applications les embases PowerTube HVP-HD 1000 90° sont-elles le plus souvent utilisées ?
R : Ces embases conviennent à une variété d'applications à haute puissance, y compris la connectivité des moteurs électriques, l'intégration des batteries, les systèmes de distribution de puissance, les chargeurs embarqués et les auxiliaires haute puissance. Elles sont bien adaptées à une utilisation dans les véhicules industriels et utilitaires, tels que les véhicules électriques et hybrides, les équipements de construction et agricoles, les véhicules de transport public, les poids lourds et les navires.
Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000
Q : Quelles sont les dispositifs de sécurité du connecteur pré-assemblé PowerTube HVP-HD 1000 ?
R : Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que la CPA sécurise la connexion, afin d'empêcher les déconnexions accidentelles.
Q : Quels sont les indices de protection des connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 ?
A : Les connecteurs ont une protection de niveau IP67 et IP6K9K, offrant une forte résistance à la poussière et aux infiltrations d'eau. Ces indices permettent aux connecteurs d'être utilisés dans des conditions difficiles et d'offrir des performances fiables pour les transports industriels et utilitaires.
Q : Quelles sections de fil sont compatibles avec les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 ?
R : Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 sont compatibles avec des sections de fil de 35, 50 et 70 mm². Cette flexibilité leur permet d'être utilisés dans une variété d'applications à haute puissance, fournissant des connexions sécurisées et efficaces dans les véhicules industriels et utilitaires.
Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1000
Q : Quels types d'accessoires sont disponibles pour le PowerTube HVP-HD 1000 ?
R : Le PowerTube HVP-HD 1000 comprend une gamme d'accessoires tels que des capots anti-poussière, des entretoises, des cache-câbles, des manchons de blindage CEM, des détrompeurs, des colliers pour câble et des bagues à sertir. Ces composants permettent d'améliorer la protection, la stabilité et les performances des connexions haute tension dans les véhicules industriels et utilitaires.
Q : Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires du PowerTube HVP-HD 1000 et comment ces matériaux contribuent-ils à la robustesse des connexions ?
A : Les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux durables, notamment l'alliage de cuivre, le PA 66 GF, le PA GF, le PC/PET et l'acier. Ces matériaux offrent une protection robuste et une longévité, ce qui permet aux accessoires de fonctionner de manière fiable même dans des conditions environnementales difficiles et de maintenir des connexions sûres au fil du temps.
Q : Comment les accessoires du PowerTube HVP-HD 1000 améliorent-ils les performances et la fiabilité des connexions haute tension ?
R : Les accessoires offrent une protection renforcée contre la poussière, les débris et les interférences électromagnétiques, ce qui permet une fiabilité à long terme. Les entretoises et les bagues à sertir aident à maintenir des connexions stables et sécurisées, tandis que les cache-câbles et les colliers permettent de simplifier la gestion des câbles, réduisant ainsi le temps d'installation et les points de défaillance potentiels.
PowerTube HVP-HD 1400
Embases PowerTube HVP-HD 1400 180°
Q : Quelles sont les raisons pour lesquelles les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont adaptées pour les applications à haute intensité ?
R : Les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont conçues pour gérer un courant continu allant jusqu'à 580 A et s'adaptent à des fils de plus grande section (de 70 à 150 mm²). Elles conviennent donc aux applications à courant élevé dans les véhicules industriels et utilitaires.
Q : Comment les éléments de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1400 180° permettent-ils d'améliorer leur fiabilité ?
R : Les embases comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.
Q : Dans quels environnements les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° peuvent-elles être utilisées ?
R : Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les embases PowerTube HVP-HD 1400 180° sont conçues pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les embases sont donc adaptées pour être utilisées dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.
Embases PowerTube HVP-HD 1400 90°
Q : Quel est l'intérêt d'avoir des embases PowerTube HVP-HD 1400 à 90º ?
R : L'orientation à 90º offre des avantages en terme de gain de place. Elle permet d'adapter les embases aux installations compactes. Elle permet également de simplifier l'acheminement des câbles, de réduire la flexion et les contraintes potentielles sur les fils, ce qui peut améliorer la durabilité et la fiabilité des connexions dans des espaces étroits ou restreints.
Q : Comment les éléments de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1400 90º permettent-ils d'améliorer la sécurité de la connexion ?
R : Les embases comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.
Q : Dans quels environnements les embases PowerTube HVP-HD 1400 90° peuvent-elles être utilisées ?
R : Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les embases PowerTube HVP-HD 1400 90° sont conçues pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les embases sont donc adaptées pour être utilisées dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.
Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400
Q : Quelles sont les raisons pour lesquelles les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont adaptés pour les applications à haute intensité ?
R : Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont conçus pour gérer un courant continu allant jusqu'à 580 A et s'adaptent à des fils de plus grande section (de 70 à 150 mm²). Ils conviennent donc aux applications haute puissance exigeantes dans les véhicules industriels et utilitaires.
Q : Comment les éléments de sécurité des connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 permettent-ils d'améliorer la sécurité de la connexion ?
R : Les connecteurs comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.
Q : Dans quels environnements les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 peuvent-ils être utilisés ?
R : Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont conçus pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les connecteurs sont donc adaptés pour être utilisés dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.
Accessoires et composants pour PowerTube HVP-HD 1400
Q : Quels types d'accessoires sont disponibles pour le PowerTube HVP-HD 1400 ?
R : Le PowerTube HVP-HD 1400 comprend une gamme d'accessoires tels que des colliers pour câbles, des capots, des cache-câbles, des manchons de blindage CEM, des entretoises et des bagues à sertir. Ces composants permettent d'améliorer la protection, la stabilité et les performances des connexions haute tension et haute intensité dans les véhicules industriels et utilitaires.
Q : Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires du PowerTube HVP-HD 1400 et comment ces matériaux contribuent-ils à la robustesse des connexions ?
A : Les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux durables, notamment l'alliage de cuivre, le PA 66 GF, le PA GF et le PC/PET. Ces matériaux offrent une protection robuste et une longévité, ce qui permet aux accessoires de fonctionner de manière fiable même dans des conditions environnementales difficiles et de maintenir des connexions sûres au fil du temps.
Q : Comment les accessoires du PowerTube HVP-HD 1400 améliorent-ils les performances et la fiabilité des connexions haute tension ?
R : Les accessoires offrent une protection renforcée contre la poussière, les débris et les interférences électromagnétiques. Ils assurent des connexions sûres et stables grâce aux entretoises et aux bagues à sertir, améliorent la gestion des câbles grâce aux cache-câbles et aux colliers pour câbles, et maintiennent des connexions fiables grâce aux capots et aux bagues à sertir. De plus, ils peuvent supporter des charges de courant plus élevées et accommoder des sections de fil plus importantes, ce qui en fait des produits parfaitement adaptés pour des applications haute puissance exigeantes.