Conçu pour garantir qualité et facilité d’utilisation
Notre outil manuel TETRA-CRIMP (pièce #59824-1) est conçu pour sertir les connecteurs et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP rouges (22-16), bleus (16-14), jaunes (12-10 HD), noirs renforcés (16-14 HD) et verts renforcés (20-16 HD). Il comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Un positionneur/une butée de fil à ressort maintient et positionne le contact, tout en limitant la longeur d’insertion du fil dénudé dans le contact. La crémaillère confirme le sertissage complet et empêche le sertissage d’un contact ou d’une cosse mal positionnée, ce qui assure d’excellentes performances électriques et de tenue du sertissage. Chaque empreinte de sertissage comporte un code couleur pour indiquer le calibre du fil et correspond à la couleur d’isolation du connecteur ou de la cosse.
Caractéristiques
- Les matrices se referment avec un mouvement en arc de cercle
- Positionneur du contact/butée de fil et support à ressort
- Empreinte de sertissage avec code de couleur visible sur le côté de l'outil
- Crémaillère et déverrouillage par crémaillère
- Dimensions : env. 10,25 po X 3,5 po X 1,00 po (260 X 89 X 25 mm)
- Poids : env. 1,4 lb (0,64 kg)
Applications
- Cosses PIDG
- Outil manuel à crémaillère pour cosses PLASTI-GRIP isolées
- Calibre du fil 22-10 AWG
Outils manuels correspondants
-
Outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II
Comprend une matrice fixe, une matrice mobile, un positionneur/une butée de fil et une crémaillère.
-
Outil manuel à double action CERTI-CRIMP (DAHT)
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac.
-
Outils manuels CERTI-CRIMP à tête massive (HHHT) et matrices
Conçus pour sertir une variété de contacts en vrac, comprenant les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.
-
Outil manuel T-HEAD
Conçu pour sertir une variété de contacts, de cosses et d'embouts de fils PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM.
-
Outil manuel PRO-CRIMPER III
Idéal pour le sertissage de prototypage en R&D, pour les applications de réseau, commerciales, industrielles et pour la maintenance.
-
Outil manuel UFHT
Comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.