Connecteurs faible et moyenne puissance pour l'automobile

TE Connectivity (TE) propose des solutions de connectivité innovantes, flexibles et évolutives de faible à moyenne puissance pour les architectures de véhicules en pleine évolution. La gamme de solutions de TE pour les faibles et moyennes puissances offre des plateformes de connecteurs automobiles polyvalentes, étanches et non étanches de haute performance, robustes et compacts, disponibles sur catalogue, qui conviennent à une large gamme d'applications électriques et électroniques pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires.

48 Volt

Solutions de connectivité de bout en bout pour architectures 48V

IPx9k

Indice de protection pour les applications extérieures

180°C

Plage de température allant jusqu'à 180 °C (avec une technologie de surface innovante)

Image de saut de page

Systèmes de connecteurs automobiles de faible puissance 1,2 mm - 2,8 mm

 
Famille de produits
Taille des bornes
Pas minimum
Courant max. à 80 °C
Classe de vibration max.
Type de raccordement
Tailles de fil (mm²)
Étanche/Sans étanchéité
Caractéristiques OEM

1,2 mm

2,5 mm

17 A



SG4

Serti

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

1,2 mm


2,5 mm

17 A

SG6

Serti

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Étanche

LV214/USCAR


1,5 mm
2,8 mm

4 mm
5 mm

18 A
40 A

30 g

Serti

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5,
2.5, 4.0


Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

1,5 mm

2,54 mm

10 A

SG3

Serti

0.35,
0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

1,5 mm

2,54 mm

14 A

20 g

Serti

0.35,
0.50, 0.75, 1.50, 2.5

Étanche

LV214/USCAR

1,8 mm

5 mm

17 A

USCAR

Serti

0.5,0.75, 1.5, 2.0

Étanche

USCAR

1,8 mm
2,3 mm

3,5 mm

10 A
15 A

SG3

Serti

0.20,0.30, 1.25, 2.0

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

2,8 mm

5 mm

26 A

SG4/20 g

Serti

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

2,8 mm

5 mm

23 A

15 g

Serti

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Systèmes de connecteurs automobiles de puissance moyenne 4,8 mm - 12 mm

 
Famille de produits
Taille des bornes
Pas minimum
Courant max. à 80 °C
Classe de vibration max.
Type de raccordement
Tailles de fil (mm²)
Étanche/Sans étanchéité
Caractéristiques OEM

6,3 mm
9,5 mm

8 mm (sans étanchéité) 12,5 mm (sans étanchéité)
16,5 mm (étanche)

52 A
78 A

30 g
Classe 1

Serti

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

6,3 mm
9,5 mm

7,5 mm
11,5 mm

33 A
55 A

20 g

Serti

0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

6,3 mm
8 mm
12 mm

11,6 mm
8,4 mm
15,7 mm

45 A
90 A
133 A

15 g
25 g

Serti/Soudé

2.5, 4.0, 6.0

Sans étanchéité

Équipementiers français

8 mm

9,5 mm

12 mm

15,7 mm

16,5 mm

109 A

78 A

179 A

SG3
SG4
Classe 1

Serti/Soudé

2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35

Étanche/Sans étanchéité

LV214/USCAR

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

**Gamme de produits privilégiés pour l'industrie automobile     

application hybride

Applications automobiles de puissance faible à moyenne

  • Carrosserie et châssis
  • Groupe motopropulseur
  • Infodivertissement et intérieur
  • CVC
  • Batterie
  • Sécurité
  • ADAS
Image de saut de page
développement durable

Nous vous invitons à découvrir comment notre gestion environnementale contribue à remodeler notre industrie.