Mini-connecteurs de 0,50 mm de qualité automobile
Inspiré du système de connecteur MQS très performant de TE Connectivity (TE), le système de connecteur NanoMQS offre un pas de broche de 1,8 mm permettant une réduction jusqu’à 50 % de l’encombrement du circuit imprimé.
0.35
1.8
50%
Vous voulez en savoir plus ?
Dans notre webinaire de 30 minutes, nous vous présentons notre gamme de solutions automobiles miniaturisées pour des applications étanches et non étanches. L’accent sera mis sur les gammes NanoMQS et MCON 0,50, qui sont des systèmes de mini-connecteurs spécialement développés pour économiser de l’espace et du poids, tout en respectant les exigences de robustesse des fabricants automobiles. Choisissez une date et plongez dans notre gamme NanoMQS.
Connecteurs NanoMQS. Les séries NanoMQS Top Latch (TL) et Side Latch (SL) offrent un haut degré de robustesse automobile et sont conformes à la norme LV214. Avec de nombreuses possibilités d’intégration mécanique et de fabricabilité, les connecteurs sont disponibles en version de 2 à 32 positions, prenant en charge un large éventail d’applications. L’insertion et l’extraction en douceur garantissent que leur forme miniaturisée n’implique aucune perte de praticité.
Contacts NanoMQS
Borne miniaturisée adaptée à une dimension de lame de contact de 0,5 x 0,4 mm, le contact NanoMQS étend la famille des contacts MQS éprouvés permettant un gain d’espace et de poids significatif avec une réduction du volume pouvant atteindre 50 %. Le contact NanoMQS offre une excellente capacité de transport de courant à des températures ambiantes élevées. De plus, le terminal NanoMQS est conçu pour répondre aux spécifications des fabricants automobiles. La gamme comprend des bornes de prise femelle et de languette pour les fils ronds, et une borne FFC pour les câbles plats flexibles/imprimables, y compris différents types de surfaces de contact pour répondre à toutes les exigences techniques de l’application.
Caractéristiques NanoMQS
- Système de borne miniaturisé, peu encombrant et robuste pour un nombre varié de positions
- Borne de signal max. 3 ampères
- Dimensions de la broche 0,5 mm x 0,4 mm
- Pas nominal de 1,8 mm
- Gamme de taille de fil max. 0,13 – 0,35 mm2
- Intégré dans la série de bornes MQS
- Capacité de verrouillage primaire et secondaire
- Conçu pour les applications automobiles
- Conception du connecteur Koshiri avec fonction anti-écrasement
- Option CPA
- Gamme d’embases THT et SMD
Applications
- Unités de commande de moteur et airbags (systèmes étanches NanoMQS et MCON 0,50)
- Installations compactes, par ex. unités de batterie (NanoMQS FFC)
- Applications « boîte noire » avec des contraintes d’espace extrêmes
Commencer à concevoir
La conception est désormais plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir des systèmes de connecteurs tels que la série NanoMQS dès aujourd’hui.
La qualité du sertissage commence par un bon outillage d’application
Consultez un expert en outillage
La création d’une connexion par sertissage de qualité est essentielle pour offrir des performances et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes. Qu’il s’agisse du traitement de fils à faible ou grand volume, TE Connectivity (TE) vous propose une gamme complète d’outils d’application et une équipe de service sur le terrain mondiale. Nos experts produits compétents peuvent vous guider vers l’outillage adapté à vos besoins de production.