Mini-connecteurs de 0,50 mm de qualité automobile

Inspiré du système de connecteur MQS très performant de TE Connectivity (TE), le système de connecteur NanoMQS offre un pas de broche de 1,8 mm permettant une réduction jusqu’à 50 % de l’encombrement du circuit imprimé.

tiré à la main

Configurez vos propres connecteurs de miniaturisation, d’infodivertissement et HT.

0.35

Fils de 0,13 mm² à 35 mm² pris en charge

1.8

Pas de broche de 1,8 mm

50%

Réduction de 50 % de l’espace occupé par la carte de circuit imprimé par rapport au connecteur à pas de broche de 2,54 mm

  1. Connectivité automobile miniaturisée (anglais)

Initiez-vous à nos systèmes de connexion miniaturisés et découvrez comment nous contribuons à la fabrication de composants électroniques plus petits et plus légers.

Vous voulez en savoir plus ?

Dans notre webinaire de 30 minutes, nous vous présentons notre gamme de solutions automobiles miniaturisées pour des applications étanches et non étanches. L’accent sera mis sur les gammes NanoMQS et MCON 0,50, qui sont des systèmes de mini-connecteurs spécialement développés pour économiser de l’espace et du poids, tout en respectant les exigences de robustesse des fabricants automobiles. Choisissez une date et plongez dans notre gamme NanoMQS.

Inscrivez-vous maintenant

Connecteurs NanoMQS. Les séries NanoMQS Top Latch (TL) et Side Latch (SL) offrent un haut degré de robustesse automobile et sont conformes à la norme LV214. Avec de nombreuses possibilités d’intégration mécanique et de fabricabilité, les connecteurs sont disponibles en version de 2 à 32 positions, prenant en charge un large éventail d’applications. L’insertion et l’extraction en douceur garantissent que leur forme miniaturisée n’implique aucune perte de praticité. 

 

connecteur nanomqs ffc
embase à montage en surface nanomqs
barre orange

Contacts NanoMQS

Borne miniaturisée adaptée à une dimension de lame de contact de 0,5 x 0,4 mm, le contact NanoMQS étend la famille des contacts MQS éprouvés permettant un gain d’espace et de poids significatif avec une réduction du volume pouvant atteindre 50 %. Le contact NanoMQS offre une excellente capacité de transport de courant à des températures ambiantes élevées. De plus, le terminal NanoMQS est conçu pour répondre aux spécifications des fabricants automobiles. La gamme comprend des bornes de prise femelle et de languette pour les fils ronds, et une borne FFC pour les câbles plats flexibles/imprimables, y compris différents types de surfaces de contact pour répondre à toutes les exigences techniques de l’application.

Caractéristiques NanoMQS

  • Système de borne miniaturisé, peu encombrant et robuste pour un nombre varié de positions
  • Borne de signal max. 3 ampères
  • Dimensions de la broche 0,5 mm x 0,4 mm
  • Pas nominal de 1,8 mm
  • Gamme de taille de fil max. 0,13 – 0,35 mm2
  • Intégré dans la série de bornes MQS
  • Capacité de verrouillage primaire et secondaire
  • Conçu pour les applications automobiles
  • Conception du connecteur Koshiri avec fonction anti-écrasement
  • Option CPA
  • Gamme d’embases THT et SMD

Applications

  • Unités de commande de moteur et airbags (systèmes étanches NanoMQS et MCON 0,50)
  • Installations compactes, par ex. unités de batterie (NanoMQS FFC)
  • Applications « boîte noire » avec des contraintes d’espace extrêmes
barre orange

Commencer à concevoir

La conception est désormais plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir des systèmes de connecteurs tels que la série NanoMQS dès aujourd’hui.

Le configurateur de produits TE
  1. Configurez vos connecteurs en ligne (anglais)

Découvrez comment le nouveau configurateur de produits interactif de TE vous permet d’adapter et de concevoir des produits selon vos spécifications, ainsi que de commander directement des échantillons.

barre orange
barre orange
  1. NanoMQS – Chargement manuel (anglais)

Démonstration du chargement manuel de la borne NanoMQS dans des boîtiers non étanches et étanches, mettant en évidence la fonction anti-rotation de TE et les clics audibles.

  • NanoMQS – Réduction de la taille et du poids (anglais)

  • NanoMQS - Terminaison et chargement (anglais)

Consultez un expert en outillage

La création d’une connexion par sertissage de qualité est essentielle pour offrir des performances et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes. Qu’il s’agisse du traitement de fils à faible ou grand volume, TE Connectivity (TE) vous propose une gamme complète d’outils d’application et une équipe de service sur le terrain mondiale. Nos experts produits compétents peuvent vous guider vers l’outillage adapté à vos besoins de production.

 

Consultez un expert