Connecteurs étanches MCON 1.2 NextGen et NextGen Plus à une rangée avec lance de verrouillage
Les connecteurs étanches MCON 1.2 NextGen et NextGen Plus à une rangée avec lance de verrouillage sont des solutions très polyvalentes, performantes, robustes et compactes qui constituent une alternative respectueuse de l'environnement et entièrement compatible avec les séries MCON standard et Gen2.
TE a développé un connecteur étanche de 1,2 mm avec lance de verrouillage amélioré et plus respectueux de l’environnement, conçu pour les milieux difficiles de l'industrie automobile. Les nouvelles séries de connecteurs MCON 1.2 NextGen et NextGen Plus sont conçues de manière à réduire les émissions de CO2 d'environ 20 %, avec un potentiel de réduction supplémentaire de 40 % grâce à l'utilisation de résines à base de biomasse équilibrée, le tout sans sacrifier la fonctionnalité. La série MCON 1.2 NextGen bénéficie également d'une conception CPA améliorée, de meilleures performances en termes de vibrations et est entièrement rétrocompatible avec les séries standards MCON et Gen2 car elle conserve la même interface. Elle a été validée pour répondre aux normes strictes LV214 et USCAR2, garantissant ainsi sa fiabilité dans les environnements automobiles difficiles.
SG4
Vibrations élevées et conception CPA améliorée
~20%
20 % de moins de CO2 dès la conception et jusqu’à 40 % avec des résines à base de biomasse équilibrée
48V
Prêt pour le 48V et l'automatisation

MCON 1.2 NextGen et NextGen Plus, composants de connecteurs étanche à 1 rangée avec lance de verrouillage


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Boîtiers femelle avec connecteurs à languette compatibles (pour les applications en ligne).
- Utilisation de contacts avec lance de verrouillage.
- 2-8 positions (interface standard AK/USCAR)
- Vibration : SG4 (LV214)
- Classe de température : 130° C
- Certification LV214/USCAR2.
- Matériaux respectueux de l’environnement – Résines PBT (20 à 50 % d'émissions de CO2 en moins).
- Dispositif de garantie de positionnement des connecteurs amélioré (CPA) pour fiabilité et sécurité pendant le raccordement.
- Verrouillage secondaire intégré.
- Grande surface de contact pour le système de verrouillage automatique.
- Compatibilité totale de l'interface entre les séries standards et Gen2 (même interface).
- Nouveau joint à 2 lèvres pour un ajustement plus serré et plus sûr sur le boîtier.
- Capots pour une protection supplémentaire.

AVANTAGES
- Respectueux de l’environnement– Réduction significative d’environ 20 % de CO2 grâce au design et réduction supplémentaire d’environ 40 % grâce à une solution de résine à base de biomasse équilibrée.
- Automatisation – Verrouillage secondaire intégré avec une grande surface de contact pour le verrouillage automatique. Code QR avec le meilleur suivi et la meilleure traçabilité de sa catégorie, et temps de cycle réduit.
- Performance – Solution améliorée, très robuste, de haute qualité offrant une tolérance aux vibrations (SG4). Conception CPA améliorée offrant une robustesse supplémentaire et une plus grande facilité d'utilisation.
- Polyvalence – Solution polyvalente utilisant la même interface pour plusieurs applications dans le véhicule. Entièrement compatible avec la norme MCON et la série Gen2, et conforme à LV214 et USCAR2.
- Conception pour l'avenir – Prêt pour le 48 volts et pour l'automatisation.
- Ergonomie améliorée – Plus facile à manipuler grâce à une surface plus importante et à un verrouillage plus grand pour le désengagement.