Alimentation en carburant dans le sport automobile 
 Applications à haut risque
                Les connecteurs de la série DEUTSCH AS Hermetic sont conçus pour les applications où l’intégrité d’étanchéité est requise, notamment pour ce qui est du carburant et des systèmes sous pression. Avec la gamme hermétique en aluminium, les connecteurs de la série DEUTSCH AS Hermetic permettent de réduire le poids de 60 % dans un environnement où la sécurité est essentielle et permettent aux équipes de course d’affiner la répartition du poids, ce qui est déterminant pour gagner ce dernier 10e de seconde au tour. Les gammes Hermetic comprennent la série AS Micro Hermetic, la série de contre-écrous AS Micro Hermetic, la série AS Hermetic Fuel Tank et la série Aluminium Hermetic Fuel Tank.
Caractéristiques
- Sélection des dispositions de contact pour accueillir les pompes et les capteurs
- Boîtier et écrou en aluminium
- Joint torique de spécification immersible de carburant pour une résistance accrue aux fluides
- Godet d’enrobage intégré, filetage d’accessoire arrière et fonction de terminaison de coffre externe
- Le joint en verre peut résister à des différentiels de pression de 1 000 psi sans perte de performance électrique ni fuite de fluide
- Réduction de poids de 60 % par rapport au connecteur en acier inoxydable standard DEUTSCH
Applications
- Conçu pour les parois des réservoirs à carburant
Connecteurs hermétiques
Aperçu du produit
Les connecteurs hermétiques sont conçus pour empêcher la pénétration d’air, de gaz et d’autres liquides via le connecteur étanche sous vide dans des environnements extrêmement difficiles. Ils peuvent résister à des pressions élevées de 10 000 psi ou plus, ce qui contribue à assurer un différentiel de pression stable de chaque côté de l’assemblage. La plupart des connecteurs hermétiques sont composés de verre pour assurer l’étanchéité étant donné que le verre crée une forme rigide contre laquelle le boîtier métallique peut se comprimer, offrant ainsi un joint hermétique. Le verre supporte et est collé aux contacts. Ils sont également fabriqués à partir de matériaux durables tels que l’acier inoxydable, le verre et le nickel-fer. Ces connecteurs doivent résister à des variations de température extrêmes, allant de -100 °C à 200 °C. Ils doivent également être capables de résister à des vibrations dommageables. Les connecteurs hermétiques sont le plus souvent utilisés dans les opérations militaires, offshore, commerciales et industrielles.
Connecteurs de la série DEUTSCH AS Hermetic
L’équipe dédiée au sport automobile de TE Connectivity (TE) a développé une nouvelle technique pour fabriquer les connecteurs de réservoir de carburant hermétique essentiel à la sécurité, en aluminium, offrant un gain de poids de 60 % par rapport à la version standard DEUTSCH en acier inoxydable.
Cette fabrication de pointe permet aux équipes de course d’affiner la répartition du poids, ce qui est déterminant pour gagner ce dernier 10e de seconde au tour.
- Température de fonctionnement : de -55 °C à 175 °C
- Durabilité : 500 cycles de couplage
Matériaux
- Boîtier et écrou : aluminium
- Insert : verre / élastomère
- Joints : élastomère de fluorosilicone
- Contacts : cuivre au béryllium
Électrique
- Tension de résistance diélectrique : 1 500 V
- Tension nominale des contacts (Max.) : 13 ampères
- Résistance d’isolation > 5 000 MΩ