![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/quadrax-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contacts, connecteurs et câbles Quadrax
Systèmes de contacts multi-signaux pour applications à haute vitesse
Systèmes de contact multi-signaux polyvalents à broches et à prises. TE propose le système de contact multi-signaux Quadrax très polyvalent composé de deux paires différentielles (impédance assortie) utilisées avec des câbles Ethernet quadraxiaux et Fibre Channel. Les contacts Quadrax sont disponibles en versions taille de boîtier 8 (à clé), contacts à broche et à douille 24 AWG, sertissage hexagonal et broches de PCB soudables à l'extrémité. Ils sont adaptables à une variété de connecteurs, dont ARINC 600, 404, D-Subminiature et MIL-DTL-38999, et sont conçus pour une utilisation dans des applications haute vitesse telles que Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z et Fibre Channel X3T11.
Facile à utiliser
- Utilise un outil d’insertion/extraction standard
- Les boîtiers sont verrouillées pour une orientation correcte à l’intérieur des blocs d’insertion de connecteur
- La conception diélectrique monobloc simplifie la terminaison et améliore la fiabilité
Commode
- Adaptable à une variété de connecteurs
- S’adapte aux inserts de connecteur à clé pour connecteurs tels que : ARINC 404 et 600, connecteurs rectangulaires à usage général, connecteurs de style MIL-DTL-38999, BACC65/EPXB et interconnexions personnalisées
- Versions de câble à déverrouillage/retrait arrière et versions de circuit imprimé à déverrouillage/retrait avant
Haute performance
- Respecte les limites de dégazage ASTM E595 pour les matériaux des engins spatiaux
- Système de contact multi-signaux conçu pour Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z et Fibre Channel X3T11.2
Famille de connecteurs Quadrax
- Connecteurs ARINC
- Connecteurs rectangulaires
- Connecteurs D-Subminiature
- Raccords circulaires personnalisés de style MIL-DTL-38999 Série III
- Connecteurs de la série DEUTSCH 983
- Inserts Quadrax pour connecteurs DEUTSCH DMC-M
- Câbles de données haute vitesse Quadlite
- Câbles Ethernet cuivre haute vitesse
![Connecteurs ARINC](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/arinc-600-140x140.jpg)
![Connecteurs D-Sub Quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-d-sub140x140.jpg)
![Connecteurs DEUTSCH DBAS](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dbas-140x140.jpg)
![Câbles de données haute vitesse Quadlite](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadlite-140x140.jpg)
Contacts Quadrax
Inserts diélectriques monobloc pour un assemblage facile et un coût d’application minimal
La gamme complète de contacts Quadrax à terminaison sertie de TE est la solution haute vitesse pour les applications en environnement hostile telles que l’avionique commerciale, les communications militaires et le multimédia de bord. Le système de contact multi-signaux se compose de deux paires différentielles pour une impendence adaptée et est adaptable à une grande variété de connecteurs pour répondre aux besoins de votre application.
![contacts quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-630x300.jpg)
![contacts quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/infographics/quadrax-contacts-table.jpg)