Révolutionnez la conception de vos circuits imprimés avec des connecteurs de carte enfichable ITB

Les connecteurs de carte enfichable ITB (Inverted Thru-Board) permettent une alimentation électrique par le dessous des cartes de circuits imprimés et des réseaux LED. Cette conception unique élimine les problèmes de gestion des fils de surface, offrant une solution propre et efficace. Ces embases sont construites sur les systèmes de connexion éprouvés de TE, et sont parfaites pour les applications de faible épaisseur dans les modules LED d'éclairage à semi-conducteurs et autres conceptions de circuits imprimés. Qu'il s'agisse d'améliorer les réseaux de LED ou d'optimiser les projets autres que l'éclairage, les connecteurs de carte enfichable ITB offrent fiabilité, efficacité en termes de gain d'espace et performances rationalisées.

Redéfinissez l'alimentation. Découvrez un nouveau niveau d'efficacité avec les connecteurs de carte enfichable ITB de TE Connectivity qui mettent votre monde à l'envers. Conçus pour permettre des connexions depuis la face inférieure des circuits imprimés et des réseaux de LED, ces embases uniques éliminent les défis de gestion des câbles de la surface supérieure pour une conception plus propre et simplifiée. Basées sur les systèmes de connexion éprouvés de TE, ces solutions innovantes sont parfaites pour les applications de faible épaisseur dans les modules d'éclairage LED à semi-conducteurs et autres conceptions de circuits imprimés. Explorez notre série de produits ci-dessous pour découvrir comment les connecteurs de carte enfichable ITB peuvent améliorer vos projets.

Caractéristiques et avantages :

  • La conception des connecteurs de carte enfichable ITB réduit l'épaisseur des éclairages LED, créant une surface lisse pour des effets d'éclairage optimaux
  • Les embases ITB permettent une alimentation depuis le revers des circuits imprimés et des réseaux de LED, éliminant ainsi les problèmes de gestion des fils de surface.
  • Les connecteurs BUCHANAN WireMate ITB possèdent une interface séparable ce qui permet de réaliser facilement des travaux de réparation ou de remise en état.
BUCHANAN WireMate ITB Releasable Poke-In

Série enfichable BUCHANAN WireMate ITB

Les connecteurs BUCHANAN WireMate de carte inversée (ITB) sont spécialement conçus pour être utilisés dans des modules LED linéaires et circulaires que l'on trouve dans toutes sortes de systèmes d'éclairage commerciaux et industriels. Les embases spéciales permettent d'alimenter la face inférieure de la carte de circuit imprimé et des réseaux LED, éliminant ainsi les problèmes de gestion des fils en surface. Grâce à leurs fonctions d'insertion et de libération des fils faciles à utiliser, les nouveaux connecteurs permettent de réduire le temps d'installation et offrent une flexibilité supplémentaire pour la réutilisation et le remplacement des fils. Les connecteurs sont de conception modulaire, disponibles pour un maximum de cinq connexions de fils et avec différentes couleurs pour aider les installateurs à éviter les erreurs lors de l'insertion des fils.

Caractéristiques du produit

  • Parcourir les produits
  • Connexion fil-à-carte avec insertion du fil à l'horizontale
  • Conception enfichable avec force de maintien élevé du fil
  • Fonction de libération pour remplacer le fil
  • Compatible avec le processus de soudure CMS
  • Calibres de fil compatibles : 18-22 AWG
  • Boîtier modulaire pour des combinaisons de couleurs multiples
  • Fiche technique
High Power Inverted Thru Board SMT Connector

Connecteur CMS de carte enfichable ITB haute puissance

Le connecteur CMS ITB haute puissance est une embase de 7 A, 600 VCA idéale pour alimenter les assemblages LED FR4 à haut rendement actuels et les cartes de circuit imprimé revêtues d'aluminium. Le connecteur Economy Power II (EPII) est compatible avec les fils multibrins de 0,34 à 0,75 mm² (22 à 18 AWG) tirant parti du système de connexion EP II éprouvé.

Caractéristiques du produit

  • Parcourir les produits
  • Son profil bas, avec une hauteur de surface supérieure de 2 mm au-dessus du circuit imprimé LED, minimise les interférences avec l'émission de lumière LED
  • Le connecteur EP II fournit un verrouillage sûr pour assurer une connexion entièrement raccordée
  • Fiche technique
Inverted Thru Board Card Edge and Poke-In Connectors

Connecteurs enfichables et de bord de carte ITB

Les connecteurs enfichables et de bord de carte ITB sont des connecteurs monobloc à deux positions qui ont le même encombrement de circuit imprimé. Ils permettent d'offrir une solution de raccordement direct sur le bord de la carte ou une connexion par fils sur la face inférieure des cartes de la matrice de LED. Les deux connecteurs offrent un fluage et un dégagement de 3,0 mm par rapport à tous les autres composants conducteurs des cartes de circuits imprimés FR4 et à revêtement métallique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux conceptions à haute tension.

Caractéristiques du produit

  • Parcourir les produits
  • Proposés en deux versions pour pouvoir accepter des cartes de circuits imprimés de 1 ou de 1,6 mm d'épaisseur
  • Option de maintien avec détrompage polarisante disponible pour augmenter la force du maintien
  • Accepte les variations de géométrie des cartes de circuits imprimés de connexion pour assurer la flexibilité de la conception de l'application finale
  • Gamme de tailles de fils compatibles, 18 à 22 AWG ou 24 à 26 AWG
  • Profondeur supplémentaire de 1 mm pour accueillir les fûts de guidage d'isolation du fil sur le fond
  • Fiche technique
Inverted Thru Board SMT Connector

Connecteurs CMS ITB

Le connecteur CMS ITB offre une solution à faible encombrement permettant d'alimenter un circuit imprimé conventionnel ou revêtu d'aluminium par le dessous de la carte. Cette solution permet d'éliminer les difficultés liées à la pose de fils sur la face supérieure des cartes à LED, ce qui permet de concevoir des cartes de circuit imprimé de faible épaisseur et moins obstruées. L'embase est compatible avec le câble AMP Mini CT (avec axe central de 1,5 mm) et facilite l'assemblage de l'éclairage LED à semi-conducteurs pour les applications architecturales, résidentielles et commerciales.

Caractéristiques du produit

  • Parcourir les produits
  • Permet d'éliminer les difficultés liées à la pose de fils sur la face supérieure des cartes à LED, réduisant ainsi les obstacles à la lumière
  • Disponible en 2 à 6 positions pour répondre aux applications de puissance et de contrôle de l'éclairage
  • Accepte 2 à 6 assemblages de câbles AMP Mini CT pour une conception flexible
  • Fiche technique
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.