Mini E/S : petite taille, GRANDE fiabilité !
Les connecteurs industriels mini E/S sont des connecteurs rectangulaires qui transfèrent les données entre les appareils dans les applications industrielles. Notre gamme de connecteurs industriels mini E/S (CEI 61076-3-122) comporte différents connecteurs de cartes et de câbles : connecteurs de carte de type R/A et droits, et connecteurs de câbles à soudure et perçage pour adaptateurs de faisceaux de câbles. Pour les travaux sur site, il existe des connecteurs de câble basés sur IDC avec coupure automatique du fil. Ceux-ci permettent une installation sans outil en moins d’une minute tout en conservant une connexion de haute qualité. Nos connecteurs mini E/S prennent en charge la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at et IEEE802.3bt). Les débits de données de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s sont pris en charge.
Avec seulement un quart de la taille des fiches RJ45 conventionnelles, Le connecteur industriel mini E/S offre un gain d’espace essentiel sur un circuit imprimé, espace qui peut désormais être utilisé plus efficacement. Un verrou métallique empêche tout débranchement accidentel d’une connexion réseau qui résulterait d’un choc, de vibrations ou d’une traction sur les cordons, et entraînerait des temps d’arrêt coûteux dans un environnement industriel. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur nos jacks et nos connecteurs de câbles mini E/S, y compris ceux installables sur site.
Mini-jacks industriels d’E/S et connecteurs de câbles
Caractéristiques
- Type I et Type II I/F
- Matériaux LCP
- Plage de températures industrielles
- SMS, soudable par refusion
- Versions droite et à angle droit
- Emballages de type plateau et T&R
Avantages
- La structure « Fighting snake » à deux points de contact offre une haute résistance aux chocs et aux vibrations
- Un seul processus de soudure nécessaire à la production d’équipements, emballages de type plateau et T&R offrant une plus grande facilité de traitement
- Soudables par refusion afin d’éviter que nos clients n’utilisent plusieurs processus de soudure pour la production d’équipements
- Variantes de connecteurs de câbles disponibles (perçage et soudure)

Connecteurs industriels mini E/S installables sur site
Caractéristiques
- Comporte seulement deux parties : l’unité de terminaison et le boîtier extérieur.
- Installation sans outil : des outils standard peuvent être utilisés pour aider à l’assemblage.
- Terminaison et coupure de fil intégrées.
- Boîtier robuste moulé sous pression pour une protection et un blindage optimaux.
- Le petit facteur de forme permet de réduire la surface du circuit imprimé et la hauteur de l’équipement.
- 2 styles de clavetage uniques (Type 1/Type 2) pour éviter les erreurs de couplage.
Avantages
- La technologie installable sur site permet une installation facile, rapide et sans erreur.
- Sa terminaison IDC innovante permet de réduire le temps habituellement nécessaire pour terminer les fils par soudure.
- Avec seulement 25 % de la taille d’une fiche RJ45 conventionnelle, les connecteurs industriels mini E/S de TE vous offrent un précieux gain de place sur les cartes de circuit imprimé.
- Les interférences électromagnétiques et l’intégrité du signal sont optimisés par la conception du chemin de signal, et le blindage à 360 degrés offre des performances CAT6A de nouvelle génération.
- La rétention élevée des connecteurs de carte, combinée à un mécanisme de verrouillage métallique compact, empêche une traction ou un découplage accidentels, réduisant ainsi les temps d’arrêt potentiels du système.
- Permet une activation du verrouillage dans les applications haute densité.

À propos de nos produits
Les clients industriels ont besoin de solutions mini E/S de qualité industrielle pour leurs équipements. C’est pourquoi nos solutions sont conçues afin de supporter des températures plus élevées (jusqu’à 85 degrés Celsius), et bénéficient d’une conception robuste pour résister aux manipulations, chocs et vibrations. La rapidité et la facilité d’installation sont des caractéristiques importantes pour nos clients, que ce soit dans des environnements contrôlés (fabrication de faisceaux) ou sur site. Nous concevons donc nos produits de sorte qu’ils répondent à ce besoin. Plusieurs calibres de fil sont pris en charge, car un seul produit doit pouvoir gérer différents types de câbles. Au cas où une mauvaise connexion aurait été effectuée lors de l’installation sur le terrain, notre version installable sur site est conçue pour être réutilisable jusqu’à trois fois.
Applications
- Communications industrielles
- Mouvements et entraînements
- Automates
- Robotique
Foire aux questions
Pourquoi devrais-je utiliser des connecteurs mini E/S au lieu de connecteurs RJ45 ?
Le connecteur RJ45 a été conçu comme un connecteur de bureau, mais il a été utilisé dans des applications industrielles. Les connecteurs industriels mini E/S sont conçus pour des plages de température industrielles et résistent aux chocs et aux vibrations. De plus, la taille de nos connecteurs mini E/S représente 25 % de celle du RJ45, ce qui en fait donc un meilleur choix pour les connexions Ethernet dans les applications industrielles.
Quels sont les produits disponibles pour concevoir avec nos connecteurs mini E/S ?
En plus des connecteurs de carte de type R/A et droits, la famille des connecteurs de câbles est constituée de variantes pour la soudure, le perçage et l’installation sur site (contact IDC). Une gamme complète d’options de connectivité peut répondre à pratiquement toutes les applications industrielles.
En savoir plus : FAQ sur les connecteurs industriels mini E/S