![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pcie-gen4-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs PCI Express pour processeurs de nouvelle génération
Pour répondre aux besoins des processeurs de nouvelle génération liés à une meilleure adaptation aux applications système et à une bande passante plus élevée dans les serveurs, le stockage, les stations de travail et les Ordinateurs de bureau, TE Connectivity (TE) a fourni des connecteurs électromécaniques (CEM) de carte PCIe de la première à la cinquième génération, qui sont capables de répondre aux spécifications des CEM PCI-SIG PCIe.
NOUVEAU
Connecteurs CEM PCIe Gen 5
Pour répondre aux spécifications des connecteurs CEM PCI-SIG PCIe 5.0, TE présente ses connecteurs CEM PCIe Gen 5 avec des débits de données pouvant atteindre jusqu’à 32 gigatransferts/seconde (GT/s) par paire de signaux différentiels. Ces nouveaux produits à pas de 1,00 mm sont compatibles avec toutes les générations de transmission de signal PCI Express et peuvent répondre aux besoins de performances à plus grande vitesse. L’ingénierie et la production mondiales de TE nous permettent de devenir un fournisseur à guichet unique, de proposer des échantillons au plus tôt et de produire en masse rapidement à des prix compétitifs.
Caractéristiques du produit
- Pas : 1,00 mm
- Débit de données : jusqu’à 32 GT/s
- Impédance : 85 Ω
- Configuration de la queue : SMT vertical
- Broche : x16 (164P), x8 (98P), x4 (64P), x1 (36P)
- Boîtier : plastique thermique à haute température à faible teneur en halogène et conforme à la norme ROHS
Avantages
- Débit de données plus élevé avec deux fois plus de bande passante que les connecteurs PCIe Gen 4
- Rétrocompatible avec les produits PCIe Gen 4/3/2/1 en matière d’interface et d’encombrement
- Conception plus conviviale avec plusieurs configurations pour aider à prendre en charge les applications à bande passante extrême
- Respectueux de l’environnement avec un boîtier à faible teneur en halogène
- Peut fournir une solution de guichet unique
- Disponibilité précoce des échantillons et prix compétitifs
Marchés et applications
- Centre de données
- Calcul de haute performance
- Intelligence artificielle
- Essai et mesure
- Automobile
- Serveurs
- Stockage
- Stations de travail
- Systèmes intégrés
- Ordinateurs industriels
- Routeurs
- Ordinateurs de bureau
Connecteurs CEM PCIe Gen 4
Compatible avec des vitesses jusqu’à 16 GT/s
Conçus pour les processeurs de nouvelle génération afin de permettre une meilleure adaptation aux applications système et à une bande passante plus élevée pour les serveurs, le stockage, les stations de travail et les ordinateurs de bureau. Ces connecteurs de bord de carte disposent d’un pas de 1,00 mm pour accueillir toutes les générations de transmission de signal PCI Express.
Les connecteurs CEM PCIe Gen 4 de TE prennent en charge les plateformes de nouvelle génération avec une bande passante plus élevée. En savoir plus sur les avantages et les principales caractéristiques.
Caractéristiques du produit
- Prise en charge des processeurs de nouvelle génération pour une meilleure mise à l’échelle des applications système et une bande passante plus élevée
- Disponible dans une grande variété de configurations, y compris les liaisons standard x1, x4, x8, x16 (positions 36/64/98/164) selon la spécification PCI-SIG CEM
- Le pas de 1,00 mm est compatible avec toutes les générations de transmission de signal PCI Express et prend en charge 16 GT/s (Gen 4), 8,0 GT/s (Gen 3), 5,0 GT/s (Gen 2) et 2,5 GT/s (Gen 1)
- Encombrement et interface de couplage rétrocompatibles avec chaque génération