Découvrez comment les solutions de TE permettent de répondre à certains des plus grands défis auxquels les clients du secteur des BESS sont confrontés lorsqu'ils sont confrontés aux exigences de l'industrie des énergies renouvelables en matière de connectivité plus petite, plus rapide et plus sûre.

Systèmes de stockage d’énergie par batterie
L'avenir de l'infrastructure du secteur de l'énergie repose sur une connectivité intelligente. Découvrez comment nos solutions permettent de répondre à vos besoins en matière d'énergie, que ce soit pour la production d'électricité, le stockage de l'énergie ou les infrastructures de rechargement.
Cherchant à réduire les émissions de carbone et à atténuer les fluctuations et les perturbations du réseau électrique, les municipalités se tournent de plus en plus vers une infrastructure croissante qui génère et stocke de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les solutions de stockage d'énergie par batterie (BESS) de TE Connectivity (TE), qui permettent une meilleure flexibilité dans la répartition de la production, du transport et de la consommation d'énergie, contribuent à répondre aux demandes croissantes pour des sources d'énergie alternatives.
Le développement de la prochaine génération d'infrastructures à haut rendement pour les systèmes BESS nécessitera des innovations qui augmenteront la tension du système, amélioreront la densité de la puissance et amélioreront l'efficacité du système dans son ensemble. TE dispose d'une solide expertise industrielle et d'une large gamme de produits d'interconnexion pour les BESS. Parmi ces produits figurent des relais, des connecteurs, des éléments passifs, des interrupteurs et des produits électriques, qui permettent de relever ces défis complexes. Ces composants polyvalents et haute performance sont essentiels pour les systèmes des BESS tels que les onduleurs solaires, les systèmes de conversion d'énergie et les systèmes de gestion des batteries. Ils offrent une connectivité plus petite, plus rapide, meilleure et plus sûre même dans les environnements les plus rudes.

Onduleur solaire central
Les onduleurs centraux sont destinés à des applications telles que les grands réseaux installés sur des bâtiments, les installations industrielles ainsi que les installations sur site – généralement à grande échelle. Ils travaillent dans des conditions où la conversion de courant continu de forte puissance, la commutation de haute tension et de courant sont requises.
Les solutions de connectivité de TE qui peuvent résister dans des environnements difficiles tels que les températures extrêmes, les chocs de haute tension et de courant, offrent une capacité de commutation rapide et fiable, permettant un haut degré d’exploitation et de maintenance intelligentes et intelligentes dans les centrales électriques.

Onduleur solaire à chaîne
Un onduleur à chaîne est le type le plus couramment utilisé dans les systèmes d’énergie solaire domestiques et commerciaux.
Une aide à la connexion plus fiable, plus sûre, plus rapide et meilleure offerte par les produits et solutions de TE permet à un onduleur solaire à chaîne d’atteindre plus facilement une flexibilité de conception élevée, un haut rendement et une grande robustesse, même dans un environnement difficile.

Système de conversion de puissance
Système de conversion de puissance (PCS) est un élément essentiel de tout système de stockage d’énergie efficace. La conversion CA/CC et CC/CA est effectuée dans le PCS, ce qui nécessite une connectivité fiable pour protéger la sécurité de chaque module et bloc de batteries dans ce dernier, et s’assurer qu’il fonctionne efficacement sans interruption.

Système de gestion de batterie
Les batteries au lithium sont couramment utilisées dans les systèmes de stockage d’énergie résidentiels, appelés systèmes de gestion de batterie qui permettent une utilisation optimale de l’énergie résiduelle présente dans une batterie.
Les solutions et les ressources de conception de TE pour un système de gestion de batterie (BMS) vous aident à surmonter vos défis de conception et soutiennent votre succès dans le développement d’une connectivité plus efficace, plus sûre et plus fiable dans le BMS pour la protection de la gestion électrique contre les tensions et les courants extrêmement élevés.