Commutateurs Ethernet industriels avec connectivité M12
Nos commutateurs Ethernet industriels robustes et conformes à la norme EN50155, dotés d’une connectivité M12, sont conçus pour permettre des réseaux Gigabit Ethernet plus rapides et plus fiables. Les caractéristiques de conception robuste de nos commutateurs réseau, combinées à la sécurité intégrée des données, garantissent que les réseaux tomberont rarement en panne, même dans les conditions les plus difficiles. En plus de leur fiabilité, avec plusieurs options pour la tension d’entrée, l’alimentation par Ethernet (PoE) et le contournement, nos commutateurs Ethernet M12 industriels simplifient la maintenance des réseaux.
Caractéristiques du produit
Commutateurs Ethernet industriels
- 5 à 24 ports prenant en charge la connectivité M12
- Prend en charge des vitesses de données allant jusqu’à 10 Gbit/s
- Conformité à la norme EN50155
- PoE en option
- Fonction de contournement en option
- Alimentation d’entrée redondante
- Tensions d’entrée prédéfinies de 24 V, 72 V, 96 V et 110 V
- Inversion de polarité et protection contre les surcharges
- Sortie de relais
- Température de fonctionnement -40 à 75 degrés Celsius
- Classe IP30 / IP40
Nouvelle fiche produit
Commutateurs Ethernet gérés
« Les commutateurs Ethernet gérés EN50155 de TE Connectivity offrent une connectivité Ethernet Gigabit fiable dans des environnements à fortes vibrations, ce qui les rend idéaux pour les systèmes d’information et de divertissement des passagers, la surveillance et le WiFi dans les trains et dans d’autres environnements difficiles.
Ces commutateurs sont disponibles avec 8 à 24 ports dotés de connecteurs M12 robustes. Ils permettent un fonctionnement jusqu’à 1 Gbps sur tous les ports, et des configurations sont disponibles avec la prise en charge de 10 Gbps. Les commutateurs offrent également la fonctionnalité PoE avec une alimentation jusqu’à 120 W par commutateur. »
Lisez la fiche produit complète et regardez la vidéo (contenu de Mouser Electronics, publié sur All About Circuits)
Normes et spécifications
- Vitesse en Gigabit 10/100/1000/2.5G/10Gbase-T(X) selon 802.3 en fonction du modèle.
- EMI : EN50155 (EN50112-3-2, EN550121-2).
- EMS : EN61000-4.
- Chocs, chute libre et vibrations : IEC 60068-2-27 / -2-32 / -2-6.
- Sécurité : EN60950-1.
- IP-30
Avantages du produit
Commutateurs Ethernet industriels
- Conformes à la norme EN50155 pour répondre à la norme internationale couvrant les équipements électroniques utilisés dans le matériel roulant pour les applications ferroviaires.
- La vitesse Gigabit jusqu’à 10 Gbps laisse une marge de manœuvre pour permettre de futures extensions du réseau.
- PoE jusqu’à 30 W par port, réduit les coûts en éliminant les câbles d’alimentation séparés. Une série de répartiteurs et d’injecteurs PoE augmente la flexibilité du PoE pour les extensions MRO ou système.
- Le protocole HTTPS intégré, la liaison de périphériques, la prévention des attaques DDOS et l’ACL améliorent la sécurité du réseau.
- La gestion à distance basée sur le Web, la gestion de la bande passante basée sur IP et la qualité de service basée sur les applications permettent une gestion facile des commutateurs gérés.
- Entrée d’alimentation redondante et fonction de contournement Augmente la fiabilité et la sécurité du réseau. En cas de défaillance, le commutateur défaillant transférera automatiquement les données vers le nœud réseau suivant.
- Les assemblages de câbles M12 additionnels prennent en charge une vitesse de données allant jusqu’à 10 Gbps, ce qui permet de futures extensions du réseau.
Sélection d’applications
Commutateurs Ethernet industriels
- Chemin de fer, y compris les trains, les tramways et le métro
- Transports en commun, y compris les autobus
- Transports lourds, y compris les camions et les véhicules agricoles