Bornes annulaires et cosses embrochables pour des connexions électriques fiables
Les bornes annulaires, connues sous le nom de bornes à cosses, sont des bornes électriques qui relient le câblage à un goujon ou à un raccord vissé. Les bornes annulaires sont équipées à une extrémité d'un fût à sertir fermé ou ouvert pour établir une connexion électrique avec le fil. À l'autre extrémité se trouve une languette annulaire montée sur l'équipement par un boulon ou une vis qui traverse l'anneau. Les bornes embrochables, connues sous le nom de cosses embrochables, connectent ou déconnectent un seul fil relié à une vis ou à un goujon. Leur forme, qui ressemble à une fourche ou à une bêche, permet à l'utilisateur de raccorder ou de débrancher facilement la connexion électrique. Les bornes embrochables peuvent vous aider à connecter rapidement les fils électriques, car il suffit de desserrer les vis et les boulons au lieu de les démonter complètement, pour fixer ou retirer une connexion.
10amp
Capacité de tension
Comprendre les bornes annulaires
Nous fabriquons des bornes annulaires dans un large éventail de tailles et de types. Notre gamme de bornes à cosses comprend des anneaux isolés, des anneaux non isolés, des anneaux ouverts ou fermés, des fûts à sertir, des anneaux en vinyle, des anneaux en nylon, des anneaux thermorétractables et des anneaux haute température. Pour choisir une taille de cosse annulaire appropriée, vous devez d’abord connaître le calibre du fil et la taille du goujon que vous allez connecter à l’anneau. Un autre point à prendre en compte est la compréhension des facteurs environnementaux dans lesquels la borne annulaire sera utilisée. Cela vous aidera à déterminer le type d’isolation approprié dont vous avez besoin. Les bornes annulaires sont également appelées bornes à languette annulaire et bornes thermorétractables.
Enfin, il est important d'utiliser la bonne pince à sertir. Les outils et les bornes sont soigneusement élaborés pour fonctionner en tandem, afin de créer des sertissages qui offrent des performances électriques et mécaniques élevées. Assurez-vous de choisir le sertissage et l’outil appropriés et adaptés à vos besoins, que ce soit un sertissage manuel ou un sertissage automatisé pour les grandes quantités. Les bornes annulaires sont généralement utilisées à des fins de mise à la terre.
Nos bornes à cosses sont disponibles avec des fonctionnalités personnalisables, plusieurs trous de goujons, un angle droit, un œillet déporté et des options de languettes rectangulaires. Nos bornes annulaires, parfois appelées bornes thermorétractables, sont largement utilisées dans les secteurs du transport et de l’automobile pour connecter des contacteurs et des relais mécaniques à des moteurs et à d’autres circuits. Les bornes à languette annulaire sont populaires parce que la combinaison du goujon et d'une forme d’anneau permet de réaliser une connexion imperdable, ce qui réduit le risque d'interruptions accidentelles.
Nos bornes annulaires et embrochables SOLISTRAND sont conçues pour fournir des terminaisons fiables dans des environnements difficiles. Notre conception de fût à sertir complètement fermée comporte des dentelures à l’intérieur pour assurer une résistance optimale à la rupture et un contact électrique maximal après sertissage. Le fût à sertir est doté d'une entrée conique pour faciliter l'insertion du fil. En savoir plus sur nos bornes SOLISTRAND.
Comprendre les bornes embrochables
Notre gamme de cosses embrochables comprend des bornes embrochables à ressort, des bornes embrochables à languette et des bornes embrochables à languette avec collerette. Les bornes embrochables, également connues sous le nom de connecteurs embrochables, font partie des connecteurs électriques les plus populaires et présentent une forme unique en fourche qui facilite le montage dans les applications où l'espace est limité. Pour choisir les bornes embrochables adéquates parmi les nombreuses caractéristiques différentes, il est préférable de commencer par déterminer comment et où vous allez les utiliser. Lorsque vous évaluez des bornes embrochables isolées, pensez au type de borne qui conviendra le mieux à l'application et au calibre. Ce sont les critères les plus importants. Les tailles des calibres et des goujons peuvent être terminées par le type de câblage utilisé. Il est utile de se rappeler que le code couleur des bornes embrochables, conforme aux normes du secteur, peut vous aider à déterminer quel fil est le meilleur choix pour votre application. Nos bornes embrochables sont dotées de fonctionnalités personnalisables et de plusieurs options de trous de goujons. Nous fabriquons à la fois des connecteurs embrochables femelles et des connecteurs embrochables mâles. Nos bornes embrochables sont utilisées pour réaliser des connexions électriques dans les véhicules, les équipements agricoles et les équipements marins.
Sélection d'applications
Bornes annulaires et bornes embrochables
- Gros appareils électroménagers, tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs et les machines à laver
- Petits appareils électroménagers, tels que les cafetières, les cuiseurs à riz et les cuisinières