Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400

  • Capacité de puissance supérieure : prennent en charge jusqu'à 580 A de courant continu, ce qui les rend adaptés aux applications à haute puissance exigeantes.
  • Sécurité renforcée : comprennent l'HVIL et la CPA pour des connexions sûres et sécurisées, réduisant ainsi le risque de déconnexions accidentelles.
  • Performances fiables : fournissent des performances constantes avec une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Compatibilité flexible : s'adaptent aux fils de plus grande section (de 70 à 150 mm²), offrant une polyvalence pour diverses applications.
  • Assemblage simplifié : conçus pour être faciles à utiliser avec des composants modulaires, réduisant le temps et la complexité de l'installation.
  • Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
  • Construction robuste : résistent aux vibrations au niveau du moteur et aux conditions environnementales difficiles, offrant une durabilité à long terme.
Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 fournissent des connexions haute intensité et haute tension pour les véhicules industriels et utilitaires, renforçant la sécurité et la durabilité.

Principales caractéristiques

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400

Caractéristique
Courant admissible
Jusqu'à 580 A
Tension nominale
Jusqu'à 1 000 V
Protection
IP67, IP6K9K 
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Bornes femelles
Sections de fils compatibles 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Matériau du boîtier Plastique robuste
Type de montage Jeux de barres vers fils
Forme du connecteur Circulaire
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400

  • Connectivité des moteurs électriques haute puissance : prennent en charge des connexions fiables pour les moteurs électriques avec des besoins en courant élevés jusqu'à 580 A.
  • Intégration des batteries : permettent de garantir des connexions sûres et simples des gros blocs-batteries dans les véhicules électriques et hybrides.
  • Systèmes de distribution de puissance haute capacité : fournissent une distribution efficace et sûre de l'énergie haute tension à travers divers sous-systèmes.
  • Chargeurs embarqués haute puissance : permettent de connecter des systèmes de charge embarqués haute puissance, favorisant ainsi une charge de batterie sûre et fiable.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires nécessitant des connexions à courant élevé, tels que les unités de climatisation avancées et les systèmes de direction assistée.
  • Connexions d'onduleur pour les systèmes haute puissance : fournissent un boîtier robuste pour les bornes femelles dans les onduleurs haute puissance.
  • Équipement de construction et agricole : permettent des connexions durables et sécurisées pour les systèmes électriques haute puissance dans les engins imposants.
  • Véhicules de transport public : conviennent parfaitement pour les bus et autres véhicules de transport public, offrant des connexions haute tension fiables et sûres.
  • Poids lourds : prennent en charge les systèmes électriques haute puissance des poids lourds, améliorant ainsi les performances dans des conditions exigeantes.
  • Applications marines : les embases sont utilisables dans les navires électriques, fournissant des connexions haute tension robustes dans des environnements maritimes difficiles.
FAQ

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400

Q :    Quelles sont les raisons pour lesquelles les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont adaptés pour les applications à haute intensité ?

R :    Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont conçus pour gérer un courant continu allant jusqu'à 580 A et s'adaptent à des fils de plus grande section (de 70 à 150 mm²). Ils conviennent donc aux applications haute puissance exigeantes dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

Q :    Comment les éléments de sécurité des connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 permettent-ils d'améliorer la sécurité de la connexion ?

R :    Les connecteurs comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA empêche les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité globales.

 

Q :    Dans quels environnements les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 peuvent-ils être utilisés ?

R :    Grâce à des protections de niveau IP67 et IP6K9K, les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1400 sont conçus pour résister aux environnements difficiles, y compris à l'exposition à la poussière et à l'eau. Les connecteurs sont donc adaptés pour être utilisés dans diverses applications du transport industriel et commercial, telles que les équipements de construction, les véhicules de transport public et les applications marines.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Oui

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Orange

  • Code de détrompage et connecteur  M, F, H, C, K, A, E, G, J, B, L, D

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

  • Tension nominale (V) 1000

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Diamètre de la broche d'accouplement  14 mm [ .55 in ]

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IPX9K

Fixation mécanique

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Serre-câble  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de rangées  1

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HFFTH1400

Documents associés
Aucun document disponible.