Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur d’essai de collision piéton modèle 40A est un petit accéléromètre piézorésistif conçu pour être conforme aux dernières spécifications SAE J211/J2570 (AOÛT 2009).

Ce capteur accéléromètre dispose de butées mécaniques intégrées, d’un boîtier en alliage d’aluminium anodisé et d’une sortie de câble flexible.  L’élément de détection est amorti par fluide pour étendre la gamme de fréquences utiles et réduire l’effet néfaste de la sonnerie des hautes fréquences causée par la résonance du capteur.

 

Avantages

  • Éléments piézorésistifs en silicium
  • Plages de ±25 à ±2 000 g
  • Excitation de 2 à 10 VCC
  • Plage de température de -20 °C à +80 °C
  • Capteur à amortissement critique
  • Faible sensibilité transversale
  • Décalage zéro <±20 mV

Applications

  • Instrumentation pour mannequin anthropomorphe
  • Test de zone déformable
  • Essai de collision piéton
  • Applications de tests de sécurité automobile
  • Essais de choc et d’impact
  • Essais de chute transitoire
barre orange

Autres capteurs de sécurité automobile

     

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±20

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.15

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-200 à 0-4 500

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  5 g [ .175 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 25, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilité (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 6

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue