Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le modèle 64X est l'accéléromètre de collision de nouvelle génération pour l'instrumentation des mannequins anthropomorphes.

L’accéléromètre modèle 64X a une précision de diaphonie standard de <2 %, une ZMO standard de <±20 mV et une spécification de précision de linéarité de <±0,70 %.  Les caractéristiques vont de ±200 à ±2000g et des câbles de couleurs distinctes sont spécifiés pour

chaque modèle afin que la gamme de g puisse être identifiée visuellement par l'ingénieur en instrumentation pendant les tests. L'accéléromètre a une plage de température de fonctionnement standard de -40 °C à +121 °C et un indice de protection environnementale IP65.

 

Applications

  • Instrumentation pour mannequin anthropomorphe
  • Test de zone déformable
  • Test de collision piéton
  • Applications de tests de sécurité automobile
  • Tests d'impact et de choc
  • Tests de chute transitoire

Avantages

  • Sensibilité transversale standard <2 %
  • Standard <20 mV ZMO
  • Linéarité < 0,7 %
  • Protection contre les chocs de 10 000 g
  • Excitation de 2 à 10 VCC
  • Étanchéité IP65
  • Amortissement par gaz optimal
  • Câble à faible bruit, durable
barre orange

Autres capteurs de sécurité automobile

   

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±20

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 900 à 0-7 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  1 g [ .035 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP66

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,7

  • Plage d'accélération (±) (g) 200, 500, 2000

  • Sensibilité (mV/g) .15, .4, .8

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0118

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue