Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
L’accéléromètre d’essai de collision latérale modèle 52M30 comprend une sortie de pont complète avec une plage de température de fonctionnement de -40 à +90 °C et des plages de mesure de ±50 g à ± 6 000 g.

L’accéléromètre modèle 52M30 comprend un élément de détection MEMS piézorésistif avancé qui offre une plage dynamique et une stabilité excellentes. Cette unité dispose d’une sortie de pont complète avec une plage de température de fonctionnement de -40 à +90 °C et des plages de mesure de ±50 g à ± 6 000 g. Une légère quantité de gaz d’amortissement offre une capacité de survie exceptionnelle aux chocs et une réponse d’amplitude plate jusqu'à 7 kHz. 

Avantages

  • Petite taille, poids léger
  • Câble gainé et blindé
  • Technologie MEMS au silicone
  • Excitation de 2 à 10 Vcc
  • Gammes de ±50 g à ±6 000 g
  • Réponse CC
  • Protection contre les chocs de ±10 000 g
  • Sensibilité transversale <3 %
  • Fréquence de résonance 26 kHz
  • Linéarité ± 1 %
  • Output Ratiometric to Excitation

 

barre orange

Applications

  • Essais de collision automobile
  • Recherche sur les impacts forts
  • Études biomécaniques
  • Essais de choc
barre orange

Autres capteurs de sécurité auto

   

FAQ

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un accéléromètre ?

Les accéléromètres mesurent l’accélération ou la vibration d’un appareil ou d’un système. Physiquement, l’accéléromètre peut être considéré simplement comme un poids sur un ressort relié à un cadre. Lorsque le cadre est déplacé, la masse reste au repos jusqu'à ce que le ressort, étiré, puisse exercer suffisamment d’énergie sur la masse pour la faire bouger.

 

Quelle est la différence entre les accéléromètres piézoélectriques (PE), piézorésistifs (PR) et à capacité variable (VC) ?
Le mot « piézo » vient du mot grec « piezein » qui signifie appuyer ou presser. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique de base du matériau ; lorsqu’ils sont pressés ou soumis à une force, les matériaux piézoélectriques (PE) développent une charge électrique et les matériaux piézorésistifs (PR) présentent un changement de résistance. Les capteurs à capacité variable (VC) sont essentiellement des accéléromètres qui dérivent la mesure de l’accélération d’un changement dans la capacité d’une masse sismique se déplaçant entre deux plaques de condensateur parallèles. Il s'agit des principes de fonctionnement de la plupart des accéléromètres utilisés aujourd'hui.

 

À quoi fait référence le terme amortissement dans les accéléromètres piézorésistifs ?
En fournissant un espace étroit entre deux grandes plaques mobiles, l’air est déplacé, et ce déplacement ralentit le mouvement de la masse, amortissant ainsi le mouvement. Si l’écart n’est pas bien contrôlé, l’accéléromètre piézorésistif peut être soit grossièrement sous-amorti, soit sur-amorti. Le problème avec l’amortissement excessif est la perte de bande passante utile pour le capteur. Pour les appareils sous-amortis, l’accéléromètre est plus sujet à la distorsion et à la rupture du signal lorsqu'il est excité près de la réponse maximale. Par exemple, un appareil avec un Q de 10 indiquera un gain 10 fois supérieur à la résonance et une entrée d’accélération de 1g excitera la masse sismique à 10 g.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 400 à 0-7 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Céramique

  • Poids  .5 g [ .017 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Adhésif

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000

  • Sensibilité (mV/g) .15, .4, .9, 2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0011

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue