Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de test de collision piéton NCAP est un accéléromètre essentiellement amorti par fluide et conçu spécifiquement pour les tests de collision et avec mannequin piéton ATD.

L’accéléromètre a été certifié par Euro NCAP pour les applications de test de collision factice et avec mannequin, et est disponible dans des gammes allant de ±50 g à ±2 000 g. Il dispose de jauges de contrainte semi-conductrices en silicium dans une configuration de demi-pont avec une impédance nominale de 1 500 Ω. La conception intègre également des butées mécaniques intégrées sur la plage pour une protection à grande accélération. L’accéléromètre modèle EGAS-S398C est compensé en température pour une performance à faible dérive. Le circuit de compensation thermique est installé dans un module de câble en ligne. 

Avantages

  • Standard <10 mV ZMO
  • Linéarité < 1 %
  • Sensibilité transversale <1 %
  • Excitation de 2 à 10 Vcc
  • 0,7 Rapport d’amortissement critique
  • Câble à faible bruit, flexible

Applications

  • Test collision piétons
  • Test avec mannequin ATD
  • Tests d’impact et de choc
  • Tests de chute transitoire
  • Tests d’impact de casque
barre orange

Autres capteurs de sécurité auto

  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±10

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  3.6 g [ .126 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilité (mV/g) .035, .07, .14, .28, .7, 1.4

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0122

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue