Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le gyroscope analogique modèle 603 est un petit capteur de vitesse triaxial léger conçu pour les tests à fort impact.

Le capteur utilise des éléments fiables de détection MEMS en silicium avec des systèmes électroniques personnalisés dans des plages de vitesse angulaire de ±500 à ±24 000 ° /sec. Le modèle 603 est logé dans un boîtier résistant aux chocs spécialement conçu pour les applications de mesure critiques telles que la sécurité automobile, la biomécanique et les essais aérospatiaux.  

Avantages

  • Câbles gainés à faible bruit
  • Support intégral robuste
  • Capteurs MEMS en silicium fiables
  • Plage de température de -40 à +105 °C
  • Boîtier résistant aux chocs
  • Tension d’excitation de 5 à 16 Vcc 

Utilisations

  • Tests de collision pour la sécurité automobile
  • Essais aérospatiaux
  • Impact sur les piétons
  • Essais de renversement
  • Sports automobiles
  • Essais biomécaniques
  • Conception de systèmes robotiques 
barre orange

Autres capteurs de sécurité automobile

   

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 0,5

  • Type de capteur  Capteurs de vitesse/gyroscopes

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 5 – 16

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium anodisé

Dimensions

  • Largeur (mm) 20.8

  • Longueur (mm) 20.8

  • Hauteur (mm) 13

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Autre

  • Plage pleine échelle (±) DEG/SEC  100, 500, 18000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RIN0005

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue