Raccordements réguliers et de haute qualité
Les outils manuels haut de gamme CERTI-CRIMP permettent de sertir une large gamme de cosses, de contacts et de dispositifs de câblage spéciaux de TE. Conçus pour répondre à des critères précis afin de produire des raccordements réguliers et de haute qualité, leur durée de vie potentielle est supérieure à 50 000 cycles, si ils sont entretenus correctement par l'opérateur. Il existe actuellement sept modèles d’outils manuels CERTI-CRIMP de base que vous pouvez choisir, le choix dépend du produit à appliquer.
50K
Les outils manuels CERTI-CRIMP peuvent durer plus de 50 000 cycles s’ils sont utilisés et entretenus correctement.

Conception à matrices interchangeables
Options d’outillage CERTI-CRIMP
Choisissez parmi 7 modèles CERTI-CRIMP de base
Il y a actuellement sept modèles de base d’outils manuels CERTI-CRIMP. Le choix dépend du produit utilisé et/ou de votre méthode d’application préférée. Par exemple, les contacts à fût ouvert nécessitent généralement un mouvement de matrice droit afin de minimiser la rotation possible pendant le sertissage. Par ailleurs, si votre application nécessite le sertissage de cosses de différentes tailles, il vous sera peut être plus judicieux d'utiliser un seul outil avec une combinaison d'empreinte de sertissage, plutôt que d'avoir deux ou trois outils différents.
Parmi les autres options, on compte également un réglage du sertissage pour différentes épaisseurs d'isolation ; un positionneur pour placer et ajuster correctement la cosse ou le contact dans l'outil ; une butée de fil ; un code couleur et/ou les calibres de fils sur la tête de l’outil ou les poignées.







Découvrez l’outil manuel
Qui vous convient
-
Outils manuels à action droite (SAHT) CERTI-CRIMP II
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac et confirmer le sertissage complet du contact.
-
Outil manuel à double action (DAHT)
Fabriqué pour sertir une variété de contacts en vrac et confirmer le sertissage complet du contact.
-
Outil manuel T-HEAD
Conçu pour sertir une variété de contacts, de cosses et d'embouts de fils PIDG, PLASTI-GRIP et STRATOTHERM.
-
Outil manuel TETRA-CRIMP
Conçu pour sertir les contacts et les cosses PIDG et PLASTI-GRIP de # 22 à # 10 AWG rouges, bleus, jaunes, noirs HD et verts HD.
-
Outil manuel UFHT
Comprend une matrice fixe (poinçon de sertissage), une matrice mobile (enclume), un positionneur/une butée de fil et une crémaillère. Il comprend la même configuration de cadre que de l’outil manuel TETRA-CRIMP, mais en version UFHT il s'agit uniquement du cadre.
-
Outils manuels à tête massive (HHHT) et matrices
Conçu pour sertir une variété de contacts en vrac, comprennant les contacts PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, les câbles coaxiaux et les fils de gros calibre.