Services d’assemblage de câbles à partir d’une source unique
TE Cable Assemblies prend soin de ses clients, avec des solutions complètes qui répondent à des besoins précis. Grâce à des décennies d’expérience, à un savoir-faire mondial en matière de développement et de fabrication, et à un réseau mondial de centres de compétences, TE Cable Assemblies crée des solutions personnalisées et des produits standardisés qui fonctionnent exactement comme ils le devraient.
Combiner puissance et flexibilité. TE Cable Assemblies est à même d'identifier les besoins et les objectifs de ses clients, de déterminer les problèmes à résoudre et de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour passer de la conception à la production. Pour fournir des solutions entièrement intégrées, les ingénieurs TE chargés du développement des assemblages de câbles travaillent main dans la main avec les équipes de développement de connecteurs. De cette manière, nos équipes d'ingénieurs peuvent exploiter notre vaste gamme de connecteurs pour s'assurer que toutes les solutions répondent parfaitement aux besoins des clients. Pour ce qui est de la création des assemblages proprement dits, nous disposons également de nombreuses technologies de fabrication automatiques et semi-automatiques : découpe et dénudage, soudure, déplacement d'isolation IDC, surmoulage, etc. L’implantation industrielle de TE Cable Assemblies est également mondiale. Où que vous soyez, nous sommes bien placés pour répondre à vos besoins en termes de flexibilité, de fiabilité et de délais.
Solutions d’assemblage de câbles
-
Assemblages de câbles Micro-MaTch
Notre famille de connecteurs Micro-MaTch, avec son espacement de contact de 1,27 mm, offre une variété d’interconnexions fil à carte et carte-à-carte.
-
Mini-assemblages de câbles industriels d’E/S
Les mini-assemblages de câbles industriels d’E/S de TE constituent une solution d’E/S fiable et peu encombrante, dotée d'un dispositif de verrouillage actif.
-
Assemblages Madison Cable
La marque Madison Cable de TE offre des solutions rentables qui répondent aux besoins de demain pour les applications exigeantes.
-
Assemblages de câbles FLEXSTRIP
Les cavaliers Flexstrip permettent des connexions carte-à-carte multiconducteurs comme alternative au câblage conventionnel point-à-point.
-
Assemblages de câbles à connecteurs circulaires en plastique
Les assemblages de câbles à connecteurs circulaires en plastique (CPC) constituent une solution personnalisée, robuste et fiable, adaptée à une large gamme d'applications.
-
Assemblages de câbles Nector
Le petit système d’assemblage de câbles NECTOR est destiné à alimenter les luminaires et répond aux besoins du secteur de l’éclairage en matière de solutions d’interconnexion compactes et faciles à installer.
-
Assemblages de câbles Ethernet industriels
TE propose une gamme d’assemblages de câbles RJ45 pour des débits de transmission de données allant de 100 Mbits/s à 1 000 Mbit/s (8 positions).
-
Assemblages de câbles M8/M12
Une solution prête à l’emploi permettant d'établir rapidement et facilement des systèmes polyvalents. Assemblages de câbles surmoulés M8/M12 basés sur Ethernet et Fieldbus, complétés par un large choix de configurations de connecteurs et de matériaux de câbles gainés.
TE Cable Assemblies prend soin de ses clients, avec des solutions complètes qui répondent à des besoins précis. Grâce à des décennies d’expérience, à un savoir-faire mondial en matière de développement et de fabrication et à un réseau mondial de centres de compétences, TE Cable Assemblies crée des solutions personnalisées et des produits standardisés qui fonctionnent exactement comme ils le devraient.