Rendre les réseaux embarqués robustes possibles

Nos produits spécialisés offrent tous une résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques importants, et certains permettent également une maintenance sur site dans des environnements difficiles tels que ceux dans lesquels évoluent les véhicules commerciaux. Cela inclut les situations impliquant de la poussière, de la saleté et de l’humidité, ainsi que des plages de températures allant de -40 °C à +125 °C. Notre expérience dans la fourniture au secteur automobile d’une connectivité des données fiable et éprouvée nous permet de développer des solutions capables de relever les défis du transport industriel et commercial.

Pour relever les défis actuels des infrastructures de réseau de véhicules de plus en plus sophistiquées du secteur du transport industriel et commercial, la bande passante est cruciale. C’est là que les solutions de connectivité de TE entrent en jeu. Nous nous efforçons de fournir les meilleurs produits de connectivité des données de leur catégorie, qui sont compatibles avec la nouvelle génération de véhicules connectés. Nous avons allié notre profonde compréhension de la conception mécanique à toute épreuve pour les environnements difficiles avec notre savoir-faire en matière de performance de signal de bout en bout pour créer les produits qui répondent aux demandes de connectivité actuelles et futures des industries de la construction, du transport routier, des loisirs et de l’agriculture. Nous offrons une gamme étendue de solutions de connectivité des données en environnement hostile fiables, réactives et très performantes.

Notre gamme

Nous offrons une grande variété de solutions de connectivité des données en environnement hostile. Nos produits de connectivité rapides, fiables et réactifs sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Que votre priorité soit des performances absolues ou la réduction des coûts totaux, nous avons une solution.